Skip to main content

Dowiedz się więcej o tym, co robimy, aby wspierać zrównoważone środowisko i chronić naszą planetę.

Wpływ społeczny i środowiskowy

Jako lider rynku w naszym sektorze, ponosimy odpowiedzialność wobec świata. Musimy działać odpowiedzialnie wobec środowiska i brać pod uwagę dziedzictwo, które pozostawiamy następnemu pokoleniu.

W Daikin tworzymy wartość korporacyjną poprzez tworzenie wartości dla społeczeństwa. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) są ważnym źródłem inspiracji, gdy pracujemy nad wywieraniem pozytywnego wpływu na naszą planetę. Najbardziej palącym obszarem, w którym możemy coś zmienić, jest SDG13: Działania na rzecz klimatu. Mając to na uwadze, opracowaliśmy Wizję Środowiskową Daikin 2050, aby pomóc społeczeństwu osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji.

Kluczowym celem tej wizji jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich naszych działaniach do 2050 roku. Oznacza to nie tylko fazę produkcje i operacje, ale cały cykl życia naszych produktów, od fazy projektowania do końca życia produktu.

Nasze pierwsze dwa duże cele to redukcja emisji CO2 o 30% do 2025 r. i o 50% do 2030 r.

Globalny cel

Jest to globalna wizja Grupy Daikin. Aby zmierzyć nasze postępy, dostarczamy dane naszej spółce matce, która raportuje zgodnie z ramami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem). Następnie Bureau Veritas przeprowadza niezależny audyt naszych danych. Znajdujemy się również na liście „A” Climate Disclosure Project (projekt ujawniania informacji na temat klimatu).

Przeanalizowaliśmy nasz wpływ na emisję dwutlenku węgla. Dziewięćdziesiąt procent naszej całkowitej emisji CO2 jest generowane podczas fazy użytkowania naszych urządzeń. Kolejne 9% pochodzi z utylizacji jednostek wycofanych z eksploatacji. Projektowanie, produkcja i transport stanowią mniej niż 2%.

Konsumenci mogą zmniejszyć swój ślad węglowy, instalując pompę ciepła. Pompy ciepła są generalnie bardziej efektywne energetycznie niż inne rozwiązania grzewcze i zastępują kotły gazowe lub inne systemy zasilane paliwami kopalnymi. Każda pompa ciepła instalowana przez firmę Daikin przyczynia się do dekarbonizacji.

Jesteśmy również aktywni w opracowywaniu rozwiązań dla końcowej fazy życia naszych produktów, w szczególności odpowiedzialnego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi. Zapobiega to marnowaniu gazów - lub ich uwalnianiu do środowiska - i zmniejsza potrzebę produkcji nowych czynników chłodniczych.

W kierunku zrównoważonej przyszłości

Wszystkie nasze fabryki wykorzystują środki oszczędzania energii, takie jak kolektory słoneczne i oświetlenie LED, a nasza fabryka w Ostendzie jest częścią miejskiej sieci odzysku ciepła. Inicjatywy te i wiele innych podobnych są wbudowane w program Zielone Serce Daikin, który pomaga naszym fabrykom poprawić ich wyniki środowiskowe i społeczne.

Inicjatywy lokalne

Współpraca ze "Stowarzyszeniem Tęcza"

W Daikin Polska staramy się wpływać na poprawę środowiska lokalnego. Dlatego angażujemy się w liczne inicjatywy oraz wspieramy nawet najmniejsze organizacje pożytku publicznego. Stowarzyszenie "Tęcza" to właśnie przykład takiej współpracy.