Pompy ciepła powietrze-woda
Dowiedz się, jakie są fakty lub błędne przekonania na temat pomp ciepła powietrze-powietrze.
NIE PRAWDA
Daikin posiada bardzo szeroką gamę pomp ciepła powietrze-woda. Większość domów nadaje się do zastosowania pompy ciepła Daikin. Zacznij już teraz!
RACZEJ PRAWDA
Gdy temperatura spada poniżej 0°C, gruntowe pompy ciepła są rzeczywiście bardziej efektywne. Im niższa temperatura otoczenia, tym większa różnica w efektywności. Jednakże, gdy temperatura otoczenia wynosi powyżej 7°C, powietrzne pompy ciepła są bardziej efektywne.
Średnia wydajność w sezonie grzewczym może być nieco wyższa w przypadku gruntowych pomp ciepła w porównaniu do powietrznych pomp ciepła. Jednakże stanowi to niewielką różnicę w rocznych rachunkach za energię elektryczną.
Powietrzne pompy ciepła są łatwiejsze w instalacji i znacznie tańsze w inwestycji. Dlatego powietrzna pompa ciepła jest najlepszą opcją dla większości z nas.
Pompy ciepła powietrze-powietrze
Dowiedz się, jakie są fakty lub błędne przekonania na temat pomp ciepła powietrze-powietrze.
NIE PRAWDA
Klimatyzatory DAIKIN są bardzo ciche, a ruchy powietrza są prawie niezauważalne.
Przekonaj się sam i odwiedź jedno z naszych salonów wystawowych.
NIE PRAWDA
Pompy ciepła powietrze-powietrze Daikin charakteryzują się wysoką efektywnością. Na każde cztery jednostki energii dostarczanej do Twojego domu przez pompę ciepła, trzy jednostki pochodzą „za darmo” z powietrza-powietrze, a jedna jednostka pochodzi z sieci elektrycznej. Pompy ciepła powietrze-powietrze są około czterokrotnie bardziej efektywne w porównaniu z nagrzewnicami elektrycznymi lub bojlerami.
PRAWDA
Ceny energii elektrycznej są obecnie wyższe niż ceny gazu czy oleju. Dlatego czterokrotnie większa efektywność nie oznacza czterokrotnie niższych rachunków. Oszczędności można sprawdzić na naszym kalkulatorze: Zacznij już teraz!