Skip to main content

Daikin Altherma 3 H HT

Kwintesencja pompy ciepła

Daikin Altherma 3 H HT to inwestycja w komfort i oszczędność energii. Ta pompa ciepła powietrze-woda zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i natychmiastowe podgrzewanie wody użytkowej — oraz zużywa w tym celu mniej energii. Ten system jest idealny dla właścicieli domów, którzy chcą zmodernizować swoją tradycyjną instalację grzewczą, tak aby była bardziej przyjazna środowisku i bardziej efektywna kosztowo.

Wzornictwo

Pasuje do wszystkich typów domów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Dowiedz się więcej

Dźwięk

Zachowaj ciche i relaksujące otoczenie bez zakłóceń.

Dowiedz się więcej

Dane wydajności

Wykorzystaj najnowsze technologie do oszczędności energii i pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Kombinacja

Dostosuj ten system do potrzeb swojego stylu życia i komfortu.

Dowiedz się więcej
bg-image

Nagradzane wzornictwo

Właściciele domów chcą jednostki, która nie tylko dobrze pracuje ale również dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu. Dlatego celem firmy Daikin było stworzenie jednostki o wspaniałych właściwościach technicznych i wszechstronnym wzornictwie. Dzięki tym staraniom pompa ciepła Daikin Altherma 3 H HT zdobyła nie jedną ale dwie prestiżowe nagrody za wzornictwo.

bg-image

Jeżeli coś jest wspaniałe wewnątrz, powinno wyglądać wspaniale na zewnątrz...

Czysta, minimalistyczna i nieskomplikowana to najlepszy sposób na opisanie jednostki zewnętrznej Daikin Altherma 3 H HT. Czarna osłona z poziomym użebrowaniem zakrywa całą płytę przednią w celu ukrycia pojedynczego wentylatora i zredukowania jego hałasu pracy, a matowe szare wykończenie odbija kolor ściany zewnętrznej w celu dopasowania do różnych środowisk i krajobrazów.

bg-image

Cisza to komfort

Podczas pracy w trybie dźwięku standardowego, poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej wynosi 38 dBA (w odległości 3 metrów)—to coś pomiędzy ćwierkaniem ptaków a cichą biblioteką. W trybie obniżonego dźwięku ciśnienie akustyczne jest o połowę mniejsze 35 dBA w odległości 3 metrów.

Posłuchaj pompy ciepła Daikin Altherma 3 H HT podczas pracy

W jaki sposób mierzony jest hałas

Moc akustyczna generowana jest przez samą jednostkę zewnętrzną, niezależnie od odległości i środowiska. Ciśnienie akustyczne to hałas odczuwany w określonej odległości. Ciśnienie akustyczne jest zazwyczaj obliczane w odległości od 1 do 5 metrów od jednostki.

 

bg-image

Wyjątkowa wydajność pochodzi z wewnątrz

Pompa ciepła Daikin Altherma 3 H HT wykorzystuje najnowocześniejsze technologie HVAC, które zostały opracowane w Europie dla europejskiego klimatu.
Poznaj właściwości, które wyróżniają ten produkt na tle konkurencji.

bg-image

Staranne wykonanie

1. Nowoczesna obudowa

Inżynierowie firmy Daikin współpracowali z projektantami, aby wprowadzić świeży powiew do tradycyjnej jednostki zewnętrznej. Jednostka zewnętrzna, która była inspirowana doskonałym wzornictwem jednostek wewnętrznych Daikin, posiada atrakcyjną płytę przednią i łagodne linie, dzięki czemu dobrze komponuje się z otoczeniem.


2. Wentylatory o dużej wydajności

Jednostki o dużej wydajności zazwyczaj posiadają dwa wentylatory, ale ta jednostka zewnętrzna potrzebuje tylko jeden. Większy wentylator poprawia cyrkulację powietrza, co pomaga uzyskać niski hałas podczas pracy.

3. Zupełnie nowa sprężarka

Oddział Daikin Europe współpracował z Daikin Technology and Innovation Centre w Japonii w celu opracowania specjalnej sprężarki, która dostarcza wodę o temp. 70°C. Ta wysokotemperaturowa pompa ciepła jest również pierwszą wykorzystującą czynnik R-32: jest on bardziej efektywny energetycznie i zapewnia niższą emisję CO2 .


4. Trwała izolacja

3-warstwowa izolacja i podkładki gumowe pomiędzy płytą spodnią a płytą wibrującą absorbuje i izoluje hałasy generowane przez sprężarkę podczas pracy.

bg-image

Pokonaj zimno

Pompa ciepła Daikin Altherma 3 H HT to rozwiązanie korzystające z energii odnawialnej, które sprawdza się równie dobrze w zimniejszych jak i cieplejszych klimatach. W porównaniu z innymi systemami grzewczymi, ta gama wykorzystuje powietrze otoczenia do zapewnienia prawidłowej wydajności dla ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej nawet do temperatury - 28°C.

bg-image

Jedno rozwiązanie - Wiele kombinacji

Ta gama obejmuje jedną jednostkę wewnętrzną, która jest kompatybilna z trzema różnymi nagradzanymi jednostkami wewnętrznymi, z których każda
może być indywidualnie dostosowana w celu zapewnienia ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej.

bg-image

Wybierz swoją jednostkę wewnętrzną

Poznaj trzy jednostki wewnętrzne stanowiące część tej gamy oraz trzy różne ustawienia (trzy funkcje), które możesz wybrać w celu dopasowania tego rozwiązania do potrzeb twojego klimatu.

1. Model naścienny

Kompaktowa jednostka, która łączy się z osobnym zasobnikiem dla ciepłej wody użytkowej. Ten model oferuje opcjonalną funkcję chłodzenia.


2. Model ze zintegrowanym zasobnikiem CWU ze stali nierdzewnej

Kompaktowa jednostka o wymiarach podstawy 595x625mm. Ta jednostka łączy się z zasobnikiem o pojemności 180 lub 230L na potrzeby ciepłej wody użytkowej i może pracować zarówno w ustawieniach chłodzenia lub dwustrefowych.

3. Model z wbudowanym zasobnikiem CWU ECH2O

Jednostka ECH2O jest wyposażona w zasobnik CWU o pojemności 300 lub 500 litrów, który może być połączony z panelami solarnymi. Ten model oferuje opcjonalne ustawienie chłodzenia.

Trzy funkcje:

1. Tylko ogrzewanie

Funkcja Tylko ogrzewanie jest dostępna standardowo w tej gamie produktów Daikin oraz jest dostępna dla wszystkich trzech rodzajów jednostek wewnętrznych. To ustawienie zapewnia ogrzewanie pomieszczeń i podgrzew ciepłej wody użytkowej.

 

2. Chłodzenie poprzez odwrócenie

Jeżeli potrzebujesz komfortowego chłodzenia oprócz ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej, w takim przypadku najlepsze jest rozwiązanie odwracalne. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich trzech rodzajów jednostek wewnętrznych i pozwala na odwrócenie działania systemu, dzięki czemu zapewnia on chłodzenie zamiast ogrzewania. To ustawienie wymaga instalacji ogrzewania podłogowego lub klimakonwektorów.

3. Kontrola - Bizone 

Zintegrowana jednostka wolnostojąca jest jedyną jednostką wewnętrzną, która jest wyposażona w ustawienie Bizone. Dzięki funkcji Bizone możesz zarządzać i kontrolować temperaturę dwóch osobnych stref w twoim domu, które korzystają z różnych emiterów, takich jak grzejniki lub ogrzewanie podłogowe.