Skip to main content
System 'Multi'

Siesta - 2MXM-M

Wersja z 3 tłumikami drgań, ze zintegrowanym układem dostarczania świeżego powietrza oraz wywiewu
2MXM-M

Cechy produktu

  • Lepszy rozdział powietrza osiąga się dzięki indywidualnemu nawiewowi: w górę i w dół, mechanizm automatycznej zmiany kierunku lub regulacja natężenia przepływu powietrza (klasa 71 i 100)
  • Wartości efektywności sezonowej do A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie ogrzewania dzięki zaawansowanej technologii i wbudowanej inteligencji.
  • Do 1 jednostki zewnętrznej Multi można podłączyć do 2 jednostek wewnętrznych; Wszystkie jednostki wewnętrzne są sterowalne indywidualnie i nie muszą być instalowane w tym samym pomieszczeniu lub w tym samym czasie
  • Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zapewnia zmniejszenie oddziaływania na środowisko o 68% w porównaniu do czynnika chłodniczego R-410A i bezpośrednio prowadzi do obniżenia zużycia energii dzięki wysokiej efektywności energetycznej
  • Różne typy jednostek wewnętrznych można podłączyć do: np. ściany, na rogu kasety podstropowej i jednostki kanałowej
  • Jednostki zewnętrzne są wyposażone w sprężarkę typu swing, przeznaczoną do zmniejszania hałasu i zapewnienia wyższej wydajności energetycznej

Korzyści

  • Aplikacja Onecta

    Aplikacja Onecta

    Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.

  • Inwerter

    Inwerter

    Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochłonne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.

  • Filtr powietrza

    Filtr powietrza

    Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

Dokumentacja