Specifications Table for ADEA-A

ADEA50A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB
Wentylator Spręż dyspozycyjny Wysokie Pa   150 150
Obudowa Kolor       Nie pokryta (galwanizowana)
Obudowa Materiał     Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa
Wymiary Jednostka Wysokość mm   245 245
    Szerokość mm   1000 1400
    Głębokość mm   800 800
Ciężar Jednostka kg     46
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min   18 29
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Medium m³/min     26
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Niski m³/min   12.5 23
    Grzanie Wysoki m³/min   18 29
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Medium m³/min     26
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Niski m³/min   12.5 23
  Spręż dyspozycyjny Nom. Pa   30 40
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA   56 58
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA   30 34
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Medium dBA     32
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Niski dBA   25 30
  Grzanie Wysoki dBA   31 36
  Ogrzewanie Czynnik dBA   28 33
  Grzanie Niski dBA   25 30
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm   9.52 9.52
Połączenia instalacji Gaz Śr. zewn. mm     15.9
Połączenia instalacji rurowej Spust     VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Wysokość spustu mm   625 625
Control systems Infrared remote control       BRC4C65, BRC4C66
  Wired remote control       BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardowe akcesoria Installation manual     1
  Washer for hanger bracket     8
  Operation manual     1
  Clamps     4
  Drain hose     1
  Insulation for fitting     2
  Metal clamp for drain hose     1
  Screws     40
  Sealing pads     5
Zasilanie energią elektryczną liczba faz     1~ 1~
Zasilanie Zasilanie-=-Częstotliwość Częstotliwość     50 50
  Zasilanie-=-Napięcie Napięcie     220-240/220 220-240/220
Standardowe akcesoria AAA dry-cell batteries 3
Obudowa Kolor     Nie pokryta (galwanizowana)
Ciężar Jednostka kg   35
Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min   15
    Ogrzewanie Czynnik m³/min   15
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Czynnik dBA   28
Połączenia instalacji rurowej Gaz Śr. zewn. mm   15.9
Syst. kontroli Pilot na podczerwień     BRC4C65, BRC4C66
  Pilot przewodowy     BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardowe akcesoria Instrukcja instalacji   1
  Podkładka do wspornika wieszaka   8
  Instrukcja obsługi   1
  Zaciski   4
  Przewód spustowy   1
  Izolacja mocowania   2
  Zacisk metalowy na przewodzie spustowym   1
  Śruby   40
  Podkładki uszczelniające   5
Uwagi   (1) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.
    (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek