| CTXA15B2V1BT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Wysoki | dBA | 39 | |
| Czynnik | dBA | 32 | |||
| Cicha praca | dBA | 21 | |||
| Niski | dBA | 25 | |||
| Chłodzenie | Medium | dBA | 32 | ||
| Cicha praca | dBA | 21 | |||
| Niski | dBA | 25 | |||
| Wysoki | dBA | 39 | |||
| Czynnik chłodniczy | GWP | 675.0 | |||
| Control systems | Wired remote control | BRC073 | |||
| Infrared remote control | ARC466A58 | ||||
| Połączenia instalacji | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6.35 | |
| Gaz | Śr. zewn. | mm | 9.50 | ||
| Spust | 18 | ||||
| Power input | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.020 | |
| Grzanie | Nom. | kW | 0.020 | ||
| Sound power level | Chłodzenie | dBA | 57 | ||
| Wymiary | Jednostka | Szerokość | mm | 798 | |
| Głębokość | mm | 189 | |||
| Wysokość | mm | 295 | |||
| Obudowa | Kolor | Drewno egzotyczne (Blackwood) | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 11.5 | ||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Wysoki | m³/min | 10.9 |
| Medium | m³/min | 8.7 | |||
| Niski | m³/min | 6.4 | |||
| Cicha praca | m³/min | 4.5 | |||
| Chłodzenie | Niski | m³/min | 6.1 | ||
| Medium | m³/min | 8.2 | |||
| Wysoki | m³/min | 11.0 | |||
| Cicha praca | m³/min | 4.6 | |||
| Power supply | liczba faz | 1~ | |||
| Nazwa | V1 | ||||
| Częstotliwość | Hz | 50 | |||
| Napięcie | V | 220-240 | |||