| EKHWP300B | EKHWP54419BA | EKHWP500B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiennik ciepła | Dodatkowe ogrzewanie słoneczne | Objętość wew. wężownicy | l | 3.9 | 3.9 | ||
| Ciśnienie operacyjne | bar | 3.0 | 3.0 | ||||
| Zbiornik | Objętość wody | l | 294 | 477 | 477 | ||
| Ciężar | Jednostka | Pusty | kg | 53 | 71 | 76 | |
| Zbiornik | Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | |||
| Obudowa | Kolor | Biały (RAL9016) / Ciemno-szary (RAL7011) | Biały (RAL9016) / Ciemno-szary (RAL7011) | Biały (RAL9016) / Ciemno-szary (RAL7011) | |||
| Obudowa | Materiał | Polipropylen odporny na uderzenia | Polipropylen odporny na uderzenia | Polipropylen odporny na uderzenia | |||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | Zbiornik | mm | 1646 | 1658 | 1658 |
| Zbiornik | Materiał | Polipropylen | Polipropylen | Polipropylen | |||
| Zbiornik | Maximum water temperature | °C | 85 | 85 | 85 | ||
| Wymiary | Jednostka | Szerokość | mm | 595 | 790 | 790 | |
| Głębokość | mm | 615 | 790 | 790 | |||
| Wymiennik ciepła | Ciepła woda użytkowa | Objętość wew. wężownicy | l | 27.8 | 28.9 | 28.9 | |
| Ilość | 1 | 1 | 1 | ||||
| Materiał rury | Stal nierdzewna (DIN 1.4404) | Stal nierdzewna (DIN 1.4404) | Stal nierdzewna (DIN 1.4404) | ||||
| Ładowanie | Ilość | 1 | 1 | 1 | |||
| Ciężar | Jednostka | Pełna | kg | 347 | 548 | 553 | |
| Wymiennik ciepła | Ciepła woda użytkowa | Ciśnienie operacyjne | bar | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Ładowanie | Objętość wew. wężownicy | l | 12.9 | 10.0 | 18.1 | ||
| Ciśnienie operacyjne | bar | 6.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| Wymiennik ciepła | Ładowanie | Tube material | Stal nierdzewna (DIN 1.4404) | Stal nierdzewna (DIN 1.4404) | Stal nierdzewna (DIN 1.4404) | ||
| Montaż | Podłoga | ||||||
| Wymiennik ciepła | Dodatkowe ogrzewanie słoneczne | Ilość | 1 | 1 | |||
| Materiał rury | Stal nierdzewna (DIN 1.4404) | Stal nierdzewna (DIN 1.4404) | |||||
| Name | 5 | ||||||
| Uwagi | (1) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C | (1) - Straty ciepła według EN12897 | |||||
| (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C | (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C | ||||||
| (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C | (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C | ||||||
| (4) - Dla ilości 90 l -<gt/> 3660 Wh (łazienka) / 8kW pompa ciepła | (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C | ||||||
| (5) - Dla ilości 140 l -<gt/> 5820 Wh (łazienka) / 8kW pompa ciepła | (5) - Dla ilości 140 l -<gt/> 5820 Wh (łazienka) / 16kW pompa ciepła | ||||||
| (6) - Straty ciepła według EN12897 | (6) - Dla ilości 90 l -<gt/> 3660 Wh (łazienka) / 16kW pompa ciepła | ||||||