| EKSV21P1 | EKSV26P1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montaż | W pionie | W pionie | |||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 2000 | 2000 |
| Szerokość | mm | 1006 | 1300 | ||
| Głębokość | mm | 85 | 85 | ||
| Ciężar | Jednostka | kg | 35 | 42 | |
| Objętość | l | 1.3 | 1.7 | ||
| Powierzchnia | Zewnętrzna | m² | 2.01 | 2.60 | |
| Otwór | m² | 1.800 | 2.360 | ||
| Pochłaniacz | m² | 1.80 | 2.36 | ||
| Powłoka | Micro-therm (absorpcja maks. 96%, emisja ok. 5% +/-2%) | Micro-therm (absorpcja maks. 96%, emisja ok. 5% +/-2%) | |||
| Pochłaniacz | Rura miedziana o ostrych kształtach ze spawaną laserowo o wysokim stopniu selektywności płytą aluminiową | Rura miedziana o ostrych kształtach ze spawaną laserowo o wysokim stopniu selektywności płytą aluminiową | |||
| Szkliwienie | Jedno-taflowe szkło bezodpryskowe, transmisja +/- 92% | Jedno-taflowe szkło bezodpryskowe, transmisja +/- 92% | |||
| Dopuszczalny kąt dachu | Min. | ° | 15 | 15 | |
| Maks. | ° | 80 | 80 | ||
| Ciśnienie operacyjne | Maks. | bar | 6 | 6 | |
| Temperatura w stanie spoczynku | Maks. | °C | 192 | 192 | |
| Wydajność cieplna | Współczynnik straty ciepła a1 | W/m².K | 4.300 | 4.300 | |
| Zależność temperatury od współczynnika straty ciepła a2 | W/m².K² | 0.006 | 0.006 | ||
| Wydajność cieplna | kJ/K | 4.9 | 6.5 | ||