| EWHQ100G-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | Nom. | kW | 87.3 | ||
| Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 112 | ||
| Regulator wydajności | Metoda | Etap | |||
| Regulator wydajności | Minimalna wydajność | % | 50.0 | ||
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 22.4 | |
| Grzanie | Nom. | kW | 27.0 | ||
| EER | 3.90 | ||||
| COP | 4.15 | ||||
| ESEER | 4.70 | ||||
| Wymiary | Jednostka | Głębokość | mm | 2432 | |
| Wysokość | mm | 1066 | |||
| Szerokość | mm | 928 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 519 | ||
| Ciężar | Ciężar operacyjny | kg | 558 | ||
| Wodny wymiennik ciepła - parownik | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | |||
| Objętość wody | l | 6 | |||
| Wodny wymiennik ciepła - skraplacz | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | |||
| Sprężarka | Typ | Sprężarka spiralna | |||
| Sprężarka | Sprężarka-=-Ilość_ | 2 | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Nom. | dBA | 80 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | 64 | |
| Zakres pracy | Parownik | Chłodzenie | Min. | °CDB | -8 |
| Maks. | °CDB | 15 | |||
| Skraplacz | Chłodzenie | Min. | °CDB | 25 | |
| Maks. | °CDB | 55 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R-410A | |||
| Obwody | Ilość | 1 | |||
| Czynnik chłodniczy | GWP | 2087.5 | |||
| Ilość czyn. chłodn. | Na obwód | kg | 9.0 | ||
| Ładunek czynnika chłodniczego | Per circuit | tCO2Eq | 18.8 | ||
| Ogrzewanie pomieszczeń | Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C | Informacje ogólne | SCOP | 4.08 | |
| Zasilanie energią elektryczną | liczba faz | 3~ | |||
| Zasilanie | Zasilanie-=-Częstotliwość | Częstotliwość | 50 | ||
| Zasilanie-=-Napięcie | Napięcie | 400 | |||
| Uwagi | (1) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia | ||||
| (2) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. | |||||