| EWYQ016CAWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | Nom. | kW | 16.8 | ||
| Regulator wydajności | Metoda | Sterowane inwerterem | |||
| Regulator wydajności | Minimalna wydajność | % | 25 | ||
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 5.93 | |
| EER | 2.84 | ||||
| Wymiary | Jednostka | Głębokość | mm | 774 | |
| Wysokość | mm | 1684 | |||
| Szerokość | mm | 1370 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 268 | ||
| Obudowa | Kolor | Biały Daikin | |||
| Obudowa | Materiał | Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem | |||
| Powietrzny wymiennik ciepła | Powietrzny wymiennik ciepła-=-Typ | Wężownica chłodzona powietrzem | |||
| Wentylator | Ilość | 1 | |||
| Typ | Osiowy | ||||
| Silnik wentylatora | Napęd | Napęd bezpośredni | |||
| Sprężarka | Sprężarka-=-Ilość_ | 1 | |||
| Sprężarka | Typ | Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie | |||
| Zakres pracy | Strona powietrzna | Chłodzenie | Min. | °CDB | -5 |
| Maks. | °CDB | 43 | |||
| Strona wodna | Zakres pracy-=-Strona wodna-=-Chłodzenie | Zakres pracy-=-Strona wodna-=-Chłodzenie-=-Min.-=-°CDB | °CDB | -10 | |
| Zakres pracy-=-Strona wodna-=-Chłodzenie-=-Maks.-=-°CDB | °CDB | 20 | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Nom. | dBA | 78 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R-410A | |||
| Czynnik chłodniczy | GWP | 2087.5 | |||
| Czynnik chłodniczy | Obwody | Ilość | 1 | ||
| Zasilanie energią elektryczną | liczba faz | 3N~ | |||
| Zasilanie | Zasilanie-=-Częstotliwość | Częstotliwość | 50 | ||
| Zasilanie-=-Napięcie | Napięcie | 400 | |||
| Zakres napięcia | Min. | Min. | -10 | ||
| Maks. | Maks. | 10 | |||
| Jednostka | Prąd rozruch. | Jednostka-=-Prąd rozruch.-=-Maks. | Jednostka-=-Prąd rozruch.-=-Maks.-=-A | 0.0 | |
| Prąd roboczy | Jednostka-=-Prąd roboczy-=-Maks. | Maks. | 22.2 | ||
| Uwagi | (1) - Bez objętości wody w jednostce. Ta objętość zapewnia wystarczającą energię odszraniania dla wszystkich zastosowań, jednak w przypadku zadania dla ogrzewania wartości ≥ 45° C (np. klimakonwektory) należy ją pomnożyć przez 0,66 | ||||
| (2) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) | |||||
| (3) - Bez prądu szczytowego dzięki sprężarce inwerterowej | |||||
| (4) - Jest to spadek ciśnienia między złączami wlotowym i wylotowym jednostki. Obejmuje spadek ciśnienia w wymienniku ciepła po stronie wodnej. | |||||
| (5) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze | |||||
| (6) - Można stosować wodę przy temp. ponad 5°C. Przy temp. od 0 do 5°C koniecz. jest stosow. 30% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego).Przy temp. od 0 do -10°C koniecz. jest stosow. 40% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego) (zapoznać się z pod. instal. oraz z info. na temat opcji OPZL) | |||||
| (7) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | |||||
| (8) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy. | |||||
| (9) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C | |||||