Specifications Table for FCAG-B

FCAG35BVEB FCAG50BVEB FCAG60BVEB FCAG71BVEB FCAG100BVEB FCAG125BVEB FCAG140BVEB
Wydajność chłodnicza Całkowita wydajność Nom. kW 3.50 5.00 5.70 6.80 9.50 12.10 13.40
Wydajność grzewcza Wydajność całkowita Nom. kW 4.2 6.0 7.0 7.5 10.8 13.5 15.5
Obudowa Materiał   Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa
Wymiary Jednostka Wysokość mm 204 204 204 204 246 246 246
    Szerokość mm 840 840 840 840 840 840 840
    Głębokość mm 840 840 840 840 840 840 840
Ciężar Jednostka kg 18 19 19 21 23 23 23
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 12.9 14.6 14.9 15.1 22.7 27.2 27.2
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Medium m³/min 10.6 11.8 12.2 13 17.8 20.4 20.4
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Niski m³/min 8.8 9.4 9.6 10.8 13 13.1 13.1
    Grzanie Wysoki m³/min 14.1 14.6 14.9 15.1 23 27 27
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Medium m³/min 11.6 11.8 12.2 12.9 18.1 20.2 20.2
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Niski m³/min 9.4 9.4 9.6 10.8 13.2 13 13
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 49 49 51 51 54 58 58
  Ogrzewanie dBA 49 49 51 51 54 58 58
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 31 31 33 35 37 41 41
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Medium dBA 29 29 31 31 33 35 35
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Niski dBA 27 27 28 28 29 29 29
  Grzanie Wysoki dBA 31 31 33 33 37 41 41
  Ogrzewanie Czynnik dBA 29 29 31 31 33 35 35
  Grzanie Niski dBA 27 27 28 28 29 29 29
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
Połączenia instalacji Gaz Śr. zewn. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
Połączenia instalacji rurowej Spust   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Panel dekoracyjny Model   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Wymiary Wysokość mm 65 65 65 65 65 65 65
    Szerokość mm 950 950 950 950 950 950 950
    Głębokość mm 950 950 950 950 950 950 950
  Ciężar kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Panel dekoracyjny 2 Model   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Wymiary Wysokość mm 148 148 148 148 148 148 148
    Szerokość mm 950 950 950 950 950 950 950
    Głębokość mm 950 950 950 950 950 950 950
  Ciężar kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Panel dekoracyjny 3 Model   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Wymiary Wysokość mm 106 106 106 106 106 106 106
    Szerokość mm 950 950 950 950 950 950 950
    Głębokość mm 950 950 950 950 950 950 950
  Ciężar kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Control systems Infrared remote control   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
  Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Zasilanie-=-Częstotliwość Częstotliwość   50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Zasilanie-=-Napięcie Napięcie   220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220