| FCAHG71FVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Materiał | Galwanizowana blacha stalowa | |||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 288 | |
| Szerokość | mm | 840 | |||
| Głębokość | mm | 840 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 25.0 | ||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m³/min | 21.2 |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Medium | m³/min | 16.7 |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Niski | m³/min | 12.2 |
| Grzanie | Wysoki | m³/min | 21.2 | ||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Medium | m³/min | 16.7 |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Niski | m³/min | 12.2 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 53 | ||
| Ogrzewanie | dBA | 53 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 36 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Medium | dBA | 33 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski | dBA | 29 | |
| Grzanie | Wysoki | dBA | 36 | ||
| Ogrzewanie | Czynnik | dBA | 33 | ||
| Grzanie | Niski | dBA | 29 | ||
| Czynnik chłodniczy | GWP | 675 | |||
| Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 9.52 | |
| Połączenia instalacji | Gaz | Śr. zewn. | mm | 15.9 | |
| Połączenia instalacji rurowej | Spust | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | |||
| Panel dekoracyjny | Model | BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną | |||
| Kolor | Czysto biały (RAL 9010) | ||||
| Wymiary | Wysokość | mm | 130 | ||
| Szerokość | mm | 950 | |||
| Głębokość | mm | 950 | |||
| Ciężar | kg | 10 | |||
| Panel dekoracyjny 2 | Model | BYCQ140D7GW1 - panel z funkcją automatycznego czyszczenia | |||
| Kolor | Czysto biały (RAL 9010) | ||||
| Wymiary | Wysokość | mm | 130 | ||
| Szerokość | mm | 950 | |||
| Głębokość | mm | 950 | |||
| Ciężar | kg | 10.3 | |||
| Panel dekoracyjny 3 | Model | BYCQ140D7W1W - cały biały, Patrz Uwaga 1 | |||
| Kolor | Czysto biały (RAL 9010) | ||||
| Wymiary | Wysokość | mm | 50 | ||
| Szerokość | mm | 950 | |||
| Głębokość | mm | 950 | |||
| Ciężar | kg | 5.4 | |||
| Panel dekoracyjny 4 | Model | BYCQ140D7W1 - biały z szarymi żaluzjami | |||
| Kolor | Czysto biały (RAL 9010) | ||||
| Wymiary | Wysokość | mm | 50 | ||
| Szerokość | mm | 950 | |||
| Głębokość | mm | 950 | |||
| Ciężar | kg | 5.4 | |||
| Standardowe akcesoria | Installation manual | Installation manual | |||
| Installation and operation manual | Installation and operation manual | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | VE | |||
| liczba faz | 1~ | ||||
| Zasilanie | Zasilanie-=-Częstotliwość | Częstotliwość | 50/60 | ||
| Zasilanie-=-Napięcie | Napięcie | 220-240 | |||