| FDXM25F2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Nom. | m³/min | 8.0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | 33 | |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Nom. | m³/min | 8.0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 33 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.036 | |
| Grzanie | Nom. | kW | 0.036 | ||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 200 | |
| Szerokość | mm | 750 | |||
| Głębokość | mm | 620 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 21 | ||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m³/min | 8.7 |
| Niski | m³/min | 7.3 | |||
| Grzanie | Wysoki | m³/min | 8.7 | ||
| Niski | m³/min | 7.3 | |||
| Spręż dyspozycyjny | Nom. | Pa | 30 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 53 | ||
| Ogrzewanie | dBA | 53 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 35 | |
| Niski | dBA | 27 | |||
| Grzanie | Wysoki | dBA | 35 | ||
| Niski | dBA | 27 | |||
| Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6.35 | |
| Połączenia instalacji | Gaz | Śr. zewn. | mm | 9.5 | |
| Połączenia instalacji rurowej | Spust | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Control systems | Infrared remote control | BRC4C65 | |||
| Wired remote control | BRC1D52, BRC1E51A | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | V1 | |||
| liczba faz | 1~ | ||||
| Zasilanie | Zasilanie-=-Częstotliwość | Częstotliwość | 50 | ||
| Zasilanie-=-Napięcie | Napięcie | 230 | |||