| FTXJ20MV1BS | FTXJ50MV1BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Wysoki | dBA | 47 | ||
| Czynnik | dBA | 41 | ||||
| Cicha praca | dBA | 25 | ||||
| Niski | dBA | 35 | ||||
| Chłodzenie | Medium | dBA | 40 | |||
| Cicha praca | dBA | 25 | ||||
| Niski | dBA | 35 | ||||
| Wysoki | dBA | 46 | ||||
| Standardowe akcesoria | Instrukcja obsługi | 1 | ||||
| Instrukcja instalacji | 1 | |||||
| Pilot bezprzewodowy | 1 | |||||
| Baterie suche typu AAA | 2 | |||||
| Uchwyt do pilota | 1 | |||||
| Śruby mocujące płytę montażową | 5 | |||||
| Płyta montażowa | 1 | |||||
| Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy | 2 | |||||
| Śruba mocująca dla uchwytu zdalnego sterownika | 2 | |||||
| Śruby mocujące jednostkę wewnętrzną | 2 | |||||
| Pokrywa na śruby | 2 | |||||
| Zestaw adaptera WLAN | 1 | |||||
| Control systems | Infrared remote control | ARC466A9 | ||||
| Połączenia instalacji | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6.35 | ||
| Gaz | Śr. zewn. | mm | 12.70 | |||
| Spust | 18 | |||||
| Power input | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.033 | ||
| Grzanie | Nom. | kW | 0.043 | |||
| Sound power level | Chłodzenie | dBA | 60 | |||
| Ogrzewanie | dBA | 60 | ||||
| Wymiary | Jednostka | Szerokość | mm | 998 | ||
| Głębokość | mm | 212 | ||||
| Wysokość | mm | 303 | ||||
| Obudowa | Kolor | Srebrny | ||||
| Ciężar | Jednostka | kg | 12 | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Wysoki | m³/min | 12.6 | |
| Medium | m³/min | 10.5 | ||||
| Niski | m³/min | 8.1 | ||||
| Cicha praca | m³/min | 5.0 | ||||
| Chłodzenie | Niski | m³/min | 6.8 | |||
| Medium | m³/min | 8.9 | ||||
| Wysoki | m³/min | 10.9 | ||||
| Cicha praca | m³/min | 3.6 | ||||
| Power supply | liczba faz | 1~ | ||||
| Nazwa | V1 | |||||
| Częstotliwość | Hz | 50 | ||||
| Napięcie | V | 220-240 | ||||
| Uwagi | (1) - 220 V | (1) - 220 V | ||||
| (2) - 230 V | (2) - 230 V | |||||
| (3) - 240 V | (3) - 240 V | |||||
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.023 | ||
| Grzanie | Nom. | kW | 0.031 | |||
| Obudowa | Kolor | Srebrny | ||||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 303 | ||
| Szerokość | mm | 998 | ||||
| Głębokość | mm | 212 | ||||
| Ciężar | Jednostka | kg | 12 | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m³/min | 8.9 | |
| Natężenie przepływu powietrza | Chłodzenie | Czynnik | m³/min | 6.6 | ||
| Niski | m³/min | 4.4 | ||||
| Cicha praca | m³/min | 2.6 | ||||
| Grzanie | Wysoki | m³/min | 10.2 | |||
| Natężenie przepływu powietrza | Ogrzewanie | Czynnik | m³/min | 8.4 | ||
| Grzanie | Niski | m³/min | 6.3 | |||
| Cicha praca | m³/min | 3.8 | ||||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 54 | |||
| Ogrzewanie | dBA | 56 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 38 | ||
| Czynnik | dBA | 32 | ||||
| Niski | dBA | 25 | ||||
| Cicha praca | dBA | 19 | ||||
| Grzanie | Wysoki | dBA | 40 | |||
| Ogrzewanie | Czynnik | dBA | 34 | |||
| Grzanie | Niski | dBA | 28 | |||
| Cicha praca | dBA | 19 | ||||
| Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6.35 | ||
| Gaz | Śr. zewn. | mm | 9.50 | |||
| Spust | 18 | |||||
| Syst. kontroli | Pilot na podczerwień | ARC466A9 | ||||
| Standardowe akcesoria | Installation manual | 1 | ||||
| Wireless remote control | 1 | |||||
| Screw cover | 2 | |||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | |||||
| Fixing screw for remote controller holder | 2 | |||||
| WLAN adapter kit | 1 | |||||
| Operation manual | 1 | |||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | |||||
| Fixing screws for mounting plate | 5 | |||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | |||||
| Mounting plate | 1 | |||||
| Remote control holder | 1 | |||||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | V1 | ||||
| liczba faz | 1~ | |||||
| Zasilanie | Częstotliwość | Hz | 50 | |||
| Napięcie | V | 220-240 | ||||