| FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B | FTXJ20MV1BW / RXJ20M3V1B | FTXJ20MV1BW / RXJ20M5V1B | FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B | FTXJ25MV1BW / RXJ25M3V1B | FTXJ25MV1BW / RXJ25M5V1B | FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B | FTXJ35MV1BW / RXJ35M3V1B | FTXJ35MV1BW / RXJ35M5V1B | FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | Min. | kW | 1.30 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
| Maks. | kW | 2.80 | 3.30 | 4.10 | |||||||||
| Nom. | kW | 2.3 | 2.30 | 2.30 | 2.4 | 2.40 | 2.40 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 4.80 | ||
| Efektywność nominalna | Annual energy consumption | kWh | 248 | 248 | 248 | 254 | 254 | 254 | 428 | 428 | 428 | 716 | |
| EER | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 3.35 | |||
| COP | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | |||
| Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) | Chłodzenie | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Ogrzewanie | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 3.2 | 3.20 | 3.2 | 4 | 4.00 | 4.0 | 5.80 | |
| Min. | kW | 1.30 | 0.90 | 0.90 | |||||||||
| Maks. | kW | 4.30 | 4.70 | 5.10 | |||||||||
| Uwagi | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | |||||||||
| (2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | (2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | (2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | (2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | ||||||||||
| (1) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | (1) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | (1) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | (1) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | (1) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | (1) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) | ||||||||