| FTXJ20MV1BW | FTXJ25MV1BW | FTXJ35MV1BW | FTXJ50MV1BW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Wysoki | dBA | 40 | 41 | 45 | 47 | |
| Czynnik | dBA | 34 | 34 | 37 | 41 | |||
| Cicha praca | dBA | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| Niski | dBA | 28 | 28 | 29 | 35 | |||
| Chłodzenie | Medium | dBA | 32 | 32 | 34 | 40 | ||
| Cicha praca | dBA | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| Niski | dBA | 25 | 25 | 26 | 35 | |||
| Wysoki | dBA | 38 | 38 | 45 | 46 | |||
| Standardowe akcesoria | Instrukcja obsługi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Instrukcja instalacji | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pilot bezprzewodowy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Baterie suche typu AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Uchwyt do pilota | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Śruby mocujące płytę montażową | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Płyta montażowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Śruba mocująca dla uchwytu zdalnego sterownika | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Śruby mocujące jednostkę wewnętrzną | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pokrywa na śruby | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zestaw adaptera WLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Control systems | Infrared remote control | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | |||
| Połączenia instalacji | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Gaz | Śr. zewn. | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.70 | ||
| Spust | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Power input | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.033 | 0.033 | |
| Grzanie | Nom. | kW | 0.031 | 0.033 | 0.042 | 0.043 | ||
| Sound power level | Chłodzenie | dBA | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
| Ogrzewanie | dBA | 56 | 56 | 59 | 60 | |||
| Wymiary | Jednostka | Szerokość | mm | 998 | 998 | 998 | 998 | |
| Głębokość | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Wysokość | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | |||
| Obudowa | Kolor | Biały | Biały | Biały | Biały | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Wysoki | m³/min | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.6 |
| Medium | m³/min | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | |||
| Niski | m³/min | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | |||
| Cicha praca | m³/min | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | |||
| Chłodzenie | Niski | m³/min | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 6.8 | ||
| Medium | m³/min | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | |||
| Wysoki | m³/min | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | |||
| Cicha praca | m³/min | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | |||
| Power supply | liczba faz | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Nazwa | V1 | V1 | V1 | V1 | ||||
| Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Napięcie | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Uwagi | (1) - 220 V | (1) - 220 V | (1) - 220 V | (1) - 220 V | ||||
| (2) - 230 V | (2) - 230 V | (2) - 230 V | (2) - 230 V | |||||
| (3) - 240 V | (3) - 240 V | (3) - 240 V | (3) - 240 V | |||||