| FTXM42M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.035 | |
| Grzanie | Nom. | kW | 0.035 | ||
| Obudowa | Kolor | Biały | |||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 294 | |
| Szerokość | mm | 811 | |||
| Głębokość | mm | 272 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 10 | ||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m³/min | 12.6 |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Medium | m³/min | 9.5 |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Niski | m³/min | 7.1 |
| Cicha praca | m³/min | 4.6 | |||
| Grzanie | Wysoki | m³/min | 13 | ||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Medium | m³/min | 10.4 |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Niski | m³/min | 7.1 |
| Cicha praca | m³/min | 5.3 | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 60 | ||
| Ogrzewanie | dBA | 60 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 45 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Medium | dBA | 39 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski | dBA | 30 | |
| Cicha praca | dBA | 21 | |||
| Grzanie | Wysoki | dBA | 45 | ||
| Ogrzewanie | Czynnik | dBA | 39 | ||
| Grzanie | Niski | dBA | 29 | ||
| Cicha praca | dBA | 21 | |||
| Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6.35 | |
| Połączenia instalacji | Gaz | Śr. zewn. | mm | 12.7 | |
| Połączenia instalacji rurowej | Spust | 18 | |||
| Control systems | Infrared remote control | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Standardowe akcesoria | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | V1 | |||
| liczba faz | 1~ | ||||
| Zasilanie | Zasilanie-=-Częstotliwość | Częstotliwość | 50 | ||
| Zasilanie-=-Napięcie | Napięcie | 220-240 | |||