| FTXM20R5V1B | FTXM20R2V1B | FTXM25R2V1B | FTXM25R5V1B | FTXM35R5V1B | FTXM35R2V1B | FTXM42R5V1B | FTXM42R2V1B | FTXM50R2V1B | FTXM60R2V1B | FTXM71R2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobór mocy | Grzanie | Nom. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.038 | 0.038 | 0.032 | 0.035 | 0.06 | |
| Chłodzenie | Nom. | kW | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.034 | 0.03 | 0.032 | 0.054 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Ogrzewanie | dBA | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 58 | 59 | 61 | ||
| Control systems | Infrared remote control | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | |||
| Wired remote control | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m³/min | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 15.8 | 16.7 | 16.9 |
| Grzanie | Wysoki | m³/min | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 12.4 | 12.4 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | ||
| Niski | m³/min | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | |||
| Grzanie | Niski | m³/min | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12.4 | 12.7 | ||
| Wymiary | Jednostka | Szerokość | mm | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 998 | 998 | 998 | |
| Wysokość | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 299 | 299 | 299 | |||
| Głębokość | mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 292 | 292 | 292 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Cicha praca | dBA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 31 | 33 | 34 | |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Cicha praca | m³/min | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 |
| Chłodzenie | Cicha praca | m³/min | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 8.3 | 9.1 | 10 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Medium | dBA | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 42 | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Medium | m³/min | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 15.2 | ||
| Chłodzenie | Medium | m³/min | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Ogrzewanie | Czynnik | dBA | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | |
| Chłodzenie | Wysoki | dBA | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 | 47 | ||
| Ciężar | Jednostka | kg | 10 | 10.0 | 10 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | ||||
| Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski | dBA | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 | 36 | 37 | 38 | |
| Połączenia instalacji | Gaz | Śr. zewn. | mm | 9.5 | 9.50 | 9.5 | 9.5 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cicha praca | dBA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 27 | 30 | 32 | |
| Obudowa | Kolor | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Niski | dBA | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 34 | 36 | 37 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Wysoki | dBA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 45 | 43 | 45 | 46 | |
| Połączenia instalacji rurowej | Spust | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Standardowe akcesoria | Installation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| WLAN adapter kit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Operation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| liczba faz | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Zasilanie | Zasilanie-=-Napięcie | Napięcie | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Zasilanie-=-Częstotliwość | Częstotliwość | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Obudowa | Kolor | Biały | Biały | ||||||||||||
| Ciężar | Jednostka | kg | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
| Wentylator | Natężenie przepływu powietrza | Chłodzenie | Czynnik | m³/min | 14 | 15 | |||||||||
| Ogrzewanie | Czynnik | m³/min | 14.2 | 15.8 | |||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Czynnik | dBA | 40 | 43 | ||||||||||
| Połączenia instalacji rurowej | Gaz | Śr. zewn. | mm | 12.7 | 15.9 | ||||||||||
| Syst. kontroli | Pilot przewodowy | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||||||||||
| Standardowe akcesoria | Silver particle filter | 1 | 1 | 1 | |||||||||||