| FTXZ25NV1B | FTXZ35NV1B | FTXZ50NV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobór mocy | Grzanie | Nom. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | |
| Chłodzenie | Nom. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Ogrzewanie | dBA | 56 | 57 | 59 | ||
| Control systems | Infrared remote control | ARC477A1 | ARC477A1 | ARC477A1 | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m³/min | 10.7 | 12.1 | 15.0 |
| Grzanie | Wysoki | m³/min | 11.7 | 13.3 | 14.4 | ||
| Niski | m³/min | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |||
| Grzanie | Niski | m³/min | 6.7 | 6.9 | 7.7 | ||
| Wymiary | Jednostka | Szerokość | mm | 798 | 798 | 798 | |
| Wysokość | mm | 295 | 295 | 295 | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Nom. | m³/min | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| Wymiary | Jednostka | Głębokość | mm | 372 | 372 | 372 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Cicha praca | dBA | 19 | 19 | 24 | |
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Cicha praca | m³/min | 4.8 | 4.8 | 5.9 |
| Chłodzenie | Cicha praca | m³/min | 4 | 4.0 | 4.6 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 38 | 42 | 47 | |
| Ciężar | Jednostka | kg | 15 | 15 | 15 | ||
| Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski | dBA | 26 | 27 | 30 | |
| Połączenia instalacji | Gaz | Śr. zewn. | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cicha praca | dBA | 19 | 19 | 23 | |
| Obudowa | Kolor | Biały | Biały | Biały | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Niski | dBA | 28 | 29 | 31 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 54 | 57 | 60 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Wysoki | dBA | 39 | 42 | 44 | |
| Chłodzenie | Nom. | dBA | 33 | 35 | 38 | ||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Grzanie | Nom. | m³/min | 8.6 | 9.2 | 10.7 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Grzanie | Nom. | dBA | 35 | 36 | 38 | |
| Standardowe akcesoria | Wireless remote control | 1 | 1 | 1 | |||
| Photocatalytic air purifying and deodorising filter | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dry batteries | 2 | 2 | 2 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | V1 | V1 | V1 | |||
| liczba faz | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Zasilanie | Zasilanie-=-Napięcie | Napięcie | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Zasilanie-=-Częstotliwość | Częstotliwość | 50 | 50 | 50 | |||
| Uwagi | (1) - 230 V | (1) - Tył wymiennika ciepła | (1) - Tył wymiennika ciepła | ||||
| (2) - 220 V | (2) - 220 V | (2) - 220 V | |||||
| (3) - 240 V | (3) - Przód wymiennika ciepła | (3) - 230 V | |||||
| (4) - Tył wymiennika ciepła | (4) - 230 V | (4) - Przód wymiennika ciepła | |||||
| (5) - Przód wymiennika ciepła | (5) - 240 V | (5) - 240 V | |||||