Specifications Table for FXAA-A

FXAA40AUV1B FXAA25AUV1B FXAA32AUV1B FXAA50AUV1B FXAA63AUV1B FXAA20AUV1B FXAA15AUV1B (Archived)
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
Połączenia instalacji Gaz Śr. zewn. mm 12.70 9.52 9.52 12.70 12.70 9.52 9.52
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6 6 6 6 6 6 6
  Gaz Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Wysoka prędkość wentylatora kW 0.025 0.028 0.030 0.033 0.050 0.019 0.017
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Niska prędkość wentylatora dBA 33.5 28.5 28.5 35.5 38.5 28.5 28.5
Połączenia instalacji rurowej Spust   VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18)
Filtr powietrza Typ   Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny
Wentylator Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz Cooling Niska prędkość wentylatora m³/min 9.8 6.5 6.5 10.9 12.9 6.5 6.5
      Wysoka prędkość wentylatora m³/min 12.2 8.3 9.4 14.2 18.2 7.9 7.1
Pobór mocy - 50 Hz Grzanie Wysoka prędkość wentylatora kW 0.030 0.034 0.035 0.039 0.060 0.029 0.025
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Niska prędkość wentylatora dBA 33.5 28.5 28.5 35.5 38.5 28.5 28.5
  Grzanie Wysoka prędkość wentylatora dBA 38.0 36.0 38.5 42.0 47.0 34.0 33.0
    Średnia szybkość wentylatora dBA 36.0 32.5 33.5 39.0 43.0 31.5 31.0
    Średnia szybkość wentylatora dBA 35.5 32.0 33.0 38.5 42.5 31.0 30.5
    Wysoka prędkość wentylatora dBA 37.0 35.0 37.5 41.0 46.5 33.0 32.0
Sound power level Chłodzenie Wysoka prędkość wentylatora dBA 55.0 53.0 55.0 58.0 63.0 52.0 51.0
Obudowa Kolor   Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały
Ciężar Jednostka kg 15 12 12 15 15 12 12
Wymiary Jednostka Głębokość mm 269 266 266 269 269 266 266
    Szerokość mm 1050 795 795 1050 1050 795 795
    Wysokość mm 290 290 290 290 290 290 290
Wydajność grzewcza Wydajność całkowita Wysoka prędkość wentylatora kW 5.0 3.2 4.0 6.3 8.0 2.5 1.9
Wydajność chłodnicza Całkowita wydajność Wysoka prędkość wentylatora kW 4.5 2.8 3.6 5.6 7.1 2.2 1.7
Czynnik chłodniczy GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Czynnik chłodniczy Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Standardowe akcesoria Installation plate 1 1 1 1 1 1 Installation plate
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 General safety precautions
  Wire clamp material 4 4 4 4 4 4 Wire clamp material
  Heat insulating tape 1 1 1 1 1 1 Heat insulating tape
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 Installation and operation manual
  Installation pattern 1 1 1 1 1 1 Installation pattern
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 Screw bag
Prąd - 50 Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6
Zasilanie energią elektryczną Nazwa   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Zasilanie-=-Częstotliwość Częstotliwość   50 50 50 50 50 50 50
  Zasilanie-=-Napięcie Napięcie   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240