Specifications Table for FXFA-A

FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB (Archived)
Wymiary Jednostka Szerokość mm 840
    Wymiary-=-Jednostka-=-Wysokość-=-mm @ mm 246
    Głębokość mm 840
Ciężar Jednostka kg 24
Wydajność chłodnicza Całkowita wydajność Cooling capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed-=-kW @ kW 11.20
Wydajność grzewcza Wydajność całkowita Heating capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed-=-kW @ kW 12.50
Wentylator Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz Cooling Wysoka prędkość wentylatora m³/min 28.8
      Niska prędkość wentylatora m³/min 13.8
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Power input - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed-=-kW @ kW 0.078
  Grzanie Power input - 50Hz-=-Heating-=-At high fan speed-=-kW @ kW 0.078
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Sound pressure level-=-Cooling-=-At high fan speed-=-dBA @ dB(A) 43.0
    Sound pressure level-=-Cooling-=-At medium fan speed-=-dBA @ dB(A) 37.0
  Grzanie Sound pressure level-=-Heating-=-At high fan speed-=-dBA @ dB(A) 43.0
    Sound pressure level-=-Heating-=-At medium fan speed-=-dBA @ dB(A) 37.0
    Sound pressure level-=-Cooling-=-At low fan speed-=-dBA @ dB(A) 30.0
Sound power level Chłodzenie Wysoka prędkość wentylatora dB(A) 60.0
Panel dekoracyjny Wymiary Szerokość mm 950
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Sound pressure level-=-Heating-=-At low fan speed-=-dBA @ dB(A) 30.0
Panel dekoracyjny Wymiary Wysokość mm 65
Panel dekoracyjny 2 Ciężar kg 10.3
Panel dekoracyjny Wymiary Głębokość mm 950
  Ciężar kg 5.5
Panel dekoracyjny 2 Wymiary Wysokość mm 148
    Szerokość mm 950
    Głębokość mm 950
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Połączenia instalacji rurowej-=-Ciecz-=-Śr. zewn.-=-mm @ mm 10
Połączenia instalacji Gaz Piping connections-=-Gas-=-OD-=-mm @ mm 15.90
Panel dekoracyjny 3 Wymiary Szerokość mm 950
    Wysokość mm 106
    Głębokość mm 950
  Ciężar kg 6.5
Standardowe akcesoria Washer for hanger bracket 8 Washer for hanger bracket
  Clamp for drain hose 1 Clamp for drain hose
  Drain hose 1 Drain hose
  Installation and operation manual 1 Installation and operation manual
  Installation guide 1 Installation guide
  Screws 4 Screws
Prąd - 50 Hz Prąd - 50 Hz-=-Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)-=-A @ A 6
Name 1 7
Czynnik chłodniczy Typ   R-32
Czynnik chłodniczy GWP   675.0
Obudowa Materiał   Galwanizowana blacha stalowa
Filtr powietrza Typ   Siatka żywiczna
Połączenia instalacji rurowej Spust   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Panel dekoracyjny Model   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
Panel dekoracyjny 2 Model   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
Połączenia instalacji rurowej Gaz Typ   Połączenie rozszerzające
  Ciecz Typ   Połączenie rozszerzające
Panel dekoracyjny 3 Model   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
Standardowe akcesoria Wire clamp material 7
  Clamps 1
  Insulation for fitting 2
  Sealing pads 1
Zasilanie Zasilanie-=-Napięcie Napięcie   220-240/220
  Zasilanie-=-Częstotliwość Częstotliwość   50/60
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~