| RZQ200C7Y1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1680 | |
| Szerokość | mm | 930 | |||
| Głębokość | mm | 765 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 183.0 | ||
| Sprężarka | Typ | Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie | |||
| Zakres pracy | Chłodzenie | Temp. otoczenia | Min. | °CDB | -5.0 |
| Maks. | °CDB | 46.0 | |||
| Grzanie | Temp. otoczenia | Min. | °CWB | -15.0 | |
| Maks. | °CWB | 15.0 | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 78.0 | ||
| Ogrzewanie | dBA | 78.0 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R-410A | |||
| Czynnik chłodniczy-=-Dopełnienie-=-kg | kg | 8.3 | |||
| Czynnik chłodniczy | GWP | 2087.5 | |||
| Czynnik chłodniczy | Ilość | tCO2Eq | 17.3 | ||
| Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 9.52 | |
| Połączenia instalacji | Gaz | Śr. zewn. | mm | 22.2 | |
| Połączenia instalacji | Długość instalacji rurowej | Maks. | OU - IU | m | 100 |
| Podłączenie instalacji rurowej | Długość instalacji rurowej | System | Podłączenie instalacji rurowej-=-Długość instalacji rurowej-=-System-=-Bez obciążenia-=-m | m | 30 |
| Standardowe akcesoria | Installation manual | 1 | |||
| Connection pipes | 4 | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | liczba faz | 3N~ | |||
| Zasilanie | Zasilanie-=-Częstotliwość | Częstotliwość | 50 | ||
| Zasilanie-=-Napięcie | Napięcie | 380-415 | |||
| Prąd - 50 Hz | Prąd - 50 Hz-=-Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) | Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) | 25 | ||