Skip to main content

Pies wydziela specyficzny zapach? Rozpoczyna się sezon pyłkowy? Bez obaw, pomożemy! Nasze oczyszczacze powietrza odfiltrowują alergeny, nieprzyjemne wonie, drobny kurz, a nawet 99,9% wirusów unoszących się w powietrzu*. Co więcej, są bardzo ciche. Ciesz się świeższym, zdrowszym powietrzem w całym domu.

  • Filtruje 99,9% wirusów unoszących się w powietrzu*
  • Zatrzymuje 99,97% drobnego pyłu
  • Neutralizuje zapachy i alergeny
  • Działa od 18dB(A)

Cicha moc czystszego powietrza

Komfort to nie tylko temperatura. Chodzi również o to, jak odczuwa się powietrze. Oczyszczacze powietrza Daikin usuwają to, czego nie widać, ale można poczuć. Takie zanieczyszczenia jak pyłki, kurz, zapachy i cząsteczki unoszące się w powietrzu. Rezultatem jest czystsze, zdrowsze powietrze i bardziej komfortowy dom dla każdego.

Flash Streamer firmy Daikin neutralizuje alergeny, nieprzyjemne zapachy i wirusy unoszące się w powietrzu. Elektrostatyczny filtr HEPA zatrzymuje 99,97% drobnych cząstek, takich jak pyłki, sierść zwierząt i kurz. Brak konieczności wymiany filtra przez okres do 10 lat.

Nasze oczyszczacze powietrza działają z głośnością na poziomie zaledwie 18 dB(A) i są ledwo słyszalne. Steruj nimi z telefonu za pomocą aplikacji Onecta, śledź jakość powietrza w czasie rzeczywistym i pozwól nim działać w tle. Płynnie i cicho.

Suche zimowe powietrze, czy przegrzane pomieszczenia? Wbudowany nawilżacz pomaga utrzymać komfortowy klimat w pomieszczeniu. Wspiera to skórę, gardło i ogólne samopoczucie. Szczególnie przydatne w sypialniach, żłobkach lub biurach.

Odkryj nasze najpopularniejsze oczyszczacze powietrza

Zestaw oczyszczaczy powietrza
Zestaw oczyszczaczy powietrza
Zestaw oczyszczaczy powietrza
Zestaw oczyszczaczy powietrza
Dostępne kolory
Zestaw oczyszczaczy powietrza
Zestaw oczyszczaczy powietrza

Porównaj modele (1)

Porównaj modele

Kupuj bezpośrednio od Daikin za pośrednictwem naszego sklepu internetowego

Wejdź do naszego sklepu Daikin i ciesz się korzyściami płynącymi z zakupów bezpośrednio u nas: bezpłatną wysyłką, 3-letnią gwarancją po zakupie oraz bezproblemową dostawą i doskonałą obsługą klienta

Aplikacja Onecta: kontroluj swój domowy klimat w dowolnej chwili

Zarządzanie klimatem w pomieszczeniach nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki aplikacji Daikin Onecta zawsze utrzymujesz kontrolę. Gdziekolwiek jesteś.

Care for Air

Powietrze zapewnia komfort, ale prawdziwy komfort to coś więcej. Rozwiązania Daikin wykorzystują energię z powietrza do energooszczędnego ogrzewania i chłodzenia domu. Słabsze oddziaływanie na środowisko. Niższe rachunki za energię. Większy spokój ducha. Dla Ciebie i Twoich bliskich.

Poznaj inne inteligentne rozwiązania

Ogrzewanie i chłodzenie w jednej jednostce. Ciche, energooszczędne i stylowe.

Jeden system ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Efektywność i gotowość na przyszłość.

Świeże powietrze w domu, bez przeciągów, hałasu i zanieczyszczeń zewnętrznych

* Urządzenie Daikin MC55WVM (nazwa handlowa MC55W/VB), testowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,98% ludzkiego koronawirusa HCoV-229E w ciągu 2,5 minuty pracy z prędkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (hermetyczna komora o objętości wewnętrznej 1,4 m3, bez wymiany powietrza). Ludzki koronawirus HCoV-229E różni się od wirusa odpowiedzialnego za pandemię COVID-19, SARS-CoV-2, lecz należy do tej samej rodziny koronawirusów. | Urządzenie Daikin MC30Y (nazwy handlowe MC30YV/YB), przetestowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,987% ludzkiego koronawirusa HCoV-229E w ciągu 2,5 minuty pracy z prędkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (hermetyczna komora o objętości wewnętrznej 1,3 m3, bez wymiany powietrza). Ludzki koronawirus HCoV-229E różni się od wirusa odpowiedzialnego za pandemię COVID-19, SARS-CoV-2, lecz należy do tej samej rodziny koronawirusów. | Urządzenie Daikin MC30Y (nazwy handlowe MC30YV/YB), testowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,98% wirusa grypy A podtyp H1N1 w ciągu 2,5 minuty pracy z prędkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (hermetyczna komora o objętości wewnętrznej 1,3 m3, bez wymiany powietrza)