Skip to main content

Inwestując w oczyszczacz powietrza Daikin, chcesz mieć pewność, że uzyskujesz najlepsze możliwe rezultaty. Dlatego z dumą możemy stwierdzić, że nasze produkty są testowane przez prestiżowe instytucje, w tym Institut Pasteur de Lille, British Allergy Foundation UK i European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

Jakość powietrza w domu jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Jesteśmy „pokoleniem zamkniętym”, spędzającym 90% czasu w pomieszczeniach, ale wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że jakość powietrza w naszych domach może być nawet pięciokrotnie niższa niż na zewnątrz.

Zanieczyszczenie powietrza, choć niewidoczne, jest poważnym problemem - ale oczyszczacze powietrza Daikin zapewniają skuteczne rozwiązanie, gwarantując, że powietrze, którym oddycha użytkownik i jego rodzina, jest czystsze i zdrowsze.

Oczyszczacze powietrza Daikin są znane ze swojej efektywności dzięki elektrostatycznemu filtrowi HEPA o wysokiej skuteczności, wysoce efektywnemu systemowi zaprojektowanemu do usuwania małych cząsteczek. Naszą opatentowaną technologię Streamer zaprojektowano w celu precyzyjnego eliminowania wirusów i alergenów.

Mimo że zagrożenie COVID-19 ustępuje, świat przekonał się, jak ważne jest czyste powietrze i jego korzyści zdrowotne, od zmniejszenia liczby czynników środowiskowych wywołujących choroby, takie jak astma i alergie, po ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą powietrzną. Czystsze powietrze w pomieszczeniach może również chronić przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, takimi jak smog i dym. Pragniemy, aby wybór oczyszczacza powietrza Daikin, zapewniał całkowity spokój ducha.

Chcemy mieć pewność, że otrzymujesz to, co najlepsze w dziedzinie oczyszczania powietrza, dlatego współpracujemy z wiodącymi ekspertami w tej dziedzinie w celu testowania naszych produktów. Otrzymaliśmy wyniki testów od najbardziej renomowanych instytucji na świecie.

W jaki sposób testujemy oczyszczacze powietrza Daikin pod kątem wirusów układu oddechowego?

Daikin zawsze był liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań, dlatego chętnie testujemy skuteczność naszych oczyszczaczy powietrza. Poprosiliśmy renomowane francuskie laboratorium Institut Pasteur de Lille (IPL) o rygorystyczne przetestowanie naszych urządzeń* i z dumą dzielimy się dwoma najważniejszymi wynikami, które od nich otrzymaliśmy.

  • Oczyszczacze powietrza Daikin eliminują ponad 99,9% ludzkiego koronawirusa HCoV-229E w ciągu 2,5 minut. Wirus ten należy do tej samej rodziny co SARS-CoV-2, koronawirus, który wywołał pandemię COVID-19.
  • Urządzenia oceniono także jako w 99,9% skuteczne przeciwko wirusowi H1N1 (powodującemu zwykłą grypę) w ciągu 2,5 minuty.

Oznacza to, że oczyszczacze powietrza Daikin mogą pomóc w walce z chorobami układu oddechowego, ponieważ kompaktowy oczyszczacz typu plug-and-play może znacznie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka przenoszenia wirusów układu oddechowego.

Znak zatwierdzenia przyznany Daikin przez IPL jest dla nas bardzo ważny: Instytut założono w 1894 roku w celu reagowania na epidemie i jest on obecnie wiodącym organem promującym zapobieganie chorobom oraz dobre praktyki dotyczące higieny. Institut Pasteur de Lille, w skład którego wchodzą 33. zespoły badawcze, współpracuje tylko ze starannie wybranymi partnerami, więc zaufanie produktom Daikin, które przeszły rygorystyczne testy, mówi wiele o naszej jakości.

Wiemy, że ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w domu i powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusów układu oddechowego - dlatego jesteśmy dumni, że możemy w tym pomóc dzięki naszym wypróbowanym i przetestowanym oczyszczaczom powietrza.

*Nie wszystkie urządzenia były testowane przez Institut Pasteur de Lille. Poniżej znajduje się przegląd urządzeń przetestowanych przez Institut Pasteur de Lille, a szczegółowe wyniki testów można znaleźć w przypisach.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o Institut Pasteur de Lille:

Zapoznaj się z naszymi certyfikowanymi i przetestowanymi oczyszczaczami powietrza

Certyfikowany przez British Allergy Foundation UK i ECARF. Testowane przez Institut Pasteur de Lille.

Przetestowany przez Institut Pasteur de Lille i certyfikowany przez ECARF.

W jaki sposób oczyszczacz powietrza Daikin może pomóc w leczeniu alergii?

Ponieważ spędzamy więcej czasu w pomieszczeniach, alergie nasilają się i ważne jest, aby zminimalizować czynniki drażniące i zanieczyszczające.

Oczyszczacze powietrza Daikin mogą zatrzymać alergeny powodowane przez zwierzęta domowe, dym i inne czynniki drażniące, zanim staną się one problemem. Z przyjemnością informujemy, że niektóre z naszych urządzeń posiadają certyfikat Allergy UK Seal of Approval, co oznacza, że zostały zatwierdzone jako skuteczne w redukcji małych cząstek, w tym alergenów, bakterii i wirusów.

European Centre for Allergy Research Foundation również przetestowała oczyszczacze powietrza Daikin i uznała je za przyjazne dla alergików. Kryteria ECARF są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlić najnowsze odkrycia naukowe, dlatego pieczęć zatwierdzenia jest dowodem wysokich standardów firmy Daikin.

Dzięki wynikom uzyskanym w trzech renomowanych instytucjach, użytkownik może mieć pewność, że wybierając firmę Daikin, uzyskuje czyste powietrze w domu, którego potrzebuje on i jego rodzina.

Wyniki testów jednostki MC55W przeprowadzonych przez Institut Pasteur de Lille

Urządzenie Daikin MC55WVM (nazwa handlowa MC55W/VB), przetestowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,98% ludzkiego koronawirusa HCoV-229E w ciągu 2,5 minuty pracy z prędkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (szczelna komora o objętości wewnętrznej 1,4 m³, bez wymiany powietrza). Ludzki koronawirus HCoV-229E różni się od wirusa odpowiedzialnego za pandemię COVID-19, SARS-CoV-2, lecz należy do tej samej rodziny koronawirusów. ​

Urządzenie Daikin MC55WVM (o nazwie handlowej MC55W/VB), testowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,93 % wirusa grypy A podtypu H1N1 w ciągu 2,5 minuty pracy z szybkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (szczelna komora powietrzna o objętości wewnętrznej 0,47 m³, bez wymiany powietrza).

Wyniki testów jednostki MC30Y przeprowadzonych przez Institut Pasteur de Lille

Urządzenie Daikin MC30Y (nazwa handlowa MC30YV), przetestowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,987% ludzkiego koronawirusa HCoV-229E w ciągu 2,5 minuty pracy z prędkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (szczelna komora o objętości wewnętrznej 1,3 m³, bez wymiany powietrza). Ludzki koronawirus HCoV-229E różni się od wirusa odpowiedzialnego za pandemię COVID-19, SARS-CoV-2, lecz należy do tej samej rodziny koronawirusów. ​

Urządzenie Daikin MC30Y (o nazwie handlowej MC30YV/YB), testowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,98 % wirusa grypy A podtypu H1N1 w ciągu 2,5 minuty pracy z szybkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (szczelna komora powietrzna o objętości wewnętrznej 1,3 m³, bez wymiany powietrza).

Ogólne oświadczenie dotyczące oczyszczaczy powietrza Daikin: Oczyszczacz powietrza firmy Daikin nie jest urządzeniem medycznym i nie powinien być traktowany jako element zastępujący terapię medyczną lub farmakologiczną. ​