Czerp inspirację i ucz się z Daikin
Zainspiruj się światem pomp ciepła Daikin: oglądaj, ucz się i odkrywaj, jak nasze rozwiązania mogą przekształcić Twój dom.
Co to jest pompa ciepła
Ogrzewanie i chłodzenie
Oglądaj i dowiedz się
Rozsiądź się wygodnie i poznaj wszystko, co musisz wiedzieć o naszych rozwiązaniach, dzięki historiom, starannie dobranym dla Ciebie
Więcej informacji
Możesz uzyskać poradę na temat tego, jaki rodzaj pompy ciepła najlepiej nadaje się do Twojego domu od Autoryzowanego Partnera Daikin, lub w salonie partnerskim Daikin.
Większość pomp ciepła jest zazwyczaj wyposażona w jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Każde urządzenie wytwarza dźwięk podczas pracy. Dźwięk ten jest zwykle mierzony w decybelach, a poziomy te mieszczą się w skali od 0 dBA do 140 dBA.
Patrząc na poziomy dźwięku, można również zobaczyć specyfikacje dotyczące poziomu mocy akustycznej i ciśnienia akustycznego.
Poziom mocy akustycznej to poziom dźwięku mierzony bezpośrednio u źródła.
Poziom ciśnienia akustycznego to poziom dźwięku mierzony w określonej odległości (zwykle 1,5 - 2 metry) od źródła.
Jednostki wewnętrzne pomp ciepła Daikin zwykle wytwarzają ciśnienie akustyczne na poziomie około 30 dBA, co jest porównywalne do szeptu osoby.
Jednostki zewnętrzne wytwarzają ciśnienie akustyczne na poziomie od 40 dBA do 62 dBA, co odpowiada dźwiękom.
Typowa żywotność pompy ciepła wynosi zazwyczaj od 15 nawet do 20 lat, choć zależy to od wielu czynników. Na przykład od regularnego serwisowania. Chociaż pompy ciepła są rozwiązaniem wymagającym niewielkiej konserwacji. Są stosunkowo proste w eksploatacji, a coroczna kontrola przez instalatora lub partnera serwisowego jest pozwala na długotrwałe funkcjonowanie.
Nie! Co więcej, nasze pompy ciepła powietrze-powietrze (znane również jako klimatyzatory) mogą pomóc zmniejszyć objawy alergii. Firma Daikin integruje wiele filtrów we wszystkich swoich jednostkach klimatyzacyjnych: tytanowe filtry dezodoryzujące, srebrne filtry antyalergenowe i filtry Flash Streamer usuwają kurz i wychwytują bakterie. Przy odpowiednim serwisowaniu klimatyzacji i regularnym czyszczeniu, filtry te zapewniają czystsze i zdrowsze powietrze, którym wszyscy mogą oddychać.
Jaka jest funkcja oczyszczacza powietrza?
Oczyszczacz powietrza może usuwać zanieczyszczenia, alergeny i inne zanieczyszczenia z powietrza. Wykorzystując kombinację technologii, takich jak elektrostatyczne filtry HEPA, filtry z węglem aktywnym i jonizatory, oczyszczacze powietrza pomagają wychwytywać i neutralizować zanieczyszczenia, dzięki czemu powietrze, którym oddychasz, jest znacznie czystsze.
5 korzyści z używania oczyszczacza powietrza
Istnieje wiele korzyści z posiadania oczyszczacza powietrza w domu lub w biurze, w tym:
- Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez usuwanie z powietrza zanieczyszczeń, takich jak kurz, pyłki, alergeny zwierzęce, zarodniki pleśni i dym.
- Zmniejszenie objawów alergii i astmy poprzez usunięcie alergenów z powietrza.
- Redukcja nieprzyjemnych zapachów, takich jak dym, zapachy kuchenne i chemikalia, dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym i innych technologii oczyszczania.
- Poprawa jakości snu jest jedną z kluczowych korzyści oczyszczacza powietrza. Tworzy on czystsze i bardziej komfortowe środowisko snu poprzez usuwanie zanieczyszczeń i alergenów z powietrza.
- Tworzy bardziej komfortową i przyjemną przestrzeń do życia lub pracy poprzez usuwanie zanieczyszczeń i alergenów z powietrza.
Tak, pompy ciepła można podłączyć zarówno do starych, jak i nowych grzejników.
Jeśli w Twoim domu są już grzejniki, wysokotemperaturowe pompy ciepła lub hybrydowe pompy ciepła (jeśli wymieniasz kocioł gazowy) można łatwo do nich podłączyć i wykorzystać istniejące rury bez konieczności wymiany grzejników. Warto jednak pamiętać, że uprzednio należy dokładnie sprawdzić stan techniczny instalacji.
Istnieją cztery główne sposoby, w jakie efektywny system wentylacji może obniżyć koszty utrzymania domu. Są to:
1) Oszczędność energii: System HRV (który jest najbardziej wpływowym sposobem na obniżenie kosztów) pomaga w oszczędzaniu energii. Przenosi on ciepło z wychodzącego powietrza do świeżego w sposób, który utrzymuje stabilną temperaturę. Zmniejsza to zapotrzebowanie na ogrzewanie, oszczędzając koszty energii.
2) Zmniejszone obciążenia związane z ogrzewaniem i chłodzeniem: Dzięki wymianie powietrza na zewnątrz i usuwaniu zużytego powietrza w pomieszczeniach, system wentylacji pomaga zmniejszyć obciążenia związane z ogrzewaniem i chłodzeniem systemu HVAC. To z kolei pomaga przedłużyć żywotność urządzeń HVAC. To z kolei obniża koszty serwisowania.
3) Mniej alergii i astmy: Scentralizowany system HRV Duco znacząco pomaga zmniejszyć objawy alergii i astmy poprzez usuwanie szkodliwych cząstek z powietrza.
4) Niskie koszty serwisowania: System Duco charakteryzuje się niskimi kosztami serwisowania i jest zbudowany z wysokiej jakości materiałów i zaawansowanej technologii, dzięki czemu jest trwały i długowieczny.
Poczuj różnicę z Daikin
Zebraliśmy wszystko, co musisz wiedzieć o naszych rozwiązaniach, zrównoważonym rozwoju domu i sposobach zarządzania klimatem w domu
Chcesz dowiedzieć się więcej?