Skip to main content

Czy warto inwestować w pompy ciepła? Przyjrzymy się zaletom i wadom dodania pompy ciepła do Twojego domu.

Jednostka zewnętrzna systemu pompy ciepła zainstalowana obok tarasu.

Świat zmierza w kierunku wyeliminowania systemów wykorzystujących paliwa kopalne, a pompy ciepła stają się popularną alternatywą. Wszyscy prowadzimy różne życie i istnieje wiele rodzajów pomp ciepła, które zaspokoją potrzeby każdego. Przed dokonaniem jakiejkolwiek poważnej inwestycji, takiej jak pompa ciepła, dla Twojego domu, dobrze jest być świadomym jej zalet i wad.

 

Wszechstronność i elastyczność

Pomijając względy finansowe i środowiskowe, pompy ciepła są wszechstronnym rozwiązaniem dla każdego domu. Pompy ciepła zapewniają ogrzewanie, ciepłą wodę i chłodzenie w domach jednorodzinnych, szeregowych lub mieszkaniach, spełniając wszystkie Twoje potrzeby w zakresie komfortu domowego, kiedy tylko tego potrzebujesz. Ponadto większością pomp ciepła można zarządzać za pomocą aplikacji, więc bez względu na to, gdzie jesteś, zawsze masz kontrolę.

Mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne

Głównym czynnikiem decydującym o przejściu na pompy ciepła jest potrzeba stworzenia alternatywy dla systemów wykorzystujących paliwa kopalne.

Pompy ciepła działają głównie w oparciu o energię odnawialną. Zużywają mniej energii elektrycznej i nie wytwarzają lokalnych emisji - a w niektórych przypadkach nie wytwarzają ich wcale, w zależności od źródła energii elektrycznej.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł, takich jak powietrze, grunt i woda oznacza, że pompy ciepła zapewniają ogrzewanie i ciepłą wodę w znacznie bardziej zrównoważony sposób niż tradycyjne systemy.

Ograniczone serwisowanie i konserwacja

Pompy ciepła mają solidny design i niewiele ruchomych części. Oznacza to, że wymagają bardzo niewielkiego serwisowania, konserwacji i napraw, zwłaszcza w porównaniu z serwisowaniem tradycyjnego bojlera. Pompy ciepła wymagają jedynie ogólnego serwisowania raz w roku.

Zwrot kosztów inwestycji

Weź pod uwagę niższe koszty energii, dotacje rządowe i niższe wymagania w zakresie serwisowania. Oczywiste jest, że pompy ciepła oferują znacznie większy zwrot z inwestycji, niż systemy grzewcze zasilane paliwami kopalnymi. Co więcej, instalacja pompy ciepła może często zwiększyć wartość nieruchomości, zapewniając większy zwrot, jeśli zdecydujesz się sprzedać swój dom.

Wady pomp ciepła

Jednym ze znaczących wyzwań związanych z pompą ciepła jest początkowy koszt zakupu i instalacji. Cena różni się w zależności od miejsca zamieszkania i rodzaju wybranej pompy ciepła. Chociaż wiele krajów oferuje dotacje, które pomagają zrównoważyć koszty początkowe, pompy ciepła mogą wymagać znacznej inwestycji początkowej, większej niż system gazowy. Ostateczny zwrot zależy od cen energii elektrycznej i gazu lub oleju, które różnią się w zależności od kraju.

Początkowa inwestycja jest rekompensowana bardzo niskim kosztem eksploatacji, ponieważ 75% operacji działa na energii odnawialnej, która jest bezpłatna. Sprawia to, że jest to atrakcyjny system grzewczy, biorąc pod uwagę całkowitą żywotność produktu.

Instalacja pompy ciepła może być nieco skomplikowana. Przed zainstalowaniem pompy ciepła instalator musi zrozumieć takie elementy, jak bieżący ruch ciepła lub poziom izolacji w Twoim domu, lokalną geologię, jeśli rozważasz gruntową pompę ciepła, oraz Twoje unikalne potrzeby w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Badania i planowanie

Jeden z naszych instalatorów pomoże Ci przejść przez proces decyzyjny po przeprowadzeniu wstępnych badań, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru.

Sprawdź poziom izolacji Twojego domu i rozważ nadanie priorytetu pracom izolacyjnym, jeśli to konieczne.

Instalacja pompy ciepła wymaga więcej planowania niż instalacja bojlera na paliwo kopalne. Ważne jest, aby określić odpowiedni rozmiar jednostki, aby zapewnić efektywność i ekonomiczność Twojego ogrzewania. Szczegółowe, dokładne obliczenia strat ciepła pomogą określić wymagany rozmiar, biorąc pod uwagę rodzaj emiterów w domu. Instalator Daikin zrobi to za Ciebie. Wstępną ocenę można również przeprowadzić samodzielnie za pomocą naszego narzędzia Rekomendowane rozwiązania.