Skip to main content

Odnawialne źródła energii są pozyskiwane z zasobów naturalnych. Dowiedz się, dlaczego są one tak ważne i jakie korzyści przynoszą.

Energia odnawialna jest niezwykle ważna. Podczas gdy wiele krajów doświadcza bezprecedensowych cen paliw i kryzysu klimatycznego, energia odnawialna jest opłacalna i lepsza dla naszego zdrowia i otaczającego nas świata. Odnawialne źródła energii są zróżnicowane, od energii słonecznej i wiatrowej po energię wodną, pływów morskich, geotermalną i biomasę.

Zalety energii odnawialnej

Korzyści płynące z przejścia na odnawialne źródła energii są oczywiste, zwłaszcza pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i naszej planety.

Korzystanie z energii odnawialnej ogranicza emisje powodowane przez paliwa kopalne. Paliwa kopalne oznaczają szkodliwe gazy, co oznacza więcej chorób układu oddechowego, a także globalne ocieplenie.

Systemy energii odnawialnej wymagają mniej serwisowania. Obniżają koszty, zastępując elektrownie, które są drogie w eksploatacji. Paliwa kopalne mogą się wyczerpać za 60 lat, ale zawsze będziemy mieć energię słoneczną, wiatrową i geotermalną.

Co więcej, energia odnawialna zmniejsza naszą zależność od importowanych paliw kopalnych. Kryzysy polityczne wpływają na globalne ceny paliw. Energia odnawialna oznacza niezależność od importowanej energii.

Jaki wpływ ma energia odnawialna?

Energia odnawialna oszczędza pieniądze. Energia słoneczna jest pozyskiwana poprzez przechwytywanie energii ze światła słonecznego i przekształcanie jej w ciepło, energię elektryczną lub ciepłą wodę. Systemy fotowoltaiczne przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną za pomocą ogniw słonecznych. W dłuższej perspektywie może to wyeliminować koszty energii; w krótszej perspektywie obniża Twoje rachunki.

Farmy wiatrowe wykorzystują turbiny do przekształcania wiatru w energię elektryczną. Odnawialna energia wiatrowa przybiera różne formy, od systemów komercyjnych po pojedyncze turbiny.

System odnawialny zużywa znacznie mniej energii niż system oparty na spalaniu. Badania przeprowadzone przez Energy and Environmental Science pokazują, że na całym świecie zużycie energii spada o 56% w przypadku systemu elektrycznego zasilanego ze źródeł odnawialnych. Wynika to z efektywności energetycznej pojazdów elektrycznych i zelektryfikowanego przemysłu, eliminujących energię potrzebną do pozyskania paliw kopalnych. Wynika to również z efektywności elektrycznych pomp ciepła.

Pompy ciepła powietrze-powietrze pobierają ciepło z powietrza na zewnątrz i wykorzystują je do ogrzewania Twojego domu. Pompy ciepła powietrze-woda przenoszą ciepło z powietrza zewnętrznego do wody, która ogrzewa Twoje pomieszczenia za pomocą grzejników lub ogrzewania podłogowego. Zapewniają również ciepłą wodę. Gruntowe pompy ciepła pobierają energię cieplną z wody w podziemnych rurach i pompują ją do wewnętrznego wymiennika ciepła.

Pompy ciepła są bardziej wydajne niż inne systemy. Podczas gdy sprężarka i pompy potrzebują energii elektrycznej do pracy, zużywają mniej niż ilość ciepła, którą importują z zewnątrz.

Dodajmy do tego korzyści zdrowotne i społeczne, a stanie się jasne, że energia odnawialna jest naturalnym wyborem.