Skip to main content

Rekuperację możemy określić jako proces mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła. Polega on na wydmuchiwaniu zużytego powietrza z wnętrza budynku przez system rekuperacji oraz wdmuchiwaniu nowego, świeżego powietrza z zewnątrz do budynku. W trakcie procesu odzyskiwane jest także ciepło z powietrza wywiewanego. Odbywa się to za pomocą urządzenia zwanego rekuperatorem lub po prostu wentylatorem.

Jak działa rekuperacja?

Cały proces inicjowany jest przez urządzenie zwane rekuperatorem, które wytwarza cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu powietrze stare, zużyte jest usuwane z pomieszczenia na zewnątrz. Jednocześnie świeże powietrze z zewnątrz jest zasysane do wnętrza budynku. Oba strumienie przechodzą przez tzw. wymiennik ciepła w rekuperatorze. Ta część systemu jest odpowiedzialna za odbiór ciepła z powietrza zużytego oraz przekazanie go i ogrzanie powietrza wpompopwywanego do pomieszczenia. Dzięki temu świeże powietrze trafia do wnętrza już podgrzane, co znacząco ogranicza straty energii.

Z czego składa się sytem wentylacji mechanicznej?

Pierwszym i najważniejszym elementem systemu, o którym należy wspomnieć jest centrala wentylacyjna, czyli rekuperator. To właśnie on wprawia w ruch powietrze wywiewane. Niemniej ważną rolę odgrywa wymiennika ciepła, który odpowiada za przekazanie ciepła z powietrza wywiewanego do świeżego nawiewanego. Oprócz tego standardowy system wentylacji składa się jeszcze z

  • Kanały wentylacyjne i wentylatory – to właśnie nimi podróżuje powietrze, osobno nawiewwane i wywiewane.
  • Zestaw filtrów – oczyszczają powietrze z pyłków, kurzu, owadów, a nawet smogu.
  • Sterownik – umożliwia regulację pracy całego systemu.

Wentylacja mechaniczna, a wentylacja grawitacyjna

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o alternatywnym systemie wentylacji dla omawianego przez nas, czyli tzw. wentylacji grawitacyjnej. W przypadku wentylacji mechanicznej, jak sama nazwa wskazuje, praca systemu wspomagana jest mechanicznie, czyli np. przez rekuperator, czy wymiennik ciepła. Wentylacja grawitacyjna to po porostu system cyrkulacji w pomieszczeniu, nie wspomagany w żaden inny sposób. Przepływy są inicjowane przez różnicę ciśnień wewnątrz budynku oraz na zewnątrz budynku. Możemy to więc określić, jako system wydrążonych otworów, które zapewniają przepływ powietrza.

Zalety systemu rekuperacji

Do najbardziej podstawowych zalet rekuperacji można zaliczyć brak hałasu, oszczędność na ogrzewaniu, filtracja powietrza oraz fakt, że jest to rozwiązanie niezwykle elastyczne. Nie bez powodu rekuperacja jest stosowana niezwykle często w budynkach komercyjnych jak np. hale komercyjne, czy biurowce lub budynkach użyteczności publicznej, typu szkoły, szpitale, budynki administracyjne. Niemniej systemy rekuperacji można spotakć także w domach jednorodzinnych. Jak Państwo widzą jest to rozwiązanie stosowane bardzo szeroko. Daikin również może zaoferować pełną gamę rozwiązań w zakresie wentylacji. Serdecznie zapraszamy do zakładki Wentylacja.