Skip to main content

Dowiedz się, czy pompa ciepła jest właściwym wyborem dla Twojego domu i jak sprawić, by był on „gotowy na pompę ciepła”.

Coraz więcej osób wprowadza pozytywne zmiany w swoich domach, przechodząc na niskoemisyjne pompy ciepła. Wszystkie domy są różne i mają różne kształty i rozmiary. Niektóre są bardziej efektywne energetycznie niż inne. Możesz się więc zastanawiać: "Czy w moim domu nadaje się pompa ciepła?".

Dobra wiadomość jest taka, że pompy ciepła nadają się do prawie każdego domu. Aby jednak uzyskać najlepsze wyniki z pompy ciepła, należy najpierw wykonać kilka kroków, w tym poprawić efektywność energetyczną Twojego domu.

Im bardziej efektywny energetycznie jest Twój dom, tym bardziej efektywna i ekonomiczna będzie pompa ciepła. Dzieje się tak dlatego, że pompy ciepła są zaprojektowane tak, aby utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach, zamiast krótkich impulsów ciepła uzyskiwanych z kocioła gazowego.

Jak oszczędzać energię w domu, aby nadawał się on do zastosowania pompy ciepła

Po pierwsze, powinieneś dowiedzieć się, czy Twój dom jest odpowiednio izolowany, ponieważ izolacja pomaga zatrzymać ciepło i zapobiega ucieczce energii. Dobrze zaizolowany dom zwiększy efektywność pompy ciepła, zmniejszając jej koszty eksploatacji i często skutkując niższymi rachunkami za energię.

Nowsze, bardziej nowoczesne domy są zwykle bardziej efektywne energetycznie, więc potrzebują mniej energii do utrzymania ciepła. Starsze domy mogą być bardziej przewiewne i gorzej izolowane, przez co ciepło ucieka przez ściany, sufity i podłogi.

Jeśli tak jest w przypadku Twojego domu, nie martw się, ponieważ mamy kilka prostych wskazówek, jak oszczędzać energię i sprawić, by Twój dom był „gotowy na pompę ciepła”.

  • Sprawdź, czy potrzebujesz izolacji poddasza lub izolacji ścian szczelinowych.
  • Zabezpiecz okna i drzwi przed przeciągami, aby zapobiec ucieczce ciepła.
  • Uszczelnij wszelkie szczeliny i pęknięcia wokół okien, drzwi i gniazdek.
  • Zainstaluj podwójne szyby, jeśli jeszcze ich nie masz.

Następnie należy rozważyć rodzaj ogrzewania jakie posiadamy.

  • Jeśli mieszkasz w starszym domu z tradycyjnymi grzejnikami, Twój system grzewczy prawdopodobnie będzie wymagał wysokiej temperatury przepływu wody, aby utrzymać ciepło w pomieszczeniu. Tak więc wysokotemperaturowa pompa ciepła może być najlepszą opcją i nadal będzie znacznie bardziej efektywna energetycznie niż bojler na paliwo kopalne.
  • Jeśli natomiast posiadasz nowoczesny, nowo wybudowany dom z ogrzewaniem podłogowym lub nowoczesnymi grzejnikami, dobrym wyborem będzie niskotemperaturowa pompa ciepła. Zapewni to tanie ogrzewanie i znacznie zmniejszy Twoją emisję dwutlenku węgla.
  • Dla osób posiadających ogrzewanie gazowe i kombi bojler, najlepszym rozwiązaniem może okazać się hybrydowa pompa ciepła. Hybrydowa pompa ciepła to system 2 w 1 łączący kocioł gazowy i pompę ciepła, więc jest to dobre rozwiązanie dla właścicieli domów, którzy chcą dokonać pozytywnych zmian.

Daikin posiada sieć wykwalifikowanych specjalistów i instalatorów pomp ciepła, którzy mogą pomóc w podjęciu decyzji, który typ pompy ciepła jest odpowiedni dla Twojego domu.

Mądra i opłacalna inwestycja na dłuższą metę.

Biorąc pod uwagę tak wiele czynników, możesz się zastanawiać: „Czy pompa ciepła jest tego warta?”. Odpowiedź brzmi: tak!

Energooszczędne zalety pomp ciepła w porównaniu z systemami grzewczymi opartymi na paliwach kopalnych sprawiają, że są one mądrym wyborem dla domów przyszłości. Zapewniając zrównoważony, efektywny energetycznie i komfortowy sposób ogrzewania Twojego domu, pompy ciepła są dobre dla środowiska i są również opłacalną inwestycją.

Czy Twój dom jest gotowy na kolejny krok? Poznaj pompy ciepła Daikin i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić.