Skip to main content

Niezależni instalatorzy pomp ciepła, posiadający doświadczenie w pracy z systemami Daikin, są gotowi do realizacji zleceń

Zdecydowałeś, że pompa ciepła to przyszłościowy sposób na ogrzewanie Twojego domu. Teraz szukasz w swojej okolicy instalatora pompy ciepła, aby omówić swój projekt i uzyskać wycenę. Daikin jest tutaj, aby pomóc. Wystarczy wypełnić nasz formularz, a instalator skontaktuje się z Tobą.

KROK 1: WYPEŁNIJ TEN FORMULARZ

Dziękujemy za wypełnienie poniższego formularza. Pomoże on nam skontaktować Cię z niezależnym instalatorem dla Twojej nowej pompy ciepła.

Prosimy o podanie ważnych szczegółów dotyczących Twojego projektu:

  • Opowiedz nam trochę o swojej obecnej instalacji centralnego ogrzewania.
  • Wyjaśnij, co planujesz. Czy po prostu wymieniasz swoją instalację centralnego ogrzewania? Planujesz remont? A może budujesz nowy dom?
  • Być może zauważyłeś produkt firmy Daikin, który wydaje Ci się odpowiedni. Daj nam znać, który produkt Cię interesuje.

Dzięki tym informacjom będziemy mogli skojarzyć Cię z idealnym instalatorem pomp ciepła dla Twojego projektu.

KROK 2: ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE INSTALATORA POMP CIEPŁA W TWOJEJ OKOLICY

Świetnie! Wypełniając ten formularz, zrobiłeś pierwszy krok w kierunku ogrzewania i chłodzenia domu pompą ciepła. Oto, co stanie się dalej.

Najpierw dobieramy dla Ciebie niezależnego instalatora pomp ciepła z Twojej okolicy, który ma doświadczenie w pracy z produktami Daikin.

Instalatora pompy ciepła wybieramy na podstawie następujących kryteriów:

  • Są doświadczonymi instalatorami produktu, który bierzesz pod uwagę.
  • Komunikacja z nimi będzie dla Ciebie łatwa
  • Są dostępni do realizacji nowych projektów
  • Znajdują się blisko Ciebie
  • Posiadają najlepszą opinię

Prosimy o kilka dni na dopasowanie odpowiedniego instalatora.

W ciągu jednego lub dwóch dni roboczych po wypełnieniu formularza prześlemy e-mailem nazwę rekomendowanego instalatora dla Twojego projektu.

KROK 3: INSTALATOR SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

Kilka dni po otrzymaniu nazwiska instalatora skontaktuje się on z Tobą w celu umówienia wizyty na miejscu. (Oczywiście, jeśli wolisz, możesz sam skontaktować się z instalatorem po otrzymaniu jego danych)

KROK 4: WIZYTA NA MIEJSCU

Wizyta na miejscu pozwala instalatorowi pompy ciepła zrozumieć Twoje potrzeby i możliwości Twojego domu. Mając te informacje, możemy zaproponować najlepszy produkt spełniający Twoje potrzeby.

Instalator sprawdzi:

Efektywność energetyczną Twojego domu. Jakie materiały zostały użyte w Twoim domu? Jak dobrze jest zaizolowany? Jakiego rodzaju szyby posiadasz?

Twój istniejący system centralnego ogrzewania oraz potrzeby. Jak duży jest Twój dom? Które pomieszczenia wymagają chłodzenia, ogrzewania, wentylacji lub oczyszczaczy powietrza? Ile elementów grzewczych (np. grzejników) masz w swoim domu? Jaka jest ich moc?

Twój styl życia. Ile osób mieszka pod twoim dachem? Jak często przebywasz w domu? Jaka jest Twoja preferowana temperatura wewnątrz pomieszczenia? Ile zużywasz ciepłej wody użytkowej?

Praktyczne informacje dotyczące instalacji pompy ciepła. Certyfikowany instalator sprawdzi, gdzie zainstalować jednostki zewnętrzne i wewnętrzne oraz gdzie ułożyć orurowanie.

Jeśli masz pytania, wizyta na miejscu to najlepsza chwila, aby je zadać. Niektóre z pytań, które możesz chcieć zadać to:

  • Czy pompa ciepła jest dla mnie właściwym rozwiązaniem? Twój instalator może pomóc, omawiając Twoje potrzeby i oczekiwania, istniejącą konfigurację, a także implikacje finansowe, aby zdecydować, czy pompa ciepła jest właściwym rozwiązaniem dla Ciebie.
  • Jaki typ pompy ciepła jest najbardziej odpowiedni dla mojego domu? Instalator może przedstawić różne rodzaje pomp ciepła i ich koszty oraz procedury instalacyjne, aby pomóc dowiedzieć się, który jest najlepszy dla Ciebie. Typowym rozwiązaniem może być wysoko- lub niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda, gruntowa pompa ciepła lub system hybrydowy.
  • Czy dla zapewnienia efektywnej pracy pompy ciepła potrzebne są jakieś dodatkowe prace budowlane? Podczas wizyty, instalator może zasugerować pewne kroki, które można podjąć, aby zmaksymalizować efektywność pompy ciepła, zwłaszcza jeśli mieszkasz w starszym budynku. Mogłyby one obejmować izolację poddasza lub ścian, zabezpieczenie przed przeciągami lub podwójne szyby.
  • Jakiej wydajności pompy ciepła potrzebuję? Aby polecić pompę ciepła o odpowiedniej wydajności dla Twoich potrzeb, instalator weźmie pod uwagę wielkość nieruchomości, wraz z kilkoma innymi czynnikami, w tym jej wiek i jej efektywność energetyczną. Dzięki temu pompa ciepła zapewni dokładnie to, czego potrzebuje Twój dom, nie więcej i nie mniej.

KROK 5: WYCENA

Wkrótce po wizycie na miejscu, instalator pompy ciepła prześle Ci wycenę pożądanego rozwiązania.

W ofercie znajdziesz:

  • Cena produktów Daikin: cena jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej i sterownika
  • Ceny innych materiałów potrzebnych do wykonania instalacji: rury, złączki i wszelkie inne części niezbędne do zainstalowania pompy ciepła
  • Cena instalacji: prace, która wiążą się z zainstalowaniem pompy ciepła

Dodatkowo instalator może zaoferować umowę serwisową

Warto wiedzieć: możesz otrzymać dofinansowanie w ramach odpowiednich programów wsparcia.

W większości krajów pompy ciepła kwalifikują się do dotacji lub ulg podatkowych. Sprawdź lokalne programy dofinansowania. Szkoda byłoby je przegapić.

KROK 6: INSTALACJA POMPY CIEPŁA

Po zaakceptowaniu wyceny możesz odliczać czas do dnia, w którym Twoja nowa pompa ciepła zostanie zainstalowana.

Wskazówka: Swoją pompę ciepła zamów z dużym wyprzedzeniem. Szczególnie teraz, gdy zbliża się okres zimowy, instalatorzy mogą być bardzo zajęci. Sam montaż pompy ciepła jest szybki: zainstalowanie pompy ciepła i jej włączenie zajmuje zwykle tylko jeden lub dwa dni.

Oto kroki, które zazwyczaj podejmuje certyfikowany instalator w celu zainstalowania jednostki zewnętrznej systemu pompy ciepła:

  • Wybór najlepszego miejsce: instalator weźmie pod uwagę, jak mocna jest powierzchnia i ile miejsca jest wokół urządzenia
  • Ustawienie urządzenia: powinno być pewnie zamocowane na całkowicie równej powierzchni, najlepiej na blokach, z miejscem u góry na potrzeby konserwacji
  • Zainstalowanie odpływu: korek spustowy umożliwia instalatorowi opróżnienie jednostki zewnętrznej
  • Poszerzenie końcówek rur: końcówka rury jest cięta, gratowana i poszerzana
  • Zamocowanie rur czynnika chłodniczego: do mocowania poszerzonych odcinków rur używane są nakrętki łączące
  • Kontrola szczelności gazu: po podłączeniu rur instalator odpowietrza urządzenie i sprawdza, czy nie występują wycieki gazu
  • Napełnienie czynnikiem chłodniczym: w pompach ciepła Daikin jest to zwykle czynnik chłodniczy R-32, który jest napełniany w stanie ciekłym przez gazowy przewód rurowy
  • Podłączenie rur chłodzących: instalator używa specjalnej giętarki do rur i zachowuje ostrożność, aby do rur nie przedostała się wilgoć ani pył
  • Okablowanie elektryczne: energia elektryczna jest podłączana i montowany jest czujnik prądu upływowego i wyłącznik automatyczny
  • Uruchomienie próbne i testowanie: instalator mierzy napięcie zasilania i testuje system w trybie chłodzenia i ogrzewania

KROK 7: TWOJA POMPA CIEPŁA JEST GOTOWA DO PRACY

Teraz możesz cieszyć się optymalnymi temperaturami w pomieszczeniach przez cały rok, a także wsparciem ze strony Daikin zawsze, gdy tego potrzebujesz.

Gratulacje, jesteś teraz posiadaczem pompy ciepła! Nie potrzebujesz już paliw kopalnych do ogrzewania swojego domu. Teraz jesteś częścią przyszłości ogrzewania.

Twoja podróż z Daikin nie kończy się jednak na tym. Jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię przez cały cykl eksploatacji Twojej pompy ciepła:

Platforma Stand By Me: Stand by Me to nasza łatwo dostępna platforma Posprzedażowa. Wystarczy kliknąć łącze, aby zarejestrować swój produkt, a w jednym miejscu będzie można uzyskać informacje o produkcie i usługach, które są dostępne w celu przedłużenia jego żywotności.

Rejestrując się na platformie, otrzymasz bezpłatnie przedłużoną sześciomiesięczną gwarancję. Będziesz mógł zapoznać się z naszymi pakietami konserwacyjnymi, aby upewnić się, że Twój produkt jest pod najlepszą opieką. Otrzymasz nawet przydatne przypomnienia o terminie corocznej wizyty konserwacyjnej.

Aplikacja Onecta: Uzyskaj pełną kontrolę nad swoimi systemami ogrzewania i chłodzenia - gdziekolwiek jesteś i w dowolny sposób - dzięki naszej aplikacji Onecta.

Dzięki Onecta możesz ustawić harmonogramy temperatur, zmienić tryb pracy i sprawdzić zużycie energii za pomocą łatwej w użyciu aplikacji na telefonie - lub za pomocą aktywowanych głosowo asystentów Alexa lub Google Home. Możesz nawet kontrolować wiele pomieszczeń w kilku domach lub monitorować jakość powietrza na zewnątrz i stężenia pyłków. Wszystko, co musisz zrobić, to zainstalować aplikację, udzielić dostęp rodzinie i znajomym, jeśli chcesz, i gotowe.

Pobierz aplikację Onecta tutaj.

Pakiety gwarancyjne: Jakość naszych produktów nie ma sobie równych, ale jeśli mimo to pojawi się jakiś problem, nie musisz się martwić. Wszystkie nasze produkty do użytku domowego są standardowo objęte dwuletnią gwarancją.

Jeśli zarejestrujesz swój produkt na stronie Stand By Me w określonym czasie, otrzymasz od nas sześć miesięcy dodatkowej, bezpłatnej gwarancji.

Nasze dodatkowe pakiety gwarancyjne obejmują Twoje urządzenia nawet do 10 lat, więc nie musisz się martwić, o ewentualne usterki w dłuższej perspektywie. Jeśli tak się stanie, zajmiemy się tym za Ciebie.

Możesz więc zrelaksować się i cieszyć się całkowitym spokojem, że wszelkie kwestie techniczne zostaną rozwiązane. Jak to jest z obsługą serwisową?

Wypełnij formularz teraz i pozwól nam połączyć Cię z odpowiednim instalatorem Twojej nowej pompy ciepła

Firma Daikin współpracuje z niezależnymi instalatorami z Twojej okolicy, którzy mają doświadczenie w instalowaniu systemów Daikin. Jesteśmy jednak zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy.