Skip to main content

Niedawna zmiana przepisów dotyczących F-gazów sprawiła, że właściciele i nabywcy pomp ciepła zastanawiają się nad przyszłością systemów wykorzystujących syntetyczne czynniki chłodnicze, takie jak R32. Oto dobra wiadomość: nie ma powodów do obaw.

Po wejściu w życie zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie F-gazów w marcu 2024 r. właściciele lub przyszli właściciele pomp ciepła nie są pewni, czy pompy ciepła wykorzystujące syntetyczne czynniki chłodnicze, takie jak R32, wymagają naprawy, czy też nadal można je instalować. Zacznijmy od krótkiej odpowiedzi na to pytanie: nie ma potrzeby martwić się o czynnik chłodniczy używany w systemie, który posiadasz lub chcesz kupić. W tym artykule staramy się udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania.

Czym jest czynnik chłodniczy i dlaczego jest ważny?

Czynnik chłodniczy jest kluczowym elementem w działaniu pomp ciepła i systemów klimatyzacji. Jest to płyn, który ułatwia wymianę ciepła poprzez pochłanianie ciepła ze środowiska wewnętrznego i uwalnianie go na zewnątrz lub odwrotnie, w zależności od tego, czy system pracuje w trybie ogrzewania czy chłodzenia. Proces ten jest niezbędny do efektywnego działania pompy ciepła lub klimatyzatora, dzięki czemu czynnik chłodniczy jest istotnym elementem w utrzymaniu komfortowego środowiska domowego. W nowoczesnych pompach ciepła stosowane są różne czynniki chłodnicze ze względu na ich różne właściwości.

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez czynniki chłodnicze

Czynniki chłodnicze różnią się pod względem ich wpływu na klimat, który jest wyrażany za pomocą potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). GWP mierzy ilość ciepła, jaką gaz może zatrzymać w atmosferze w określonym czasie, zwykle 100 lat, w porównaniu do dwutlenku węgla (CO2). Czynniki chłodnicze o wysokim GWP w znacznie większym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, gdy są uwalniane do atmosfery. Na przykład w ostatnich latach czynnik chłodniczy R410A, o GWP 2088, był stopniowo zastępowany przez R32, o GWP 675, dzięki czemu ten drugi jest bardziej przyjazny dla klimatu. R290 - powszechnie znany jako propan - ma GWP na poziomie 0,02.

Rozporządzenie UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Rozporządzenie UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych ma na celu kontrolę i ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Określa ono limity stosowania tych gazów, promuje rozwój bardziej przyjaznych dla klimatu alternatyw i obejmuje środki zapobiegania wyciekom, certyfikacji techników i zgłoszeń. Przykładem zakazu produktowego jest ograniczenie sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda z czynnikiem R32, obowiązujące od 1 stycznia 2027 roku.

Jaki jest wpływ F-gazu na moją pompę ciepła?

Nowe rozporządzenie w sprawie F-gazów wpływa na możliwość wprowadzenia na rynek określonego typu pompy ciepła. Nie ma jednak wpływu na długoterminową rentowność pompy ciepła po jej sprzedaży. Innymi słowy, wszystkie pompy ciepła zainstalowane w UE są rozwiązaniem przyszłościowym. Zainstalowana pompa ciepła nigdy nie będzie wymagała wymiany, ani modernizacji na inny czynnik chłodniczy, aż do końca okresu eksploatacji, który zazwyczaj może wynosić 15 lat lub więcej. Niezależnie od wybranego systemu, dożywotnie użytkowanie i serwisowanie jednostki jest gwarantowane.

Dlaczego istnieją różne typy czynników chłodniczych?

Przejście na czynniki chłodnicze o niższym GWP ma na celu zmniejszenie wpływu pomp ciepła na klimat. Jednak jako kluczowe elementy pompy ciepła, czynniki chłodnicze różnią się również pod względem bezpieczeństwa, wydajności produktu i przystępności cenowej. Różnorodność czynników chłodniczych jest wymagana, aby zapewnić możliwość wykorzystania pomp ciepła w szerokiej serii zastosowań. Na przykład w przypadkach, gdy instalowane są pompy ciepła z wysoce łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak propan, tego rodzaju pompy nie mogą być instalowane na balkonie o ograniczonej przestrzeni, ale dostępne są alternatywne opcje, takie jak pompa ciepła z czynnikiem chłodniczym R32.

Tworzenie zrównoważonej przyszłości

Czynniki chłodnicze odgrywają istotną rolę w działaniu pomp ciepła i systemów klimatyzacji, a wraz z rosnącymi obawami o klimat, wybór odpowiedniego czynnika chłodniczego staje się coraz ważniejszy ze względu na jego wpływ na globalne ogrzewanie. Przepisy takie jak rozporządzenie UE w sprawie F-gazów napędzają przejście na czynniki chłodnicze o niskim GWP. Podczas gdy różne czynniki chłodnicze służą konkretnym zastosowaniom, postęp technologiczny wciąż przesuwa granice w kierunku bardziej efektywnych rozwiązań. Ta ewolucja gwarantuje, że pompy ciepła pozostaną niezawodnym i przyjaznym dla środowiska wyborem zapewniającym komfort w zmieniającym się świecie.

Daikin Altherma 4, pierwsza pompa ciepła Daikin z czynnikiem R-290 (propan)

Daikin Europe z dumą przedstawia Daikin Altherma 4 H, swoją pierwszą serię domowych pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R-290 (propan), zaprojektowaną dla domów jednorodzinnych. Daikin Altherma 4 H szczyci się wyjątkową wydajnością, zapewniając ciepłą wodę o temperaturze do 75°C i pracując do -28°C. Ocena A+++ dla efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, doskonała wydajność i kompatybilność z istniejącymi systemami emiterów ciepła sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla ogrzewania niskoemisyjnego zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych.