Skip to main content

Korzyści dla bezpieczeństwa wynikające z lepszej wentylacji.

Czy zdajesz sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń związanych ze słabą wentylacją w Twoim domu? Dobry system wentylacji może uchronić przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami dla Twojego zdrowia psychicznego lub fizycznego.

Pięć ukrytych zagrożeń, którym można zapobiec dzięki systemowi wentylacji.

Istnieje wiele powodów, dla których system wentylacji jest korzystny dla Twojego domu. Odpowiedni system może chronić Ciebie i Twoją rodzinę przed tymi ukrytymi zagrożeniami.

1. Zatrucie tlenkiem węgla

Tlenek węgla (CO) to trujący gaz, którego wdychanie może wywołać chorobę. CO jest uwalniany przez urządzenia spalające gaz, drewno, olej lub węgiel. Jest bezbarwny i bezwonny, więc trudno go wykryć. Wentylacja jest niezbędna, aby zapewnić powietrze wolne od CO.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla obejmują bóle głowy, zawroty głowy, nudności, dezorientację, ból w klatce piersiowej i mięśniach oraz duszności. Jeśli podejrzewasz u siebie zatrucie CO, natychmiast przestań korzystać z urządzenia. Otwórz okna, wyjdź na zewnątrz i pilnie poszukaj pomocy medycznej.

2. Choroby psychiczne i fizyczne

Prawie 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach, więc jakość powietrza w pomieszczeniach ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Słaba wentylacja powoduje zmęczenie i może zmniejszać wydajność i koncentrację. Wiele osób wietrzy pomieszczenia w ciągu dnia, ale zamyka okna na noc – zwłaszcza zimą – i budzi się zmęczona lub z bólem głowy. Rozwiązaniem tego problemu jest system wentylacji mechanicznej.

3. Gorące i wilgotne warunki

Ciepło i wilgoć występują, gdy wiele osób pracuje w jednej przestrzeni. Jest to szczególnie prawdziwe latem, gdy Twoje miejsce pracy może być gorące i duszne. Powoduje to dyskomfort, prowadząc do zmęczenia i zmniejszonej produktywności. Odpowiednia wentylacja pozwala na lepsze skupienie. System wentylacji może sprawić, że poczujesz się bardziej czujny i będziesz w stanie stawić czoła wyzwaniom codziennego życia i pracy.

4. Pleśń i zgniłe powierzchnie

Narażenie na pleśń może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Osoby z problemami immunologicznymi lub innymi problemami są bardziej narażone na jej działanie. Czarna pleśń – czasami nazywana toksyczną pleśnią – jest jedną z najgorszych i może powodować poważne problemy zdrowotne, ponieważ uwalnia mikotoksyny. Badania sugerują, że mykotoksyny są powiązane z poważnymi problemami zdrowotnymi u osób mieszkających w zanieczyszczonych budynkach.

Objawy zatrucia pleśnią obejmują bóle, bóle głowy, utratę pamięci, krwawienie z nosa i duszności. Wentylacja pomaga zmniejszyć ryzyko. Utrzymuje niski poziom wilgotności dzięki swobodniej przepływającemu powietrzu. Ryzyko pojawienia się pleśni można również zmniejszyć, usuwając nieszczelności.

Klimat, w którym żyjesz, określi, czy lepszą opcją są otwarte okna, czy mechaniczna wentylacja powietrza. W balsamicznym, lepkim klimacie, klimatyzacja będzie Twoim wybawieniem. Jeśli wilgotność jest wysoka, wszyscy w domu będą czuć się niekomfortowo. Otwarcie okien wpuszcza więcej wilgoci, która może również uszkodzić drewniane meble lub podłogi.

5. Zła jakość powietrza spowodowana słabą wentylacją

Czy często czujesz się źle w domu? Czy często cierpisz na zmęczenie lub bóle głowy lub czujesz, że w Twoim domu jest duszno? Rozwiązanie może być tak proste, jak lepsza wentylacja.

Przeciętny nowoczesny dom jest tak dobrze izolowany, że powietrze nie dostaje się do środka przez szczeliny lub pęknięcia, jak ma to miejsce w starszych budynkach. Chociaż izolacja jest świetna do oszczędzania energii, ważne jest, aby budynek był dobrze wentylowany.

Codzienne czynności, takie jak gotowanie czy branie prysznica, powodują powstawanie wilgoci. Rośliny, zwierzęta domowe i zwykłe oddychanie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza wewnątrz domu. Brak wentylacji skutkuje wysoką wilgotnością i dwutlenkiem węgla, co prowadzi do problemów takich jak kaszel, bóle głowy, zmęczenie, przewlekłe przeziębienia, odwodnienie, astma i alergie.

Fabryki i spaliny samochodowe również wytwarzają wysoki poziom CO2 i innych szkodliwych substancji w powietrzu. Mimo to powietrze to jest czystsze niż powietrze w pomieszczeniach. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest powodowane przez środki czyszczące, farby, substancje zapachowe, meble i tekstylia. Oczyszczacz powietrza zapewnia usuwanie niezdrowych substancji – takich jak drobny kurz, pyłki i pleśń.

Dobra wentylacja w Twoim domu korzystnie wpływa na Twoje zdrowie.

Zapobiegaj tym pięciu ukrytym zagrożeniom samodzielnie, odkrywając nasze systemy wentylacji Daikin.