Skip to main content

Dowiedz się, jak zainstalowanie pompy ciepła może zapewnić oszczędność wydatków na rachunki za energię

Jest wiele powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła. Właśnie dlatego firma Daikin stworzyła białą księgę Czynniki wpływające na wdrażanie pomp ciepła w europejskich gospodarstwach domowych, przedstawiającą oparte na faktach spostrzeżenia, które mają pomóc konsumentom w podjęciu świadomej decyzji. Analizuje ona kluczowe czynniki, takie jak oszczędność kosztów energii, zachęty rządowe, oddziaływanie na środowisko, rozwój polityki oraz sposób, w jaki pompy ciepła integrują się z rozwiązaniami w zakresie energii odnawialnej, aby przygotować domy na przyszłość.

W niniejszym artykule skupimy się na tym, w jaki sposób pompa ciepła może pomóc zmniejszyć koszty energii dzięki poprawie efektywności i obniżeniu zależności od paliw kopalnych.

Przewiduje się, że przejście z kotła gazowego na pompę ciepła do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej przyniesie znaczne oszczędności energii w ciągu najbliższych 10 lat. Oczekuje się, że oszczędności te będą rosły w miarę upływu czasu. Symulacja przeprowadzona przez Daikin Europe, uwzględniająca przyszłe ceny energii i czynniki takie jak Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji i opodatkowanie emisji dwutlenku węgla, podkreśla rosnące korzyści finansowe pomp ciepła.

Niższe rachunki za energię i przyszłe ceny energii

Jednym z głównych powodów zainstalowania pompy ciepła jest jej niższe zużycie energii, co prowadzi do obniżenia rachunków i tym samym zwiększenia oszczędności dla gospodarstw domowych. Daikin Europe przeprowadził symulację w celu prognozowania przyszłych cen energii w Europie, w oparciu o dane historyczne i z uwzględnieniem czynników takich jak Europejski System Handlu Emisjami i przyszłe opodatkowanie emisji dwutlenku węgla. Chociaż prognozy te wiążą się z jakąś niepewnością, stanowią solidną podstawę do oceny potencjalnych oszczędności.

Jak opodatkowanie emisji dwutlenku węgla wpłynie na przyszłe ceny energii?

Chociaż prognozowane ceny po 2032 r. wykraczają poza zakres tego projektu, warto zauważyć, że po 2035 r. efekt ETS i opodatkowania emisji dwutlenku węgla będzie odgrywał jeszcze większą rolę w podnoszeniu cen paliw kopalnych dla europejskich gospodarstw domowych.

Kobieta robi pranie wykorzystując pompę ciepła powietrze-woda, cieszy się oszczędnościami energii
Przytulna sypialnia ogrzewana przez pompę ciepła, zapewnia oszczędności energii i komfort

Studium przypadku: porównanie zużycia energii przez pompę ciepła i kocioł gazowy

W tej symulacji zawarto studium przypadku porównujące zużycie energii pompy ciepła i kotła gazowego w domu z zapotrzebowaniem na ogrzewanie pomieszczeń wynoszącym rocznie 10 000 kWh, co odpowiada około 1100 m³ zużycia gazu. Ten scenariusz przedstawia nowy dom o powierzchni 200 m² lub średniej wielkości renowację do 120 m² z oceną energetyczną klasy E.

Wyniki wskazują, że zainstalowanie pompy ciepła może prowadzić do stałych i rosnących oszczędności w prognozowanym 10-letnim okresie, z łącznym oszacowanym poziomem oszczędności w wysokości 2602 € na koniec okresu. Oszczędności te rosną wraz ze wzrostem różnicy cenowej między energią elektryczną a gazem ziemnym.

Zabezpieczenie na przyszłość inwestycji w ogrzewanie domu

Należy zauważyć, że prognozy te opierają się na aktualnych trendach i założeniach, w tym na wdrożeniu podatków od emisji dwutlenku węgla od 2023 r. i stopniowym wycofywaniu kotłów bez kondensacji. Podczas gdy przyszły rynek energii jest nieprzewidywalny, symulacje te oferują cenny wgląd w potencjalne korzyści pomp ciepła.

Szczegółowe dane, źródła i referencje można znaleźć w pełnej białej księdze (dostępnej do pobrania w języku angielskim).

Więcej powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła