Skip to main content

Inwestycja w pompę ciepła to mądra, przyszłościowa modernizacja, która podnosi wartość domu i obniża koszty energii

Jest wiele powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła. Właśnie dlatego firma Daikin stworzyła białą księgę Czynniki wpływające na wdrażanie pomp ciepła w europejskich gospodarstwach domowych, przedstawiającą oparte na faktach spostrzeżenia, które mają pomóc konsumentom w podjęciu świadomej decyzji. Analizuje kluczowe czynniki, takie jak oszczędności kosztów energii, zachęty rządowe, wpływ na środowisko i rolę pomp ciepła w zabezpieczeniu domów na przyszłość.

W tym artykule skupimy się na tym, w jaki sposób poprawa efektywności energetycznej nieruchomości za pomocą pompy ciepła może bezpośrednio zwiększyć jej wartość.

Wraz z nasileniem wysiłków rządów w całej Europie na rzecz wyeliminowania paliw kopalnych i przyspieszenia procesu zwiększania efektywności energetycznej, nabywcy nieruchomości i inwestorzy priorytetowo traktują domy spełniające wyższe standardy równowagi ekologicznej. Pompy ciepła szybko stają się symbolem tej zmiany: niskoemisyjne, wysokowydajne rozwiązanie do ogrzewania, podgrzewania wody i chłodzenia — wszystko w jednym.

Efektywność, która opłaca się

Jedną z największych zalet pompy ciepła jest jej wyjątkowa efektywność energetyczna. Czerpiąc do 80% energii ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze lub grunt, i wykorzystując energię elektryczną znacznie efektywniej niż tradycyjne systemy, pompa ciepła może dostarczyć trzy do czterech razy więcej energii niż zużywa. Oznacza to poprawę wydajności o 300% do 400%.

Ten ogromny wzrost skuteczności przekłada się na niższe rachunki za energię, większy komfort w domu i wyższą wartość przy sprzedaży.

Oceny EPC: punkt odniesienia dla wartości nieruchomości

Niezależnie od tego, ile masz łazienek, certyfikaty energetyczne (EPC) są obecnie najbardziej atrakcyjnym atutem Twojego domu. Przepisy prawa wymagają obecnie posiadania certyfikatu energetycznego przy zakupie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości w UE. W oparciu o dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) certyfikaty EPC oceniają domy w skali od A (najbardziej efektywne energetycznie) do G (najmniej efektywne energetycznie) i mają wpływ na wszystko, od zainteresowania kupujących po ostateczną cenę sprzedaży.

Zainstalowanie pompy ciepła może znacznie poprawić ocenę energetyczną domu – często o kilka klas – w zależności od systemu grzewczego, który zostaje zastąpiony, oraz od tego, czy modernizowane są emitery, takie jak grzejniki lub ogrzewanie podłogowe.

Dowody są jasne: lepsze oceny oznaczają wyższe ceny

Poprawa klasyfikacji energetycznej EPC to nie tylko korzyść z punktu widzenia przepisów, ale także korzyść finansowa. W całej Europie Zachodniej modernizacje zwiększające efektywność energetyczną stale zapewniają wyższe ceny sprzedaży. Nasze badania wykazały, że:

  • W Niemczech zmniejszenie zużycia energii o 100 kWh/m² rocznie wiąże się z 6,3% wzrostem cen nieruchomości miejskich.
  • We Francji przejście z klasy energetycznej D do klasy A lub B powoduje wzrost wartości nieruchomości o 6% do 14%.
  • W Hiszpanii domy z oceną A–C osiągają cenę o 7,5% wyższą od domów z oceną D–G.
  • We Włoszech przejście z klasy E do klasy D powoduje wzrost wartości o 5-6%; przejście z klasy G do klasy D może spowodować wzrost wartości o 14-18%.
  • W Polsce, gdzie nadchodzące reformy EPC wprowadzą bardziej rygorystyczne normy klas energetycznych, wzrośnie wartość domów o wysokiej efektywności energetycznej. Symulacje przeprowadzone przez Daikin Polska wykazują, że zastąpienie kotła gazowego pompą ciepła typu powietrze-woda (SCOP 3,0) poprawia klasę energetyczną nieruchomości z E do D – co stanowi konkretny krok w kierunku zgodności z przyszłymi przepisami i zwiększenia atrakcyjności rynkowej.

Pompy ciepła: inwestycja przyszłościowa

Na rynku nieruchomości o coraz ostrzejszej konkurencji efektywność energetyczna nie jest tylko zaletą — stanowi czynnik wyróżniający. Nabywcy nieruchomości aktywnie poszukują nieruchomości o niższych kosztach eksploatacji i długoterminowej ekologiczności. Oraz w miarę zaostrzania się przepisów dotyczących systemów ogrzewania opartych na paliwach kopalnych, domy wyposażone w nowoczesne technologie odnawialne, takie jak pompy ciepła, będą się wyróżniać jako aktywa przyszłościowe.

Zainstalowanie pompy ciepła już dziś sprawi, że Twoja nieruchomość będzie miała większą wartość przy odsprzedaży, będzie bardziej atrakcyjna dla kupujących i zgodna z przyszłymi normami energetycznymi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, porównania między krajami i metodologię, pobierz pełną wersję raportu w języku angielskim.Aby uzyskać szczegółowe informacje, porównania między krajami i metodologię, pobierz pełną białą księgę w języku angielskim.

Więcej powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła