Skip to main content

Zachodnioeuropejskie rządy podążają w kierunku osiągnięcia zerowej emisji netto, co obejmuje rezygnację z konwencjonalnych systemów ogrzewania. Odkryj, jak to wpływa na Ciebie.

Jest wiele powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła. Właśnie dlatego firma Daikin stworzyła białą księgę Czynniki wpływające na wdrażanie pomp ciepła w europejskich gospodarstwach domowych, przedstawiającą oparte na faktach spostrzeżenia, które mają pomóc konsumentom w podjęciu świadomej decyzji. Analizuje ona kluczowe czynniki, takie jak oszczędność kosztów energii, zachęty rządowe, oddziaływanie na środowisko, rozwój polityki oraz sposób, w jaki pompy ciepła integrują się z rozwiązaniami w zakresie energii odnawialnej, aby przygotować domy na przyszłość.

W niniejszym artykule skupimy się na potencjalnym wycofaniu konwencjonalnych technologii grzewczych i na tym, co oznacza to dla właścicieli domów rozważających przejście na pompy ciepła.

Koniec kotłów gazowych i olejowych w Europie

Koniec dla tradycyjnych kotłów gazowych i olejowych może być nieodległy. Europejska Komisja planuje stopniowe wycofywanie ich w nadchodzących latach, aby zrobić miejsce dla opcji niskoemisyjnych, a niektóre kraje UE już ogłosiły, że zostaną one zakazane.

Cele cele klimatyczne UE wymuszają przejście na ogrzewanie niskoemisyjne

Wiele europejskich rządów złożyło ambitne deklaracje dotyczące osiągnięcia zerowych emisji węglowa netto i pracują nad tworzeniem polityk wspierających ich cele. Poprawienie efektywności energetycznej budynków pomoże im osiągnąć swoje cele. Zgodnie z informacjami Światowej Rady Budownictwa Ekologicznego, 28% globalnych emisji węglowa związanych z energią pochodzi z energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia i zasilania budynków.[1]

Nie jest więc dziwne, że decydenci ustalają kilka mierzalnych krótkoterminowych kamieni milowych, aby umożliwić osiągnięcie swoich długoterminowych celów. Jedną z istniejących opcji jest zakazanie stosowania konwencjonalnych systemów ogrzewania opartych na paliwach kopalnych, takich jak kotły gazowe.

Plan REPowerEU i rozwój w dziedzinie budynków o zerowej emisji węglowej

Komisja Europejska zamierza całkowicie usunąć kotły olejowe i gazowe z rynku europejskiego do 2029 roku realizując część planu REPowerEU, mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i przyspieszenie zielonej transformacji, . Niektóre kraje UE już ogłosiły, że zakazują nowych instalacji kotłów grzewczych.

Inna strategia polega na tworzeniu większej liczby budynków o zerowej emisji węglowej. Budynek zero-emisyjny to budynek, który wykorzystuje technologie odnawialnej energii, takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne, do produkcji energii niezbędnej do jego funkcjonowania, lub polega na źródłach energii, które można całkowicie zdekarbonizować, takich jak energia elektryczna.

Dlaczego pompy ciepła są tak ważne dla zastąpienia kotłów gazowych

W wyniku tego coraz więcej właścicieli domów będzie musiało pożegnać się z kotłami gazowymi i olejowymi i przyjąć takie technologie jak pompy ciepła, które redukują ślad węglowy ich domu. Zgodnie z Międzynarodową Agencją Energii, pompy ciepła są trzy do pięciu razy bardziej energooszczędne niż kotły gazowe.[2]


[1] https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/

[2] Międzynarodowa Agencja Energii „Przyszłość pomp ciepła” (2022) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iea.blob.core.windows.net/assets/4713780d-c0ae-4686-8c9b-29e782452695/TheFutureofHeatPumps.pdf

Szczegółowe dane, źródła i referencje można znaleźć w pełnej białej księdze (dostępnej do pobrania w języku angielskim).

Więcej powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła