Skip to main content

Dlaczego połączenie pomp ciepła z panelami słonecznymi poprawia efektywność energetyczną i obniża rachunki za energię

Panele słoneczne zasilają pompę ciepła Daikin dla energooszczędnego ogrzewania domu

Gdy słońce świeci jasno, jest to świetny moment, aby na nowo przemyśleć kwestię ogrzewania z wykorzystaniem inteligentnego systemu samodzielnego pozyskiwania energii słonecznej.
Połączenie pomp ciepła z panelami fotowoltaicznymi to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie rachunków za energię. Panele słoneczne wytwarzają energię elektryczną, a pompy ciepła wykorzystują ją do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody. Oznacza to większe zużycie energii odnawialnej na własne potrzeby, mniejsze uzależnienie od sieci energetycznej i większą niezależność energetyczną.

Czy w pełnym zakresie wykorzystujesz potencjał swoich paneli słonecznych?

Już prawie początek lata. Panele słoneczne wkrótce zaczną intensywnie pracować, ale czy konsumenci naprawdę wykorzystują je w pełnym zakresie?

Zainstalowanie pompy ciepła może pomóc zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za ogrzewanie. Połączenie jej z panelami fotowoltaicznymi powinno przynieść jeszcze większe oszczędności, ponieważ dom staje się jeszcze bardziej efektywny energetycznie.

Kiedy pompy ciepła są połączone z panelami fotowoltaicznymi, znaczna część energii elektrycznej, której potrzebują do działania, pochodzi – za darmo – z energii elektrycznej generowanej przez panele. W rezultacie pobierają mniej energii elektrycznej z sieci, dzięki czemu rachunki za energię obniżają się.

Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej zamiast kupowania jej od dostawcy energii ma sens finansowy jeszcze z wielu innych powodów.

Dlaczego własne zużycie energii słonecznej jest finansowo korzystne

Po pierwsze, możesz otrzymać wynagrodzenie za wyprodukowaną energię elektryczną, nawet jeśli nie zużywasz jej w całości. Nadwyżka energii może zostać przesłany do sieci, a w zamian otrzymasz opłatę, znaną jako taryfa gwarantowana FIT.

Taryfy gwarantowane od dłuższego czasu podnoszą atrakcyjność takiego rozwiązania. Dzisiaj jednak są one obniżane i w rezultacie właściciele domów otrzymują mniejsze opłaty za swoją energię elektryczną niż w poprzednich latach.

Jednocześnie mierniki netto wkrótce odejdą do przeszłości, a ceny energii rosną. Ponadto przyjmowane cele ekologiczne i przepisy dotyczące zerowej emisji netto zwiększają presję na dekarbonizację domów. Z tych powodów zwiększenie zużycia energii słonecznej na własne potrzeby nigdy nie było tak ważne jak obecnie.

Jak pompy ciepła i panele słoneczne współpracują ze sobą

Zatem, jak to działa? Przede wszystkim energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne może być wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody przez cały rok, zmniejszając zapotrzebowanie na gaz lub inne paliwa kopalne.

Dodatkowo, zbiornik ciepłej wody w połączeniu z pompą ciepła może również pełnić funkcję swego rodzaju "akumulatora" energii.

Nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowanej w ciągu dnia może zostać wykorzystana do podgrzania większej ilości wody niż ta, której aktualnie potrzebuje Twoje gospodarstwo domowe. Ta gorąca woda jest następnie magazynowana i wykorzystywana później, zwiększając zużycie energii słonecznej na własne potrzeby.

Inteligentna technologia maksymalizuje zużycie energii słonecznej na własne potrzeby

Technologia sprawia, że jest to prostsze, niż się wydaje. Pompy ciepła Daikin wykorzystują inteligentne algorytmy do analizy zużycia energii w gospodarstwie domowym – identyfikując okresy szczytowego zapotrzebowania i okresy mniejszego zużycia – a następnie określają najbardziej efektywny sposób zapewnienia współpracy paneli słonecznych i pompy ciepła. Ten inteligentny system pomaga zmaksymalizować wykorzystanie energii słonecznej jednocześnie zapewniając komfort i efektywność.

Udowodnione oszczędności kosztów: eksperyment Daikin

Przeprowadziliśmy eksperyment* użycia pompy ciepła Daikin Altherma z 250-litrowym zbiornikiem na ciepłą wodę, podłączoną do paneli fotowoltaicznych.

Nawet połowa (35–50%) energii potrzebnej w ciągu roku do przygotowania ciepłej wody może pochodzić z energii słonecznej. Oznacza to:

  • większe około o 10% wykorzystanie energii słonecznej w porównaniu z samymi panelami fotowoltaicznymi

  • roczne oszczędności wynoszące około 80–120 euro na przygotowanie ciepłej wody

Przez porównanie, sprzedaż tej samej energii do sieci energetycznej przyniosłaby właścicielowi domu 23 euro rocznie. Argumenty przemawiające za samodzielnym zużyciem energii słonecznej są zatem niepodważalne.

*Test przeprowadzony w Belgii w 2022 roku z instalacją fotowoltaiczną o mocy 5 kWp. Woda podgrzewana do temperatur o 10° powyżej normy. Oszczędności obliczono przy zastosowaniu stawki 0,293 euro / kWh za zużycie energii elektrycznej i 0,078 euro / kWh za taryfę sprzedaży energii do sieci (z wykorzystaniem cen energii obowiązujących w czerwcu 2023 roku).

Wniosek: należy maksymalnie wykorzystać wartość energii słonecznej

Łączenie pomp ciepła z panelami fotowoltaicznymi to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej domu. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej bezpośrednio do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej właściciele domów mogą zredukować zależność od sieci energetycznej, zwiększyć zużycie własne i obniżyć rachunki za energię. Inteligentna technologia dodatkowo poprawia tę synergię, zapewniając wykorzystanie przez pompę ciepła energii słonecznej, kiedy tylko jest ona dostępna.

Aby uzyskać szczegółowe dane, źródła i metodologię leżące u podstaw tych wyników, zapoznaj się z całą analizą.

Więcej powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła