Skip to main content

Oto, co należy wziąć pod uwagę, zanim Twój dom stanie się bardziej efektywny energetycznie dzięki powietrznej pompie ciepła powietrze-woda, gruntowemu źródłu lub hybrydowej pompie ciepła.

Więc zdecydowałeś się zmodernizować swój system grzewczy i zainwestować w pompę ciepła? Jest wiele rzeczy do rozważenia, ale dobra wiadomość jest taka, że po zainstalowaniu pompy ciepła można spać spokojnie przez następne 15 lat. Oto, co należy wziąć pod uwagę, zanim Twój dom stanie się bardziej efektywny energetycznie dzięki powietrznej pompie ciepła powietrze-woda, gruntowemu źródłu lub hybrydowej pompie ciepła.

Kompatybilność z istniejącym systemem

Jedną z największych zalet pomp ciepła jest ich elastyczność pod względem kompatybilności i łączenia z emiterami. Jeśli Twój dom ma grzejniki, niezależnie od tego, czy jest to nowy dom, czy starszy, możesz łatwo podłączyć pompy ciepła bez dodatkowych prac budowlanych.

Dzięki pompom ciepła i ich kombinacjom z emiterami możesz uzyskać więcej z Twojego systemu. Można chłodzić, korzystając z konwektorów pompy ciepła. Pompa ciepła może również dostarczać ciepłą wodę. Jeśli posiadasz już zbiornik ciepłej wody i chcesz go zachować, możesz zainstalować naścienną jednostkę wewnętrzną pompy ciepła, która łączy się z Twoim istniejącym zbiornikiem ciepłej wody.

Izolacja i straty ciepła

Izolacja i straty ciepła mają znaczenie podczas modernizacji Twojego systemu grzewczego. Odpowiednia izolacja zwiększy efektywność pompy ciepła i obniży koszty eksploatacji. Starsze nieruchomości zwykle nie mają doskonałej izolacji, dlatego należy odpowiednio zaizolować Twój dom, aby zmaksymalizować efektywność pompy ciepła. Twój instalator odwiedzi Cię i doradzi lub możesz skonsultować się z ekspertem ds. izolacji.

Koszty instalacji

Koszt instalacji zależy od rodzaju wybranej pompy ciepła: instalacja powietrznej pompy ciepła powietrze-woda jest generalnie tańsza niż gruntowej pompy ciepła, ponieważ ta ostatnia wymaga dodatkowych odwiertów. Odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną może również wpływać na koszty. Instalator Daikin doradzi w zakresie tych szczegółów.

Wydajność i rozmiar pompy ciepła

Wybór pompy ciepła o odpowiedniej wydajności stanowi różnicę między pompą, która działa tak, jak jest to potrzebne, a taką, która jest mniej efektywna.

Wpłynie to również na Twoje rachunki. Jeśli wydajność jest zbyt niska, pompa ciepła musi pracować znacznie ciężej, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę.

Twój instalator określi odpowiednią wydajność w oparciu o takie czynniki, jak wiek i wielkość nieruchomości, typ pomieszczenia, emiter, temperatura zewnętrzna i wewnętrzna oraz izolacja.

Serwisowanie i konserwacja

  • Pompy ciepła wymagają mniej czynności związanych z serwisowaniem niż systemy wykorzystujące paliwa kopalne.
  • Prawidłowe serwisowanie i konserwacja zapewniają sprawne działanie pompy ciepła.
  • Serwisowanie należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Obejmuje to czyszczenie filtrów, sprawdzanie czynników chłodniczych i kontrolę wymiennika ciepła.
  • Instalatorzy Daikin oferują pakiety gwarancyjne i serwisowe, które są zawarte w naszej ofercie Stand By Me.

Szukasz więcej powodów, dla których warto wymienić Twój istniejący system na pompę ciepła i wprowadzić energooszczędne ulepszenia w domu?

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat pompy ciepła podczas remontu lub innych wskazówek dotyczących oszczędzania energii? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy!