Skip to main content

Co wziąć pod uwagę wybierając najlepszą pompę ciepła do Twoich warunków.

Pompy ciepła są nowym modnym hasłem w całej Europie jako zrównoważona alternatywa dla ogrzewania. Nie tylko mogą zapewnić kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody, ale także opierają się na energii odnawialnej. Która z nich jest odpowiednia dla Ciebie?

Istnieje kilka rodzajów pomp ciepła. Wybór odpowiedniej dla Ciebie zależy od Twoich potrzeb, budżetu i domu. Zanim więc zainwestujesz, przyjrzyjmy się różnym pompom ciepła i zobaczmy, co będzie dla Ciebie odpowiednie.

Czy pompa ciepła jest odpowiednia dla mojego domu?

Pompa ciepła jest efektywna i zrównoważona. Instalacja pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia Twojego domu to doskonały wybór zarówno w przypadku nowego budynku, jak i renowacji.

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Pompa ciepła powietrze-powietrze

Pompy ciepła powietrze-powietrze są zwykle nazywane klimatyzatorami. Posiadają one jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, zwaną pojedynczym systemem split. Można również wybrać jedną jednostkę zewnętrzną, która łączy się z maksymalnie pięcioma jednostkami wewnętrznymi, znanymi jako system multi-split.

Ich główne funkcje to ogrzewanie i chłodzenie. W niektórych systemach multi-split można nawet podłączyć zbiornik ciepłej wody. Są to rozwiązania do pojedynczych pomieszczeń oraz najtańsze i najprostsze w instalacji. Występują w różnych typach: jednostki naścienne – najczęściej spotykane – przypodłogowe i podtynkowe.

Pompa ciepła powietrze-woda

Główne funkcje pomp ciepła powietrze-woda to ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda poprzez połączenia z emiterami.

Pompy ciepła woda-woda mogą być niskotemperaturowe, średniotemperaturowe lub wysokotemperaturowe. Zazwyczaj posiadają jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną i działają poprzez podłączenie do różnych emiterów. Często mają zintegrowane zbiorniki ciepłej wody.

Niskotemperaturowe pompy ciepła są przeznaczone do systemów, które nie wymagają temperatury wody wyższej niż 55°C. Najlepiej sprawdzają się w nowo budowanych domach, ponieważ można je podłączyć do ogrzewania podłogowego, konwektorów pompy ciepła i grzejników niskotemperaturowych.

Wysokotemperaturowe pompy ciepła są najlepsze dla starszych domów i zamienników bojlerów. Można je podłączyć do grzejników wysokotemperaturowych, które czasami wymagają temperatury wody do 70°C, oraz konwektorów pompy ciepła.

Średniotemperaturowe pompy ciepła nadają się do większości typów domów. Są kompatybilne z większością grzejników.

Pompa ciepła typu grunt-woda

Pompy ciepła typu grunt-woda lub gruntowe pompy ciepła generują ciepło z gruntu i nadają się do nowych budynków i wymiany istniejących gruntowych pomp ciepła. Mogą one działać z bardzo wysoką efektywnością nawet w obszarach, w których występują ekstremalnie niskie temperatury. Mają tylko jednostkę wewnętrzną i wymagają najbardziej rozbudowanej instalacji, z wierceniem w ziemi w celu zamontowania wymiennika ciepła.

Pompy ciepła typu grunt-woda mogą być instalowane poziomo lub pionowo.

  • Pozioma zamknięta pętla składa się z rur ułożonych w płaszczyźnie w ziemi, tuż poniżej linii zamarzania (około 1-2,5 metra głębokości). Instalacja wymaga dużego obszaru, aby zapewnić wystarczający pobór ciepła z gruntu.
  • System pionowy składa się z rur ułożonych w jednym lub kilku odwiertach, sięgających głęboko w ziemię (około 15-120 metrów). Pompy te wymagają większych nakładów pracy i są zwykle stosowane, gdy obszar jest zbyt mały, aby utrzymać system poziomy.

Pompy ciepła typu grunt-woda łączą się z ogrzewaniem podłogowym, konwektorami pomp ciepła i grzejnikami niskotemperaturowymi.

Hybrydowa pompa ciepła

Hybrydowe pompy ciepła wykorzystują połączenie energii kopalnej, elektrycznej i odnawialnej. Zazwyczaj posiadają jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, przy czym jednostka wewnętrzna działa jak bojler.

Hybrydowe pompy ciepła mogą automatycznie przełączać się między pracą tylko z pompą ciepła, w trybie kombinowanym lub tylko z gazem, aby zapewnić efektywność.

Są dobrą alternatywą dla gazowych kotłów kondensacyjnych, ponieważ mogą wykorzystywać istniejące przyłącza gazowe. Można je podłączyć do grzejników wysokotemperaturowych i niskotemperaturowych, ogrzewania podłogowego i konwektorów pompy ciepła.

Możesz połączyć Twój istniejący bojler z nową jednostką zewnętrzną i korzystać z energii odnawialnej. Hybrydowa pompa ciepła multi-zewnętrzna pozwala połączyć Twoją jednostkę wewnętrzną z klimatyzatorami.

Efektywne energetycznie pompy ciepła dostosowane do Twoich potrzeb

W przypadku pomp ciepła nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Perfekcyjny system dla Ciebie będzie zależał od wielu czynników, w tym Twoich potrzeb, budżetu i domu.

Skonsultuj się z doświadczonymi instalatorami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego stylu życia.