Skip to main content

Dowiedz się tego na tym blogu.

Pompa ciepła to bardzo efektywna technologia niskoemisyjna. Wykorzystuje ona odnawialne źródła energii, aby zapewnić ogrzewanie, ciepłą wodę i chłodzenie Twojego domu. Energia ta jest uwalniana za pośrednictwem podłączonych emiterów, takich jak grzejniki, ogrzewanie podłogowe, konwektory pompy ciepła i Twój system ciepłej wody.

W tym artykule przyjrzymy się podłączeniom pomp ciepła i temu, jak łączą się one w celu stworzenia optymalnej temperatury dla Twojego domu.

Pompa ciepła może łączyć się z emiterami ciepła, podobnie jak tradycyjny bojler na paliwo kopalne. Różnica polega na sposobie generowania ciepła, a nie na sposobie jego dystrybucji.

Zamiast spalać paliwa kopalne w celu wytworzenia ciepła, pompa ciepła pobiera ciepło ze źródeł odnawialnych – powietrza, gruntu lub wody – i wykorzystuje proces odparowywania i skraplania czynnika chłodniczego. Rezultatem jest bardziej efektywna i czystsza forma ogrzewania.

Połączenie pompy ciepła z grzejnikami

Istnieją dwa rodzaje grzejników: wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe.

Grzejniki wysokotemperaturowe są zwykle spotykane w starszych nieruchomościach. Woda w nich jest podgrzewana do temperatury od 60 do 70°C.

Grzejnika wysokotemperaturowego można używać z wysokotemperaturową pompą ciepła lub hybrydową pompą ciepła, która łączy pompę ciepła i gazowy kocioł kondensacyjny. To hybrydowe rozwiązanie automatycznie wzmacnia Twój system w zależności od potrzeb, aby zmaksymalizować efektywność przy jednoczesnym osiągnięciu wyższych temperatur.

Obecnie istnieje wiele wysokotemperaturowych i średniotemperaturowych pomp ciepła, które zapewniają temperaturę zasilania powyżej 60°C. Są one idealne do podłączenia do istniejącego systemu rur i starszych systemów grzewczych. Pompy ciepła doskonale współpracują również z grzejnikami niskotemperaturowymi, które zwykle znajdują się w nowszych domach. W obu przypadkach ogrzany czynnik chłodniczy krąży przez wymiennik ciepła, który przenosi ciepło do wody. Ta następnie krąży rurami do grzejników.

Pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym

Pompa ciepła w połączeniu z wodnym ogrzewaniem podłogowym może być świetnym sposobem na ogrzanie domu. Pompy ciepła są najbardziej efektywne w niższych temperaturach, a ogrzewanie podłogowe działa w znacznie niższych temperaturach, niż grzejniki. Ogrzewanie podłogowe jest również efektywne energetycznie i komfortowe.

Hydrauliczne ogrzewanie podłogowe jest szczególnie kompatybilne z pompą ciepła. Wymaga ono minimalnego zużycia energii i może być zasilane głównie ze źródeł odnawialnych.

Konwektory pompy ciepła

Inną opcją jest konwektor pompy ciepła (HPC – Heat Pump Convector), znany również jako klimakonwektor. Jest on podobny do grzejnika, ponieważ oba wykorzystują konwekcję do ogrzewania pomieszczenia, ale proces jest znacznie szybszy, ponieważ w klimakonwektorze znajduje się mały wentylator, który przyspiesza cykl ogrzewania. W ten sposób można uzyskać taką samą temperaturę w pomieszczeniu, jak w przypadku tradycyjnego grzejnika, przy niższej temperaturze wody wewnątrz, co zapewnia oszczędność energii.

Konwektor pompy ciepła jest kompatybilny z rurami podłogowymi i grzejnikami w instalacji wielostrefowej lub może zastąpić przestarzałe grzejniki w połączeniu z niskotemperaturowymi pompami ciepła. Zapewnia wyższą wydajność niskotemperaturowej pompy ciepła, zapewniając maksymalną efektywność.

Wybór odpowiedniego połączenia pompy ciepła

Ostatecznie wybór najlepszych emiterów do połączenia z pompą ciepła zależy od Twojej nieruchomości, budżetu i potrzeb. Niezależnie od Twoich wymagań, istnieje emiter dla Ciebie.

Zawsze zalecamy omówienie opcji z Twoim instalatorem, w tym odpowiednich emiterów. W ten sposób możesz mieć pewność, że masz odpowiednie rozwiązanie dla Twojego domu.