Skip to main content

Odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące zużycia energii przez pompę ciepła.

Być może zastanawiasz się nad przejściem na pompę ciepła ze względu na korzyści środowiskowe lub finansowe. Czy pompa ciepła jest naprawdę efektywna energetycznie? Przyjrzyjmy się bliżej zużyciu energii przez pompę ciepła i zobaczmy, w jaki sposób możesz cieszyć się lepszą efektywnością i niższymi kosztami dzięki pompie ciepła w Twoim domu.

Zużycie energii przez pompę ciepła

Pompy ciepła to zrównoważony system kontroli klimatu. Pobierają one ciepło z powietrza, wody lub gruntu i wykorzystują je do ogrzewania, chłodzenia lub podgrzewania wody w Twoim domu.

O ile nie korzystasz z pompy ciepła jako części systemu hybrydowego – gdzie łączysz pompę ciepła z kociołem gazowym – nie polegasz na paliwach kopalnych i nie będziesz w ogóle płacić za gaz.

Pompy ciepła pobierają do 75% energii z natury za darmo, a pozostała część jest zasilana energią elektryczną do napędzania sprężarki i wymiennika ciepła. Nie musi to jednak oznaczać wysokich rachunków za energię elektryczną.

O zużyciu energii elektrycznej przez pompę ciepła decyduje kilka czynników. Obejmują one klimat, wielkość Twojego domu i to, jak dobrze jest on izolowany, a także to, czy pompa ciepła zapewnia ciepłą wodę czy chłodzenie.

Ogólnie rzecz biorąc, efektywność zużycia zależy od posiadania odpowiedniej pompy ciepła, prawidłowo zainstalowanej i właściwie użytkowanej.

Efektywność pomp ciepła

Zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła opiera się na tak zwanym sezonowym współczynniku wydajności (CoP – Coefficient of Performance), który pozwala na zmianę wydajności w ciągu roku. Pompa musi pracować ciężej zimą niż latem.

Współczynnik wydajności jest obliczany poprzez pomiar energii włożonej (energii elektrycznej) i energii (ciepła) oddanej. Pompa ciepła zazwyczaj wytwarza 4 kWh ciepła z 1 kWh energii elektrycznej, co może być tańsze niż Twoje rachunki za gaz w ciągu roku. Istnieją sposoby na dalsze zwiększenie efektywności.

Izolacja wpływa na efektywność każdego systemu grzewczego. Upewnij się, że wszystkie Twoje ściany, wnęki na poddaszu i okna są odpowiednio zaizolowane, aby zmniejszyć obciążenie pompy ciepła, a tym samym jej zużycie.

Zużycie można również zminimalizować poprzez:

  • upewnienie się, że pompa ciepła jest odpowiednio skonfigurowana i dostosowana do Twojego systemu grzewczego
  • utrzymywanie względnie stałej temperatury zamiast obniżania jej w nocy;
  • ograniczenie temperatury wody grzewczej do komfortowego poziomu;
  • regularną konserwację Twojego systemu.

Aby naprawdę zmaksymalizować efektywność i zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, warto rozważyć połączenie pompy ciepła z innymi systemami, takimi jak ogrzewanie podłogowe i kolektory słoneczne.

Pompa ciepła i kolektory słoneczne

Po połączeniu pompy ciepła z kolektorami słonecznymi efektywność obu systemów może znacznie wzrosnąć. Zimą, gdy słońce świeci słabiej, pompa ciepła może zapewnić ogrzewanie, ponieważ pobiera ciepło z powietrza lub gruntu. Latem kolektory słoneczne mogą zasilać pompę ciepła bez konieczności korzystania z sieci elektrycznej.

Połączenie kolektorów słonecznych i pompy ciepła może zwiększyć współczynnik wydajności (CoP) do czterech lub więcej jednostek ciepła na każdą jednostkę zużytej energii.

Układ pojedynczy pompy ciepła z kolektorami słonecznymi zwiększa jej efektywność, co skutkuje mniejszym poborem energii elektrycznej z sieci i niższymi kosztami. Umożliwia właścicielom domów uzyskanie większej niezależności energetycznej – wytwarzanie własnej energii bez polegania na przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.