Skip to main content

Dokonaj mądrej inwestycji: zainstaluj system pompy ciepła podczas budowy nowego domu.

Ponieważ właściciele domów chcą odejść od systemów ogrzewania paliwami kopalnymi, szczególnie w nowych budynkach, pompy ciepła stają się coraz bardziej popularnym wyborem. Mają one mniejszy wpływ na środowisko i są bardziej zrównoważone, a także bardziej opłacalne. Oto, co powinieneś wiedzieć, jeśli rozważasz zastosowanie pompy ciepła w Twoim nowym domu.

Opłacalne i o niskim wpływie na środowisko, pompy ciepła są wszechstronnym rozwiązaniem do ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody. Przenoszą ciepło do emiterów, takich jak grzejniki i ogrzewanie podłogowe, aby zapewnić, że temperatura w Twoim domu odpowiada Twoim potrzebom.

Istnieją różne rodzaje pomp ciepła, które nadają się do wszystkich typów domów. Obejmują one powietrze-powietrze (często określane jako klimatyzatory), powietrze-woda i gruntowe źródła. W nowo budowanych domach idealną pompą ciepła jest niskotemperaturowa pompa ciepła typu powietrze-woda.

Czym są pompy ciepła powietrze-woda i gruntowe pompy ciepła?

Pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują temperaturę zewnętrzną do pozyskiwania ciepła. Są to najpopularniejsze pompy ciepła, które nadają się do stosowania we wszystkich typach domów: wolnostojących, szeregowych i apartamentach. Wymagana jest niewielka ilość energii elektrycznej, ale tylko około 25% całkowitej zużywanej energii.

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują system osadzony w ziemi do pozyskiwania ciepła. Dzięki temu nadają się one do domów z gruntem niezbędnym do wykonania instalacji gruntowej lub odwiertu. Również w tym przypadku wymagana jest niewielka ilość energii elektrycznej.

Więcej informacji na temat różnic między pompami ciepła powietrze-woda i gruntowymi można znaleźć na naszym blogu.

Jakie są korzyści z instalacji pompy ciepła w nowym domu?

Jako elastyczne rozwiązanie w zakresie ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody, pompy ciepła są idealnym rozwiązaniem dla nowo budowanych domów, w których można wybrać emiter do zastosowania, np. ogrzewanie podłogowe, konwektory lub grzejniki. Jeden system zaspokoi wszystkie potrzeby Twojego domu.

Pompa ciepła zapewni również ciepłą wodę. Standardem jest konfiguracja wewnętrzna, która obejmuje zbiornik ciepłej wody. Pompy ciepła można łączyć z dodatkowymi źródłami ciepła, takimi jak przepływowe zasobniki buforowe i kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody. Zapewnia to jeszcze większą efektywność. Ponieważ pompy ciepła wykorzystują głównie energię odnawialną, mogą obniżyć Twoje rachunki za energię, a instalacja pompy ciepła może zwiększyć wartość Twojego domu.

Chociaż mają minimalne potrzeby w zakresie serwisowania, pompy ciepła wymagają odpowiedniego serwisowania, aby przedłużyć ich żywotność.

Oprócz wszystkich innych zalet, jedną z największych zalet pomp ciepła jest to, że zapewniają elastyczność w zakresie kształtu, rozmiaru i sterowania. Decydując się na pompę ciepła, Twój dom będzie efektywny energetycznie, zrównoważony i komfortowy przez cały rok.

Czy chcesz oszczędzać energię dzięki pompie ciepła dla Twojego nowego domu? Nie szukaj dalej niż Daikin.