Skip to main content

Przyglądamy się głównym różnicom, między gruntowymi pompami ciepła i pompami ciepła powietrze-woda, aby pomóc Ci zdecydować, która z nich jest dla Ciebie najlepsza.

Kobieta czytająca czasopismo w doskonale ogrzanym salonie.

Zdecydowałeś się zainwestować w pompę ciepła. Po przyjrzeniu się wszystkim opcjom, zawęziłeś wybór do dwóch opcji: pompa ciepła powietrze-woda lub gruntowa. W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wadom każdej opcji, aby pomóc Ci podjąć ostateczną decyzję.

Główną różnicą między gruntowymi pompami ciepła a pompami ciepła powietrze-woda jest po prostu to, skąd czerpią energię.

Pompa ciepła powietrze-woda absorbuje ciepło z powietrza, podczas gdy gruntowa pompa ciepła pobiera energię z gruntu.

Efektywność i zrównoważony rozwój

Jeśli zdecydowałeś się przejść na pompę ciepła, z pewnością zdajesz sobie sprawę z kosztów, efektywności i zrównoważonych korzyści płynących z tej formy energii odnawialnej.

Dotyczy to zarówno powietrznych pomp ciepła powietrze-woda, jak i gruntowych pomp ciepła. Obie stanowią zrównoważoną alternatywę dla systemów grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne. Obie bazują w około 70-80% na energii odnawialnej, podczas gdy pozostała moc pozyskiwana jest z energii elektrycznej.

Chociaż pod tym względem działają podobnie, gruntowe pompy ciepła są częściej stosowane w miejscach o dłuższych i bardziej surowych zimach, podczas gdy pompy ciepła powietrze-woda są popularne we wszystkich strefach klimatycznych i geograficznych w całej Europie.

Instalacja pompy ciepła powietrze-woda i gruntowa pompa ciepła

Kolejną różnicą pomiędzy tymi dwoma typami pomp ciepła jest ich instalacja. Pompa ciepła powietrze-woda składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Gruntowa pompa ciepła posiada jednostkę wewnętrzną i zewnętrzny wymiennik ciepła, zainstalowane w gruncie.

Ta ostatnia wymaga dużej przestrzeni zewnętrznej z odpowiednimi warunkami gruntowymi. Pompy te są generalnie lepiej dostosowane do nowych domów lub w przypadku modernizacji istniejącej gruntowej pompy ciepła.

Pompy ciepła powietrze-woda są prostsze w instalacji i występują w odmianach niskotemperaturowych, średniotemperaturowych i wysokotemperaturowych, dzięki czemu idealnie nadają się do każdego rodzaju domu, od nowego budynku po starszą nieruchomość.

Są one również doskonałym rozwiązaniem zastępczym w domach, które wykorzystują systemy paliw kopalnych.

To, co je łączy, jeśli chodzi o instalację, to emitery, do których się podłączają. Instalacja nowych lub wymiana emiterów, takich jak grzejniki lub ogrzewanie podłogowe, obejmuje podobny proces zarówno dla powietrznych pomp ciepła powietrze-woda, jak i gruntowych pomp ciepła.

Koszty instalacji

Koszt pompy ciepła różni się w zależności od typu. Ze względu na dodatkową logistykę, gruntowa pompa ciepła jest droższa w instalacji, niż pompa ciepła powietrze-woda. Do tego dochodzi koszt nowych lub zamiennych emiterów, które należy kupić i zainstalować.

Oprócz zmniejszenia Twoich rachunków za energię, pompa ciepła jest łatwiejsza w serwisowaniu i konserwacji, niż tradycyjne rozwiązania grzewcze. Posiadanie systemu energii odnawialnej zwiększa również wartość Twojego domu.

Podsumowując

Zarówno powietrzna pompa ciepła powietrze-woda, jak i gruntowa pompa ciepła oferują wiele korzyści pod względem wpływu na środowisko, efektywności i długoterminowych oszczędności.

To, który wybór jest odpowiedni dla Ciebie, zależy od kilku czynników takich jak: rodzaj nieruchomości, w której mieszkasz, Twój budżet i Twoje potrzeby.

Omówienie dostępnych opcji z wykwalifikowanym instalatorem pomoże w podjęciu decyzji o najlepszym dla Ciebie rozwiązaniu.