Skip to main content

Znajdź najlepszy system ogrzewania dla Twojego domu: poznaj opcje podczas wymiany systemu ogrzewania.

Wymieniasz istniejący system ogrzewania lub rozważasz zakup nowego? W takim razie być może zastanawiasz się nad odejściem od systemów wykorzystujących paliwa kopalne na rzecz czegoś, co jest mniej podatne na rosnące ceny energii i ma mniejszy wpływ na środowisko.

Opcje systemu ogrzewania

Każdy dom ma inne potrzeby. Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania zależy od rodzaju domu, w którym mieszkasz, Twojego budżetu i stylu życia. Istnieje wiele alternatyw, w zależności od tego, czego szukasz.

Rozważmy opcje, które mają niewielki wpływ na środowisko.

Powietrze-woda i gruntowe pompy ciepła

Pompy ciepła występują w różnych typach: powietrze-woda, wysoko-, średniotemperaturowe lub gruntowe pompy ciepła.

Wykorzystują one do 75% energii odnawialnej z powietrza lub gruntu i łączą się z emiterami, aby zapewnić ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę. Pompy ciepła to kompletne rozwiązanie dla domu, z różnymi typami dopasowanymi do wszelkich potrzeb. Na przykład wysokotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda są idealne do starszych domów, w których stosowane są grzejniki.

Hybrydowe pompy ciepła

Hybrydowe pompy ciepła łączą istniejące kotły gazowe lub olejowe z technologią pomp ciepła, automatycznie przełączając się między nimi, w celu zapewnienia najwyższej efektywności.

Można je łączyć z serią emiterów, aby zapewnić ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę. Są one świetną opcją w przypadku wymiany bojlera i tańszą alternatywą dla innych pomp ciepła.

Pompy ciepła powietrze-powietrze

Pompy ciepła powietrze-powietrze, znane również jako klimatyzatory, oferują efektywność ogrzewania, chłodzenia i oczyszczania powietrza. Łatwe w instalacji i ekonomiczne, sprawdzają się w każdym rodzaju domu, starym lub nowym, wolnostojącym, szeregowym lub mieszkalnym.

Pompy te oferują również kilka opcji, z rozwiązaniami typu pojedynczy lub multi-split, co oznacza, że można podłączyć do pięciu jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Istnieje nawet opcja podłączenia do zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Co dalej przy wymianie Twojego systemu ogrzewania?

Niezależnie od tego, czy chcesz pozbyć się paliw kopalnych, czy też podjąć pierwsze kroki w celu zmniejszenia Twojego uzależnienia, istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę. Pomyśl o kosztach, zrównoważonym rozwoju, trwałości i efektywności. Znalezienie najlepszego rozwiązania do wymiany Twojego systemu może wydawać się zniechęcające, więc porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów lub instalatorem o dostępnych opcjach.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz blog o tym, dlaczego inwestycja w pompę ciepła jest mądrym posunięciem. A jeśli nadal nie jesteś pewien, czy zmiana systemu to dobry pomysł, przeczytaj nasz blog o pompach ciepła vs kociołach gazowych.