Skip to main content

Zastanawiasz się nad zainstalowaniem pompy ciepła? Oto dlaczego teraz jest najlepszy moment, aby podjąć działania.

Pompa ciepła to jedna z najrozsądniejszych modernizacji domu, jaką można dziś przeprowadzić. Obniża rachunki za energię, redukuje ślad węglowy i chroni przed rosnącymi cenami gazu oraz nadchodzącymi ograniczeniami dotyczącymi paliw kopalnych.
Przejście na nowe rozwiązania nigdy nie było tak łatwe i przystępne cenowo, dzięki atrakcyjnym programom motywacyjnym dostępnym w całej Europie. W tym przewodniku dowiesz się, jak działają pompy ciepła, jakie są ich zalety i który system jest odpowiedni dla Twojego domu.

Dlaczego pompy ciepła zdobywają taką popularność

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pomp Ciepła (EHPA) w roku 2024 w 19 kluczowych krajach europejskich sprzedano około 2,31 mln pomp ciepła, co zwiększyło łączną liczbę zainstalowanych urządzeń do około 25,5 mln sztuk.

Czy wiesz, że pompa ciepła może przynieść przeciętnemu gospodarstwu domowemu oszczędności rzędu 2602 euro w ciągu 10 lat w porównaniu z kotłem gazowym? Niższe rachunki to tylko jedna z zalet przejścia na pompę ciepła. Przejście na pompy ciepła staje się coraz ważniejsze ze względu na europejskie cele w zakresie dekarbonizacji, ponieważ pompy ciepła mają jeszcze mniejszy wpływ na środowisko dzięki obniżeniu potencjału globalnego ocieplenia (GWP). Jak pokazują najnowsze statystyki, jest to rosnący trend, który zyskuje na popularności.

Jednak te nowe dane ujawniają również uderzające różnice w tempie wdrażania tej technologii na całym kontynencie, podkreślając zarówno imponujące postępy w niektórych regionach, jak i znaczny niewykorzystany potencjał w innych.

A co na drugim końcu tego spektrum:

  • W roku 2024 w Wielkiej Brytanii sprzedano zaledwie 3,5 sztuki na 1000 gospodarstw domowych

  • Jej udział w rynku wynosi 19 na 1000 gospodarstw domowych

  • Jednak Wielka Brytania była jednym z trzech rynków, które odnotowały wzrost w ubiegłym roku (obok Irlandii i Portugalii), głównie dzięki konsekwentnym dotacjom

Liczby te pokazują zarówno imponujący postęp, jak i znaczny niewykorzystany potencjał w całej Europie.

Co stanowi główne czynniki wzrostu rynku pomp ciepła w Europie?

Wzrost ten jest napędzany przez silniejsze ramy polityczne (np. pakiet UE „Fit for 55”), rosnące zainteresowanie konsumentów dekarbonizacją oraz inwestycje w moce produkcyjne – jednak jego dalsza dynamika zależy od spójnych systemów zachęt, stabilności przepisów i gotowości łańcucha dostaw w całej Europie.

W związku z wzrostem cen gazu w Europie o 36% w sezonie grzewczym od listopada 2024 r. do marca 2025 r. oraz wprowadzeniem nowych zakazów dotyczących ogrzewania opartego na paliwach kopalnych, przejście na pompę ciepła jest nie tylko rozsądnym rozwiązaniem, ale pilną koniecznością.

Dlaczego właściciele domów decydują się na ten krok

Obniż swoje rachunki za energię
Pompy ciepła wykorzystują darmowe ciepło otoczenia – im częściej z nich korzystasz, tym więcej oszczędzasz. Dzięki temu, że aż 75% dostarczanego ciepła pochodzi ze źródła odnawialnego, znacznie zmniejszysz swoje uzależnienie od gazu lub ropy. A ponieważ ogrzewanie i ciepła woda odpowiadają za ponad 90% zużycia energii w gospodarstwach domowych, oszczędności pojawiają się bardzo szybko.

Przygotuj swój dom na przyszłość
Ceny gazu są zmienne. Nadchodzą zakazy stosowania paliw kopalnych. A przepisy dotyczące klimatu stają się coraz bardziej rygorystyczne. Pompa ciepła to nie tylko modernizacja – to strategiczne posunięcie, które chroni efektywność energetyczną Twojego domu i wartość nieruchomości w nadchodzących latach.

Jeden system, totalny komfort
Po co korzystać z pieca, klimatyzatora i podgrzewacza wody osobno, skoro jedno urządzenie może zastąpić je wszystkie? Pompy ciepła zapewniają ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę w jednym kompaktowym, oszczędzającym miejsce urządzeniu – bez emisji dwutlenku węgla.

Lepiej dla planety
Chcesz zmniejszyć swój ślad węglowy z dnia na dzień? Pompa ciepła ogranicza bezpośrednią emisję CO₂ i odpowiada celom klimatycznym UE. Każda zainstalowana jednostka przybliża nas do społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Bezpieczny system ogrzewania
Brak spalania, brak zagrożenia tlenkiem węgla. Pompy ciepła zasilane są energią elektryczną – czystą, bezpieczną i łatwą w obsłudze. Gwarantują wysoką niezawodność dzięki żywotności sięgającej 10–15 lat lub więcej.

Wartościowa inwestycja
Tak, wiąże się to z początkowymi kosztami, ale zwrot z inwestycji może nastąpić szybko, zwłaszcza jeśli zastępujsz starsze systemy. Dodatkowa korzyść: pompa ciepła może nawet podnieść wartość rynkową Twojego domu.

Jak działa pompa ciepła?

Pompy ciepła nie generują ciepła – one je tylko przenoszą. Pobierając energię cieplną z powietrza zewnętrznego lub gruntu i dostarczając ją do wnętrz, tworzą idealnie kontrolowane środowisko w Twoim domu – ciepło zimą, chłód latem i ciepłą wodę z kranu przez cały rok.

Różne typy pomp ciepła

Nie ma jednego rozwiązania, które sprawdzi się w każdej sytuacji. Wybór odpowiedniego systemu zależy od nieruchomości i konfiguracji ogrzewania.

  • Systemy powietrze-powietrze: pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego i dostarczają je poprzez dyskretne jednostki wewnętrzne.
  • Systemy powietrze-woda: zapewniają energooszczędne ogrzewanie poprzez grzejniki, układ ogrzewania podłogowego lub klimakonwektory.
  • Systemy gruntowe: pobierają stałe, odnawialne ciepło z gruntu – jest to idealne rozwiązanie zapewniające wysoką efektywność w chłodniejszym klimacie.
  • Systemy hybrydowe: łączenie pompy ciepła z istniejącym kotłem w celu uzyskania większej elastyczności.

Wniosek końcowy

Pompa ciepła to coś więcej niż tylko system ogrzewania – to długoterminowa strategia energetyczna.

Tempo wdrażania tej technologii rośnie w całej Europie dzięki silniejszym ramom politycznym, rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na dekarbonizację oraz zwiększonej zdolności produkcyjnej. Jednocześnie ceny gazu wzrosły o 36%, a zbliżające się zakazy ogrzewania paliwami kopalnymi, powodują, że przejście na ogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej staje się coraz pilniejsze.

Dzięki wielu dostępnym typom systemów – od rozwiązań powietrze-woda po rozwiązania hybrydowe – istnieje odpowiednia opcja praktycznie dla każdego domu. W dzisiejszym środowisku, w którym rośnie świadomość klimatyczna i znaczenie kontroli kosztów, instalacja pompy ciepła jest nie tylko decyzją proekologiczną, ale także strategiczną i finansowo opłacalną.

Kluczowe wnioski

  • Proces przechodzenia na pompy ciepła w całej Europie gwałtownie rośnie.
  • Wzrost napędzany jest przez ramy polityczne UE, działania konsumentów na rzecz dekarbonizacji oraz inwestycje w sektorze produkcyjnym.
  • Rosnące ceny gazu (+36%) zwiększają pilność tego przejścia.
  • Pompy ciepła obniżają zarówno rachunki za energię, jak i emisję dwutlenku węgla.
  • Dostępne są cztery typy systemów: powietrze-powietrze, powietrze-woda, hybrydowe i gruntowe.