Skip to main content

Dowiedz się, jak możesz obniżyć rachunki za energię i zatrzymać więcej pieniędzy dzięki naszym przydatnym wskazówkom dotyczącym oszczędzania energii.

Przy rekordowo wysokich kosztach energii wszyscy zastanawiamy się, jak zmniejszyć jej zużycie i jak zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię. Czytaj dalej, aby poznać nasze najważniejsze wskazówki dotyczące oszczędzania energii i proste kroki, które możesz podjąć, aby oszczędzanie energii było łatwe.

Jak zaoszczędzić pieniądze na ogrzewaniu

Rachunki za energię są rekordowo wysokie, a ponad 90% energii zużywanej w domu jest wykorzystywane do ogrzewania i ciepłej wody. Tak więc, czyniąc Twój system grzewczy i dom tak efektywnymi energetycznie, jak to tylko możliwe, możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy. Oto kilka pomysłów, od czego zacząć:

  • Zaizoluj Twój dom

Sprawdź, czy potrzebujesz izolacji poddasza lub ścian szczelinowych i rozważ instalację podwójnych szyb, jeśli jeszcze ich nie masz. Izolacja zatrzymuje ciepło w zimie i sprawia, że Twój dom jest przyjemnie chłodny w gorące letnie miesiące. Dzięki temu Twój dom będzie musiał być ogrzewany i chłodzony w znacznie mniejszym stopniu, co znacznie obniży rachunki za energię.

  • Uszczelnij pomieszczenia

Ciepło ucieka przez szczeliny i pęknięcia w Twoim domu, więc dokładnie sprawdź każdy pokój i uszczelnij wszystkie szpary, które znajdziesz. Sprawdź framugi drzwi i okien, gniazdka elektryczne, kominki, otwory wentylacyjne i wentylatory, włazy na poddasze, oraz punkty wejścia do sieci elektrycznej i gazowej.

  • Zainstaluj pompę ciepła

Dzięki dobrej izolacji i zabezpieczeniu przed przeciągami musisz ogrzewać swoje pokoje znacznie mniej, ale co zrobić, jeśli Twój stary system grzewczy nadal zużywa dużo energii? Najmądrzejszym posunięciem jest zainstalowanie systemu pompy ciepła.

Pompy ciepła to bezkonkurencyjny, energooszczędny i zrównoważony sposób ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej. Są one zasilane energią elektryczną, dzięki czemu można zaoszczędzić znaczne kwoty na rachunkach za gaz. Chociaż zużyjesz więcej energii elektrycznej, ten dodatkowy koszt zostanie zrównoważony przez oszczędności na gazie. Dzieje się tak, ponieważ pompy ciepła pobierają darmową energię odnawialną z powietrza, wody lub gruntu i zużywają znacznie mniej energii do pracy.

Pompy ciepła są również bardzo łatwe w serwisowaniu, więc nie musisz martwić się o regularne przeglądy lub naprawy. Ich koszty eksploatacji są niskie, a utrzymywana w dobrym stanie pompa ciepła może działać przez 10-15 lat. Jest to więc mądra inwestycja na dłuższy czas.

  • Bądź mądry z Twoim termostatem grzewczym

Jednym z najprostszych sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy za ogrzewanie jest obniżenie temperatury na termostacie. Szybko przyzwyczaisz się do nieco niższej temperatury, a obniżenie jej o zaledwie jeden stopień Celsjusza może przynieść oszczędności energii rzędu siedmiu procent rocznie.

Inteligentny termostat ogrzewania to świetny sposób na kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu, dzięki czemu nie będziesz niepotrzebnie ogrzewać pomieszczeń. Wszystkie domowe pompy ciepła powietrze-powietrze i systemy grzewcze Daikin są sterowane z Twojego telefonu lub tabletu za pomocą łatwej w użyciu aplikacji Onecta.

Za pośrednictwem aplikacji można zmieniać temperaturę na termostacie, sprawdzać zużycie energii i ustawiać harmonogramy temperatur. Jeśli więc wiesz, że będziesz poza domem przez cały dzień, możesz łatwo wyłączyć ogrzewanie i zmniejszyć zużycie energii.

  • Zainstaluj inteligentny licznik

Poproszenie dostawcy energii o zainstalowanie inteligentnego licznika w Twoim domu może również pomóc Ci obniżyć rachunki za energię poprzez kontrolowanie zużycia.

Jak inteligentny licznik pozwala zaoszczędzić pieniądze?

Licznik energooszczędny lub „inteligentny licznik” pokazuje, ile energii elektrycznej i gazu zużywasz w dowolnym momencie. Dzięki temu możesz dowiedzieć się więcej o zużyciu energii i łatwo zobaczyć, jak zmiana nawyków może pomóc obniżyć ilość zużywanej energii. Nauczenie się, jak małe zmiany mogą pomóc zmniejszyć Twoje zużycie energii, to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy.

Jaki wpływ ma energia odnawialna?

Rządy na całym świecie zobowiązują się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Technologie wykorzystujące odnawialną energię słoneczną i wiatrową są coraz powszechniejsze i pomagają zmniejszyć nasz wpływ na planetę.

Jedną z korzyści dla gospodarstw domowych są pieniądze zaoszczędzone dzięki zainstalowaniu w domu technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak kolektory słoneczne i pompy ciepła. Ponieważ czerpią one darmową energię ze środowiska, można obniżyć rachunki za energię, jednocześnie dokonując pozytywnych zmian w przyszłości.