Skip to main content

Ogrzewanie naszego domu powinno być wydajne, a także oszczędne. Znane nam do tej pory sposoby dostarczania ciepła do budynku takie jak piec w kotłowni na drewno, węgiel, koks lub gaz nie tylko zwiększają nasze koszty eksploatacji budynku, ale również zanieczyszczają powietrze. Nowoczesne rozwiązania w postaci pomp ciepła, a także fotowoltaiki bazują na odnawialnych źródłach energii, nie emitując przy tym spalin. Czy warto zainwestować w energooszczędne urządzenia? A także pompa ciepła bez fotowoltaiki czy się opłaca z punktu widzenia naszego portfela?

Zużycie prądu przez klimatyzację jest zależne przede wszystkim od mocy urządzenia oraz tego, ile godzin dziennie pracuje. Przybliżone koszty energii elektrycznej można obliczyć na podstawie poszczególnych parametrów i danych, jak cena 1 kWh.

Punktem wyjścia niech będzie klima do domu mocy 3,5 kW. Taki model jest potrzebny do schłodzenia pokoju o powierzchni ok. 35 m2. Bowiem na każde 10 m2 powierzchni powinien przypadać 1 kW mocy chłodniczej urządzenia. Stąd wniosek, że do takiego pokoju potrzebny jest klimatyzator o mocy ok. 3,5 kW (może to być nieco więcej, jeżeli w pokoju jest np. duże okno na stronę południową).

Moc chłodnicza a pobór prądu

Moc chłodnicza to inny parametr niż moc urządzenia, która to określa maksymalny pobór energii przez dany model. Moc klimatyzatora także jest podawana w kW - dla przykładowego klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,5 kW pobór prądu wynosi ok. 1,1 kW (jest mniej więcej 3-krotnie mniejszy niż moc chłodnicza). Ponieważ dobrej jakości klimatyzatory rzadko pracują z pełną mocą, to w praktyce zużycie energii jest mniejsze – wynosi 0,3-0,8 kWh.

Jak obliczyć koszty energii pobieranej przez klimatyzator?

Ile kosztuje klimatyzacja do domu? Chcąc odpowiedzieć sobie na to skądinąd trudne pytanie, trzeba znać średnie zużycie energii na godzinę przez nasze urządzenie oraz obliczyć ile mniej więcej godzin w miesiącu ono pracuje. Wtedy liczbę godzin pracy w miesiącu mnożymy przez liczbę kWh i cenę za 1 KWh w posiadanej taryfie (zakładamy, że jest to ok. 0,6 zł/1 kWh).

Obliczenie: pobór prądu od 0,3 do 0,8 KW mnożymy przez 40 do 60 godzin/miesiąc  =  12 - 48 kWh miesięcznie. By sprawdzić koszt miesięczny używania klimatyzacji mnożymy pobór prądu od 12 do 48 kWh przez 0,6 zł/1 kWh  = 7,2 - 28,8 zł. Podsumowując schładzanie pokoju o powierzchni ok. 35 m2 urządzeniem pobierającym 0,8 kWh kosztuje miesięcznie maksymalnie ok. 30 zł.

Podobnie można  obliczyć koszty grzewcze, które wygeneruje klimatyzacja w mieszkaniu, bowiem większość z nich ma także funkcję ogrzewania. Świetnie zdają egzamin  w okresach przejściowych, gdy czasem potrzebne jest dogrzanie pomieszczeń. Moc grzewcza urządzenia jest z reguły wyższa niż moc chłodnicza. Dla przykładowego urządzenia o mocy chłodniczej 3,5 kW, moc grzewcza będzie 4 kW. Pobór prądu w trybie ogrzewania jest mniej więcej 4 razy niższy niż moc grzewcza - wynosi ok. 1,1 kW. Koszty liczymy według tych samym zasad, co przy chłodzeniu. Będę one nieco wyższe niż przy funkcji chłodzenia.

Jak można obniżyć zużycie prądu przez klimatyzator?

Warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym klimatyzator będzie zużywał jeszcze mniej prądu, a co za tym idzie cena jego eksploatacji spadnie:

  • zamykajmy okna w chłodzonym pomieszczeniu;
  • wyłączajmy klimatyzator na czas, kiedy nikogo nie ma w domu (ale nie w sytuacji, gdy jest to np. tylko pół godziny);
  • klimatyzacja do pokoju jest konfigurowalna – można ustawić, by włączyła się np. godzinę przed naszym powrotem lub, jeżeli mamy zainstalowaną aplikację do zdalnego sterowania urządzeniem, możemy ją włączyć zanim wrócimy do domu;
  • nie ustawiajmy zbyt niskiej temperatury - wystarczy 22-25 stopni C, bo jest to komfortowa temperatura dla ludzi przebywających w pomieszczeniach.
  • zwracajmy uwagę na różnicę między temperaturą powietrza w pomieszczeniach, a tego na zewnątrz. Najlepiej, by nie była większa niż 6 stopni, w bardzo upalne dni maksymalnie do 10 stopni. Zbyt duże różnice temperatury powodują zwiększenia poboru prądu, a dodatkowo szok termiczny dla organizmu,
  • zwróćmy uwagę na to, jak klimatyzator jest usadowiony względem innych urządzeń, mebli i przeszkód Częstym błędem posiadaczy klimatyzatorów jest umieszczenie ich w trudnodostępnych i źle wentylowanych miejscach. Jeśli klimatyzator jest np. zasłonięty meblami, to odpowiedź na pytanie ile kW na m2 będzie znacznie trudniejsza.
  • jeśli jest taka możliwość, to programujemy klimatyzator z uwzględnieniem taryfy dostawcy energii elektrycznej. Wielu użytkowników korzysta z rozwiązań dwutaryfowych, w ramach których tańsza taryfa obowiązuje w południe. Jest to czas, gdy temperatura za oknem jest najwyższa, a co za tym idzie użycie klimatyzatora, jest najwłaściwsze.

Więcej artykułów