Skip to main content

Jak zestawić grzejniki i pompy ciepła, aby zapewnić skuteczne ogrzewanie domu

Chcesz cieszyć się efektywnym, niskoemisyjnym ogrzewaniem domu bez konieczności wymiany wszystkich grzejników? Nowoczesne powietrzne pompy ciepła mogą współpracować z większością istniejących grzejników, zapewniając oszczędności kosztów i niższy poziom emisji. Sukces zależy od typu grzejnika, temperatury zasilania, konstrukcji systemu i prawidłowego doboru mocy. Przejście na grzejniki niskotemperaturowe lub aluminiowe poprawia efektywność i komfort. W tym przewodniku dowiesz się, jak pompy ciepła i grzejniki mogą ze sobą współpracować, które typy grzejników działają najlepiej, jakie aspekty instalacji są ważne oraz jak zaplanować ekonomiczny system o wysokiej sprawności.

Czy pompy ciepła mogą współpracować z grzejnikami?

Tak, pompy ciepła mogą współpracować z grzejnikami. Powszechnym błędnym przekonaniem jest, że pompy ciepła wymagają ogrzewania podłogowego i po prostu nie mogą współpracować z grzejnikami przeznaczonymi do kotłów. W rzeczywistości większość nowych i istniejących instalacji grzejnikowych może efektywnie współpracować z systemem powietrznej pompy ciepła. Wiele grzejników domowych współpracuje z pompami ciepła, więc nie zawsze konieczne jest zainstalowanie całkowicie nowego systemu emisji ciepła.

Rosnąca popularność powietrznych pomp ciepła w przypadku remontów domów i nowych budynków wynika z dążenia do dekarbonizacji ogrzewania i obniżenia kosztów eksploatacji. Na przykład, niektóre modele pomp ciepła mogą zapewniać temperaturę zasilania do 75°C lub więcej, co pozwala na ich współpracę z grzejnikami pierwotnie zaprojektowanymi dla kotłów.

Chociaż pompy ciepła mogą współpracować z grzejnikami, jednak, aby zapewnić optymalną wydajność, należy wziąć pod uwagę takie kluczowe czynniki, jak wielkość grzejnika, temperatura zasilania oraz projekt całego systemu.

Jak działa pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazuje je do obiegu grzewczego w Twoim domu. Proces ten przebiega podobnie jak w lodówce, tylko w odwrotnym kierunku: jednostka zewnętrzna zasysa powietrze z zewnątrz, czynnik chłodniczy odparowuje, jest sprężany w celu podwyższenia jego temperatury, a następnie ciepło jest przekazywane do wody krążącej wewnątrz domu.

W porównaniu z systemami gruntowymi, które pobierają ciepło z gruntu lub wód gruntowych, systemy powietrzne są zazwyczaj tańsze w instalacji i wymagają mniej inwazyjnych prac ziemnych, ale mogą mieć nieco niższą efektywność w skrajnie niskich temperaturach.

Typowy cykl pracy pompy ciepła: powietrze otoczenia lub grunt → wężownica czynnika chłodniczego → sprężarka (podnosi temperaturę) → skraplacz → wymiennik ciepła → ciepła woda do grzejników.
Ciepła woda jest następnie pompowana przez grzejniki lub inne emitery ciepła, uwalniając ciepło do pomieszczeń.

Temperatura wody na wyjściu z pompy ciepła

Termin „temperatura wody na wyjściu” (zwana również „temperaturą zasilania”) odnosi się do temperatury wody opuszczającej pompę ciepła i wpływającej do obiegu grzewczego – niezależnie od tego, czy jest to system grzejników, czy ogrzewanie podłogowe. Parametr ten jest istotny, ponieważ wydajność cieplna emiterów zależy bezpośrednio od temperatury wody zasilającej. Na przykład, tradycyjne grzejniki wysokotemperaturowe są zaprojektowane dla temperatur zasilania około 70–75°C.

Wysokotemperaturowe pompy ciepła mogą dostarczać wodę o temperaturze do około 75°C, nawet przy temperaturach zewnętrznych spadających do –10°C. Dzięki tej funkcjonalności mogą one w wielu przypadkach współpracować z konwencjonalnymi grzejnikami.

Dzięki możliwości osiągnięcia temperatury do 75°C nowoczesne pompy ciepła przystosowane do pracy w wysokich temperaturach są zgodne z większością systemów grzejnikowych, w tym również z systemami starszymi. Starsze grzejniki były pierwotnie projektowane do pracy z wodą o wyższej temperaturze, więc możliwość dostarczania podobnego poziomu ciepła gwarantuje, że systemy te nadal mogą zapewnić komfortowe ogrzewanie pomieszczeń bez konieczności całkowitej wymiany grzejników. Dzięki temu modernizacja poprzez instalację pompy ciepła jest zarówno praktyczna, jak i opłacalna w przypadku istniejących domów.

Wysoka temperatura wody a wydajność: kompromis

W systemach pomp ciepła istnieje kompromis między temperaturą wody na wyjściu a efektywnością systemu, mierzoną zwykle za pomocą sezonowego współczynnika efektywności (SCOP). Im wyższa wymagana temperatura wody (na przykład aby dopasować się do grzejnika przeznaczonego do wysokich temperatur), tym intensywniej musi pracować pompa ciepła, a tym samym spada jej efektywność. Odzwierciedla się to w obniżonym współczynniku SCOP w miarę wzrostu temperatury wody na wyjściu.

Gdy grzejniki są dostosowane do pracy w obniżonej temperaturze, a zasilanie jest utrzymywane na niższym poziomie, system osiąga lepszą efektywność. Na przykład, jeśli pompa ciepła musi dostarczać wodę o temperaturze 70°C zamiast 45°C, potrzeba więcej energii elektrycznej na jednostkę ciepła, co obniża współczynnik SCOP i podnosi koszty eksploatacji.

Z tego powodu zaleca się stosowanie niskotemperaturowych systemów ogrzewania, takich jak ogrzewanie podłogowe lub grzejniki o zwiększonej powierzchni. Systemy te pozwalają pompie ciepła działać bardziej efektywnie, utrzymywać niższe temperatury wody i obniżać koszty energii.

Rodzaje i sprawność grzejników

Istnieje wiele rodzajów grzejników domowych podłączonych do obiegu wodnego, a zrozumienie różnic między nimi pomoże Ci podjąć świadomą decyzję dotyczącą systemu ogrzewania:

  • Grzejniki płytowe (płaskie panele stalowe): Najpopularniejszy typ jest wyposażony w płaskie panele stalowe, które skutecznie emitują ciepło i harmonijnie komponują się z nowoczesnymi wnętrzami. Dobrze sprawdzają się przy niskich temperaturach wody
  • Grzejniki łazienkowe: Zwykle umieszczane są w łazienkach, zapewniają ciepło, a jednocześnie stanowią wygodne miejsce do suszenia ręczników.
  • Grzejniki aluminiowe (lekkie, o wysokiej przewodności): Te lekkie grzejniki o doskonałej przewodności cieplnej szybko się nagrzewają i schładzają, zapewniając lepszą kontrolę temperatury i efektywność energetyczną.
  • Grzejniki żeliwne: Grzejniki wysokotemperaturowe, często spotykane w starszych lub zabytkowych domach.

Każdy typ ma unikalne właściwości użytkowe. Wydajność cieplna grzejnika zależy od jego powierzchni, różnicy temperatur między powierzchnią grzejnika i powietrzem w pomieszczeniu oraz temperatury dopływającej wody.

Przy danej temperaturze przepływu grzejnik o większej powierzchni lub wyższej przewodności cieplnej dostarcza więcej ciepła. W przypadku eksploatacji przy niższych temperaturach przepływu (co jest typowe dla pomp ciepła) grzejniki mogą wymagać większych rozmiarów lub wykonania z bardziej przewodzących materiałów, aby zapewnić wymaganą wydajność.

Grzejniki aluminiowe: idealne partnerstwo dla pomp ciepła

Grzejniki aluminiowe nadają się szczególnie dobrze do niskotemperaturowych systemów pomp ciepła. Aluminium ma znacznie wyższą przewodność cieplną w porównaniu ze stalą lub żeliwem, co pozwala na szybsze przewodzenie ciepła i skrócenie czasu nagrzewania. Na przykład, grzejniki aluminiowe zużywają mniej wody i szybciej osiągają temperaturę pracy, co oznacza mniejsze straty energii.

Ponadto są lżejsze, łatwiejsze w instalowaniu (szczególnie na ścianach, które nie mogą utrzymać ciężkich grzejników) i często mają nowoczesny wygląd, co czyni je ciekawym rozwiązaniem podczas renowacji. Ponieważ pompy ciepła działają bardziej efektywnie przy niższych temperaturach wody, grzejnik, który szybko się nagrzewa i skutecznie oddaje ciepło przy niższych temperaturach, może znacznie poprawić ogólną skuteczność systemu.

W praktyce, jeśli gospodarstwo domowe wymieni grzejnik stalowy przystosowany do temperatury 70°C na grzejnik aluminiowy o odpowiedniej wielkości, może uniknąć konieczności instalacji ogrzewania podłogowego lub nowych grzejników o zbyt dużej mocy.

Czy musisz wymienić istniejące grzejniki?

Nie musisz koniecznie wymieniać istniejących grzejników w przypadku instalowania pompy ciepła. Zależy to od wielkości istniejącego emitera, jego wieku, umiejscowienia oraz ogólnych strat ciepła w domu.

Prostą zasadą jest ocena stanu, dostarczania ciepła i umiejscowienia.

Najpierw sprawdź stan grzejników. Widoczna rdza, korozja, wycieki lub potrzeba częstych napraw zazwyczaj wskazują na zużycie wewnętrzne, które obniża efektywność i niezawodność. W takich przypadkach wymiana jest często lepszym rozwiązaniem w perspektywie długoterminowej.

Następnie weź pod uwagę, jak równomiernie i szybko ogrzewają pomieszczenie. Grzejniki, które nagrzewają się powoli, mają zimne strefy nawet po odpowietrzeniu lub mają trudności z utrzymaniem komfortowej temperatury w pomieszczeniu, często nie działają już wydajnie. W takich przypadkach modernizacja może poprawić komfort i efektywność energetyczną.

Na koniec oceń wielkość i położenie. Większe, nowoczesne grzejniki, które są w pełni odsłonięte i nie przesłonięte przez meble lub zasłony, działają zazwyczaj lepiej, zwłaszcza przy niższych temperaturach wody, stosowanych w pompach ciepła. Mniejsze lub starsze grzejniki, które muszą być bardzo rozgrzane, aby ogrzać pomieszczenie, mogą być zbyt małe, aby zapewnić skuteczne działanie pompy ciepła.

Podsumowując, niezbędna jest ocena strat ciepła w poszczególnych pomieszczeniach przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora. Zapewnia to odpowiednie dopasowanie mocy grzejnika do systemu pompy ciepła i pozwala potwierdzić, czy istniejąca konfiguracja jest wystarczająca, czy wskazane jest jej ulepszenie.

Modernizacja w kierunku grzejników niskotemperaturowych

Modernizacja do grzejników niskotemperaturowych jest korzystnym rozwiązaniem podczas instalowania systemu pompy ciepła. Emitery te zostały tak zaprojektowane, aby wydajnie działały przy temperaturze wody zasilającej wynoszącej 35–55°C. Dla właścicieli domów oznacza to: lepszą zgodność, dłuższą żywotność pompy ciepła (ponieważ nie musi ona pracować w wysokiej temperaturze) oraz lepszą ogólną skuteczność.

Grzejniki do systemów pomp ciepła mogą wymagać około 2,5 razy większej powierzchni niż typowy grzejnik dostosowany do systemu z kotłem, aby utrzymać komfortową temperaturę przy niższej temperaturze zasilania.

Typowe rozwiązania dla modeli niskotemperaturowych to panelowe grzejniki aluminiowe i stalowe przeznaczone do większych powierzchni, ale zazwyczaj są one droższe w przeliczeniu na jednostkę. Jednak początkowy koszt zostaje z czasem skompensowany przez większą efektywność i niższe koszty eksploatacji w porównaniu z wymuszeniem pracy starszego grzejnika przy wyższej temperaturze zasilania.

Powietrzne pompy ciepła i grzejniki w starszych domach

Powszechną obawą jest to, czy powietrzna pompa ciepła będzie działać w starszych, gorzej izolowanych domach, zwłaszcza w przypadku używania grzejników. Odpowiedź: tak, najlepiej jest je zainstalować podczas renowacji, ale należy wziąć pod uwagę potencjalnie większe straty ciepła i ocenić możliwości grzejników.

Na przykład, jeśli istniejące grzejniki mają dużą powierzchnię, a dom ma dobrej jakości izolację, mogą one być odpowiednie dla pompy ciepła. Jednak w wielu starszych domach o wysokich stratach ciepła (masywne ściany, słaba izolacja, przeciągi) konieczne może być zainstalowanie większych grzejników lub dodatkowych emiterów, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ogrzewanie. Nie ma potrzeby wymiany wszystkich emiterów. System grzejników, który był wystarczający dla kotła gazowego, może okazać się niewystarczający dla łagodniejszego zasilania systemu pompy ciepła, o ile nie zostanie zmodernizowany.

Rola doboru mocy: dopasowanie pompy ciepła i grzejników

Właściwe dobranie mocy pompy ciepła i grzejników ma kluczowe znaczenie. Jeśli moc pompy ciepła jest zbyt mała w stosunku do strat ciepła w domu, komfort użytkowania będzie niski, a ponadto może wystąpić ryzyko zamarznięcia.

Jeśli pompa ciepła jest zbyt duża, efektywność spada, a koszty początkowe rosną niepotrzebnie. Podobnie, jeśli grzejniki są zbyt małe w stosunku do wymaganych temperatur zasilania i zapotrzebowania na ciepło, ogrzanie pomieszczeń potrwa dłużej lub może nigdy nie osiągnąć wymaganej temperatury.

Przy doborze grzejników dla pomp ciepła zazwyczaj zakłada się niższą wartość ΔT (różnicę temperatur między wodą i powietrzem w pomieszczeniu), co oznacza, że do uzyskania tej samej mocy wyjściowej potrzebne są większe emitery ciepła. Z tego powodu niezbędne jest przeprowadzenie pełnej kalkulacji strat ciepła w poszczególnych pomieszczeniach przez wykwalifikowanego instalatora. Następnie należy dobrać odpowiednią wielkość grzejnika, a następnie wybrać odpowiednią moc pompy ciepła, aby dopasować ją do zapotrzebowania na ogrzewanie danej nieruchomości.

Instalacja systemu pompy ciepła z grzejnikami

W przypadku typowej modernizacji instalacja powietrznej pompy ciepła z wykorzystaniem istniejących grzejników obejmuje kilka kluczowych etapów:

  • Usunięcie lub dostosowanie istniejącego kotła
  • Instalacja jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych
  • Sprawdzenie i jeśli to konieczne, wymiana instalacji rurowej.
  • Ocena i potencjalna modernizacja grzejników
  • Ponowne zbalansowanie systemu ogrzewania i zainstalowanie elementów sterujących (termostatów i zaworów TRV)
  • Ustawienie prawidłowej temperatury zasilania i przekazanie systemu do eksploatacji

Mogą być również wymagane takie dodatkowe elementy, jak zawory grzejnikowe, izolacja rur i zbiorniki buforowe. Nowoczesne modele o wysokiej temperaturze zasilania (do 70°C) mogą ułatwić modernizację istniejących grzejników i ograniczyć konieczność przeprowadzania poważnych modernizacji emiterów.

Utrudnienia są zazwyczaj umiarkowane. Niektóre instalacji rurowe mogą wymagać dostosowania, a niektóre grzejniki mogą wymagać wymiany, aby zapewnić zgodność z pracą w niższych temperaturach. Właściciele domów powinni omówić harmonogram i oczekiwania z instalatorem, w tym konieczność odpowietrzenia grzejników, przepłukania instalacji i upewnienia się, że zawory są przystosowane do pracy w niższych temperaturach.

Dzięki ustaleniu realistycznych oczekiwań i starannemu planowaniu instalacja systemu pompy ciepła z grzejnikami staje się zarządzalnym projektem modernizacyjnym, a nie przytłaczającym przedsięwzięciem.

Czym jest system hybrydowy i kiedy jest przydatny?

Hybrydowy system grzewczy łączy powietrzną pompę ciepła z istniejącym kotłem gazowym lub olejowym albo innym źródłem ciepła, aby zapewnić pokrycie szczytowego zapotrzebowania lub wyższą temperaturę zasilania w razie potrzeby.

W praktyce oznacza to, że w okresie bardzo niskich temperatur zewnętrznych, kiedy wydajność pompy ciepła w naturalny sposób spada, automatycznie włącza się kocioł. Dostarcza on wodę o wyższej temperaturze do grzejników, zapewniając komfort nawet w środku zimy.

Systemy hybrydowe są czasami stosowane w starszych domach o wysokich stratach ciepła lub w przypadku grzejników pierwotnie przeznaczonych do systemów kotłów wysokotemperaturowych. Mogą one stanowić rozwiązanie przejściowe w sytuacjach, gdy poziom izolacji, wielkość emiterów lub ograniczenia budżetowe sprawiają, że pełne przejście na pompę ciepła jest bardziej skomplikowane.

Jednakże, gdy nieruchomość została odpowiednio oceniona, a pompa ciepła i grzejniki są prawidłowo dobrane i dopasowane, samodzielny system pompy ciepła jest zazwyczaj wystarczający i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego kotła. Dzięki dokładnym obliczeniom strat ciepła, stosownym modernizacjom grzejników oraz nowoczesnym pompom ciepła o wysokim temperaturze zasilania, w razie potrzeby, większość domów może efektywnie funkcjonować w oparciu o system w pełni elektryczny.

Kwestie związane z wydajnością cieplną: obliczanie zapotrzebowania

Moc grzejnika oblicza się na podstawie objętości pomieszczenia (a dokładniej: strat ciepła), poziomu izolacji, powierzchni okien oraz wymaganej różnicy temperatur między wnętrzem i otoczeniem zewnętrznym. Jest wyrażana w kilowatach (kW) lub watach, które wskazują moc grzewczą potrzebną do utrzymania komfortowej temperatury w pomieszczeniu.

Wymagana moc grzewcza jest zazwyczaj wyrażana w kilowatach (kW), przy czym 1 kW odpowiada w przybliżeniu 1000 watów mocy grzewczej. Wartość ta przedstawia ilość ciepła potrzebną do zrównoważenia strat ciepła i utrzymania pożądanej temperatury w pomieszczeniu.

Kalkulatory online służące do obliczania mocy grzejników mogą zapewnić szybką wycenę, ale aby uzyskać dokładne wyniki, zwłaszcza w większych lub starszych domach, najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym instalatorem, który może ocenić konkretne wymagania grzewcze nieruchomości, uwzględniając zmienne, których kalkulatory online po prostu nie są w stanie uchwycić.

Dobór mocy jest szczególnie ważny przy przejściu na system z pompą ciepła, właściwe wymiarowanie robi ogromną różnicę.

Grzejniki łazienkowe a pompy ciepła.

W łazienkach grzejniki łazienkowe (podgrzewane wieszaki na ręczniki) zapewniają zarówno ciepło, jak i miejsce do ogrzewania ręczników. Jednak w przypadku stosowania z systemem pompy ciepła należy zachować ostrożność, ponieważ grzejniki łazienkowe mają zazwyczaj mniejszą powierzchnię i mogą wymagać wyższych temperatur zasilania, aby zapewnić takie samo ciepło jak większe grzejniki panelowe.

Modele o niższej temperaturze powierzchni mogą zapewnić korzyści w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie w gospodarstwach domowych z dziećmi, ponieważ ograniczają ryzyko poparzeń w wyniku przypadkowego kontaktu.

Ponieważ pompy ciepła działają lepiej w niższych temperaturach, kluczowe znaczenie ma prawidłowe dobranie ich wydajności. Jeśli grzejnik łazienkowy jest zbyt mały dla niższej temperatury zasilania, może potrzebować więcej czasu, aby nagrzać się i zapewnić komfort. Dlatego też, łącząc grzejnik łazienkowy z pompą ciepła, należy wybrać model przeznaczony do pracy w niskiej temperaturze lub odpowiednio dobrać jego wielkość.

Nie należy zakładać, że grzejnik łazienkowy, który dobrze działał z kotłem wysokotemperaturowym, będzie automatycznie działał tak samo z pompą ciepła.

Grzejniki elektryczne i grzejniki pompy ciepła

Grzejniki elektryczne znajdują zastosowanie jako dodatkowe źródło ogrzewania. Jednak w przypadku systemów obejmujących cały dom grzejniki wodne w połączeniu z pompą ciepła zazwyczaj zapewniają lepszą efektywność, większy komfort i niższe koszty eksploatacji.

Grzejniki elektryczne najlepiej traktować jako ogrzewanie dodatkowe, a nie podstawowe. Pod względem kosztów eksploatacji odpowiednio dobrana i zainstalowana pompa ciepła pracująca przy niższych temperaturach zasilania zazwyczaj znacznie przewyższa wydajnością bezpośrednie ogrzewanie elektryczne.

Grzejniki panelowe: tradycyjne, a jednocześnie łatwe do dostosowania.

Grzejniki panelowe to klasyczne grzejniki stalowe, które można znaleźć w wielu domach. Chociaż zostały pierwotnie zaprojektowane do pracy z wyższymi temperaturami zasilania (często ~70–75°C) w połączeniu z kotłem, można je dostosować do systemu z pompą ciepła, jeśli mają wielkość odpowiednią dla niższej temperatury zasilania. Zgodność zależy od tego, czy są one w stanie zapewnić wymaganą moc cieplną przy niższej temperaturze zasilania.

W przypadku modernizacji z ograniczonym budżetem, pozostawienie grzejników panelowych (o odpowiednich wymiarach) może być opłacalnym rozwiązaniem zamiast całkowitej wymiany. Jednak konieczne może być wprowadzenie pewnych modyfikacji lub zwiększenie długości instalacji rurowej i powierzchni, aby zapewnić sprawne działanie systemu z pompą ciepła.

Projekt systemu: podział na strefy i inteligentne sterowanie

W systemie z pompą ciepła i grzejnikami szczególnie cenne jest podział na strefy (tj. podzielenie domu na wiele stref grzewczych z niezależnymi sterownikami) oraz inteligentne sterowanie. Na przykład oddzielne termostaty i zawory grzejnikowe TRV (termostatyczne zawory grzejnikowe) mogą indywidualnie kontrolować temperaturę w sypialniach, salonach i łazienkach.

Inteligentne termostaty i programowalne harmonogramy ogrzewania pozwalają uniknąć niepotrzebnego ogrzewania pustych pomieszczeń, co ogranicza straty energii i poprawia komfort użytkowania. Właściwy podział na strefy oznacza również, że pompa ciepła może lepiej dostosowywać się do rzeczywistego zapotrzebowania, poprawiając efektywność i zmniejszając liczbę cykli pracy.

Wskazówki dotyczące konserwacji pomp ciepła i systemów grzejnikowych

Konserwacja pompy ciepła i systemu grzejników jest podobna do konserwacji innych systemów wodnych, ale wymaga dodatkowej uwagi ze względu na niższe temperatury zasilania i specyfikę systemu.

Należy regularnie odpowietrzać grzejniki, aby usunąć uwięzione powietrze, które może zmniejszać wydajność i powodować powstawanie zimnych miejsc. Sprzężone pompy należy czyścić raz w roku i sprawdzać ciśnienie w układzie.

Warto zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi coroczny przegląd serwisowy w celu sprawdzenia poziomu czynnika chłodniczego, sprawności pompy ciepła (SCOP), sprężarki i cyklu odszraniania (w przypadku urządzeń powietrznych). Należy sprawdzić, czy nie występują nieoczekiwane odgłosy lub nieefektywność działania (np. długi czas nagrzewania się grzejników), które mogą wskazywać na takie problemy, jak zabrudzenie żeberek wymiennika ciepła, zablokowany przepływ powietrza lub niewystarczająca wielkość grzejników.

Czy grzejniki podłączone do pomp ciepła są głośne?

Nowoczesne powietrzne pompy ciepła oraz grzejniki promiennikowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać cichą pracę. Chociaż jednostka zewnętrzna pompy ciepła może emitować szum wentylatora, grzejniki podłączone do pompy ciepła są prawie bezgłośne.

Niektóre jednostki wewnętrzne działają przy poziomie głośności zaledwie 43 dB, czyli ciszej niż normalna rozmowa. Sam grzejnik nie generuje żadnego hałasu.

Prawidłowa izolacja rur i montaż antywibracyjny jednostki zewnętrznej mogą dodatkowo zmniejszyć odczuwalny hałas, zwłaszcza w przypadku modernizacji instalacji, gdzie przebieg rur może być bardziej skomplikowany.

Pompy ciepła a kotły: porównanie efektywności grzejników

Porównując systemy pomp ciepła z tradycyjnymi kotłami pod względem sprawności grzejników, można dostrzec kilka różnic.

Kotły gazowe zwykle dostarczają wodę o temperaturze 70–75°C i nie są przeznaczone do pracy w niskich temperaturach. Natomiast pompy ciepła mogą pracować w zakresie temperatur od 45 do 75°C, co pozwala obniżyć temperaturę zasilania i zmniejszyć zużycie energii. Zależy to jednak od grzejników przyłączonych do systemu. Jeśli istniejące grzejniki zostaną zachowane, będą prawdopodobnie działać w wysokich temperaturach. W przypadku wymienionych lub nowych grzejników możliwe będzie ustawienie niższej temperatury.

Z punktu widzenia ekologicznego pompy ciepła charakteryzują się znacznie niższym poziomem emisji dwutlenku węgla, a przy odpowiednim zaprojektowaniu mogą znacznie obniżyć koszty eksploatacji. Kotły oferują szybszy czas reakcji i wyższe temperatury zasilania, ale spalają paliwa kopalne, co wiąże się z większym śladem węglowym.

Powietrzne pompy ciepła: liderzy niskoemisyjnej transformacji

Powietrzne pompy ciepła to kluczowa technologia w procesie przejścia na niskoemisyjne ogrzewanie domów. Ponieważ działają one na zasadzie transferu ciepła z otoczenia, a nie spalania paliwa, mogą znacząco zmniejszyć emisję CO₂ w porównaniu z kotłami gazowymi lub olejowymi.

Zgodność z grzejnikami, jeśli wszystko jest wykonane prawidłowo, oznacza, że wiele domów nie musi przechodzić na ogrzewanie podłogowe, aby zdekarbonizować swój system ogrzewania. Pompy ciepła nadają się zarówno do nowych budynków, jak i do projektów modernizacyjnych, nawet w przypadku tradycyjnych grzejników.

Ponadto, biorąc pod uwagę rosnącą popularność polityki i programu zachęt w Europie w zakresie instalacji pomp ciepła, wybór systemu już teraz może pomóc zabezpieczyć dom na przyszłość, dostosowaniu się do celów regulacji prawnych i potencjalnym uzyskaniu dofinansowania.

Często popełniane błędy, których należy unikać

Podczas łączenia pomp ciepła z grzejnikami można popełnić kilka typowych błędów, które mogą obniżyć sprawność i wydajność:

  • Zainstalowanie pompy ciepła bez uwzględnienia wymaganej temperatury wody dla pompy ciepła. Systemy muszą być dobrane tak, aby wytrzymały wymagany zakres temperatur — do 75°C w przypadku podłączenia do istniejących grzejników.
  • Stosowanie grzejników dostosowanych do kotłów gazowych o wysokiej temperaturze bez regulacji. Często najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie grzejników około 2,5 razy większych niż w standardowym systemie kotłowym, aby uzyskać równoważną wydajność przy niższych temperaturach zasilania.
  • Pominięcie potrzeby zastosowania emiterów o większej powierzchni do pracy w niskich temperaturach.
  • Zaniedbanie modernizacji instalacji rurowych lub izolacji. Chociaż nie zawsze jest to wymagane, pominięcie tych elementów może znacząco wpłynąć na sprawność działania. Oszczędność kilkuset euro na instalacji może kosztować tysiące euro strat spowodowanych nieefektywnością systemu w całym okresie jego eksploatacji.

Planuj starannie, dobieraj odpowiednie wielkości i nie szukaj oszczędności. Właściwe wykonanie zapewnia większy komfort, wyższą wydajność i niższe koszty eksploatacji.

Akcesoria poprawiające sprawność

Kilka akcesoriów może znacząco poprawić sprawność działania pompy ciepła i systemu grzejników.
Chociaż nie są one absolutnie niezbędne, każde oferuje wyraźne korzyści:

  • Termostatyczne zawory grzejnikowe (TRV) lub inteligentne zawory grzejnikowe umożliwiają podział na strefy i sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami
  • Przepływomierze mogą być przydatne do śledzenia wydajności systemu
  • Aluminiowe lub zabezpieczone przed korozją elementy wewnętrzne grzejników zmniejszają ryzyko korozji galwanicznej podczas łączenia różnych metali
  • Wsporniki montażowe lub elementy odsprzęgające redukujące hałas mogą ograniczyć drgania generowane przez pompy obiegowe lub jednostkę zewnętrzną pompy ciepła

Zastosowanie tych akcesoriów pomaga zoptymalizować wydajność systemu, obniżyć koszty eksploatacji i zwiększyć komfort.

Co ostatecznie decyduje o sukcesie pomp ciepła z grzejnikami

Dzięki starannemu planowaniu i konsultacjom z ekspertami system pompy ciepła w połączeniu z grzejnikami stanowi inteligentne i ekologiczne rozwiązanie, zapewniające komfortowe ogrzewanie domu zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Potrzebne jest przemyślane wdrożenie, dopracowanie szczegółów, aby pompy ciepła i grzejniki mogły współpracować, tworząc skuteczny zespół.

Kluczowe wnioski

  • Sukces zależy od doboru temperatury zasilania, wielkości grzejników i obliczeń strat ciepła

  • Oceń i jeśli to konieczne modernizacji grzejników oraz elementów sterujących aby poprawić efektywność

  • Wybierz instalatora z doświadczeniem w zakresie systemów niskotemperaturowych pomp ciepła

  • Rozważ zastosowanie grzejników aluminiowych lub niskotemperaturowych dla uzyskania optymalnej sprawności i szybszego nagrzewania

  • Zaplanuj układ systemu i podział na strefy, aby zmaksymalizować komfort i zminimalizować straty energii