Skip to main content

Nauka i praktyczne zastosowanie technologii powietrznych pomp ciepła

Powietrzne pompy ciepła zapewniają wydajne ogrzewanie i chłodzenie poprzez pozyskiwanie energii odnawialnej z powietrza zewnętrznego, nawet w zimie. Korzystają z energii elektrycznej, ale dostarczają znacznie więcej ciepła niż zużywają, co czyni je niskoemisyjną alternatywą dla kotłów gazowych lub olejowych. W tym przewodniku dowiesz się, jak działają, jaka jest różnica między systemami powietrze-powietrze i powietrze-woda, jakie są typowe koszty instalacji, poziomy efektywności i czy pompa ciepła jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojego domu.

Czym jest powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła to system ogrzewania i chłodzenia, który pobiera energię cieplną z powietrza zewnętrznego i przenosi ją do wnętrza budynku, zapewniając komfort przez cały rok. Zamiast spalać paliwo w celu wytworzenia ciepła, wykorzystuje energię elektryczną do przenoszenia energii cieplnej z jednego miejsca do drugiego.

Powietrzne pompy ciepła mogą zapewnić ogrzewanie zimą i opcjonalne chłodzenie latem za pomocą jednego, ekologicznego systemu. Ponieważ wykorzystują one odnawialne powietrze atmosferyczne zamiast paliw kopalnych, są uważane za niskoemisyjną alternatywę dla tradycyjnych kotłów zasilanych gazem, olejem opałowym i LPG.

Nawet zimne powietrze zawiera użyteczną energię cieplną. Energia cieplna to po prostu energia zgromadzona w poruszających się cząsteczkach – im szybciej się poruszają, tym bardziej się nagrzewają. Wykorzystując i koncentrując tę energię, powietrzna pompa ciepła może skutecznie ogrzewać dom, nawet gdy temperatury zewnętrzne są niskie.

W obliczu rosnących kosztów energii i narastającej presji klimatycznej coraz więcej europejskich gospodarstw domowych decyduje się na zastosowanie powietrznych pomp ciepła, aby zapewnić sobie niezawodny komfort przez cały rok. Tradycyjne systemy centralnego ogrzewania oparte na paliwach kopalnych mogą być kosztowne, nieefektywne i powodować intensywne emisje dwutlenku węgla. Wymiana lub modernizacja powietrznej pompy ciepła może w wielu przypadkach poprawić efektywność energetyczną przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji.

Niezależnie od tego, czy chcesz wymienić cały system ogrzewania, zmniejszyć swoje zużycie energii, czy też utrzymać komfortowy klimat w pomieszczeniach zarówno zimą, jak i latem, pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak działa ogrzewanie powietrzne.

Jak działają powietrzne pompy ciepła?

Powietrzne pompy ciepła działają poprzez pobieranie ciepła z powietrza zewnętrznego, podwyższanie jego temperatury poprzez sprężanie i przekazywanie tego ciepła do domu. Proces ten pozwala im działać efektywnie nawet w temperaturach poniżej zera, dzięki czemu nadają się do użytku przez cały rok.

Podstawową zasadę można zrozumieć na prostym przykładzie: podczas pompowania opony rowerowej zawór nagrzewa się w wyniku sprężania powietrza. Sprężanie powoduje wzrost temperatury – ta sama zasada leży u podstaw działania technologii pomp ciepła.

W praktyce system działa w trzech etapach:

  1. Jednostka zewnętrzna pochłania ciepło z otaczającego powietrza.

  2. Sprężarka podnosi temperaturę tego ciepła.

  3. Ciepło to jest przekazywane do wnętrza budynku w postaci ciepłego powietrza (systemy powietrze-powietrze) lub podgrzanej wody (systemy powietrze-woda).

Ponieważ system przenosi ciepło, a nie wytwarza jej poprzez spalanie, może dostarczyć znacznie więcej energii cieplnej niż zużywa energii elektrycznej.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie techniczne dotyczące cyklu chłodniczego i elementów systemu, przeczytaj nasz przewodnik o działaniu pomp ciepła.

Rodzaje powietrznych pomp ciepła

Istnieją dwa rodzaje powietrznych pomp ciepła: pompa ciepła powietrze-powietrze i pompa ciepła powietrze-woda.

Pompy ciepła powietrze-powietrze

Pompy ciepła powietrze-powietrze są znane również jako klimatyzatory. Zapewniają ogrzewanie poprzez nadmuch ciepłego powietrza do domu, a także mogą zapewnić chłodzenie poprzez odwrócenie tego procesu.

Jak działa pompa ciepła powietrze-powietrze

Systemy powietrze-powietrze przenoszą ciepło między powietrzem zewnętrznym i powietrzem wewnątrz domu. Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło nawet zimą, a sprężarka podnosi jego temperaturę do poziomu umożliwiającego wykorzystanie. W pomieszczeniach wentylator kieruje powietrze na podgrzewaną wężownicę, dystrybuując ciepło. Latem cykl ten ulega odwróceniu i działa jak klimatyzacja.

Pompy ciepła powietrze-woda

Pompy ciepła powietrze-woda podgrzewają wodę stosowaną do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego. Dostarczają również ciepłą wodę do kranów.

Jak działa pompa ciepła powietrze-woda

Systemy te pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego, ale przekazują je do wody zamiast do powietrza. Podgrzana woda zasila grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub zbiornik ciepłej wody użytkowej. Są one szczególnie wydajne w przypadku niskotemperaturowych systemów grzewczych, takich jak ogrzewanie podłogowe, i mogą dostarczać ciepłą wodę do kranów i pryszniców.

Jak wydajne są powietrzne pompy ciepła?

Systemy powietrze-powietrze i powietrze-woda zużywają energię elektryczną, ale są znacznie bardziej wydajne niż tradycyjne kotły. Ich sprawność mierzy się za pomocą sezonowego współczynnika efektywności (SCOP). Pompy ciepła powietrze-woda osiągają zazwyczaj współczynnik SCOP na poziomie około 4, co oznacza, że za każdą jednostkę zużytej energii elektrycznej powstają cztery jednostki ciepła. Mimo że SCOP spada w chłodniejszych warunkach pogodowych, pompy ciepła działają dobrze przez cały rok i są szeroko stosowane w zimnym klimacie, takim jak w Skandynawii. Aby uzyskać optymalną sprawność działania, domy powinny być dobrze izolowane, a moc systemu odpowiednio dobrana.

Koszty i korzyści

Pompy ciepła powietrze-powietrze

Pompy ciepła powietrze-powietrze (zwane również systemami klimatyzacyjnymi) są zazwyczaj tańsze w instalacji niż systemy powietrze-woda, ponieważ nie wymagają integracji z siecią ogrzewania wodnego.

W mniejszych nieruchomościach systemy typu split można czasem zainstalować za cenę od 1300 do 3500 euro, w zależności od wydajności systemu i złożoności instalacji.

Koszty różnią się w zależności od:

  • Wymaganej wydajności wyjściowej
  • Liczby jednostek wewnętrznych
  • Dostępności instalacji

Pod względem efektywności systemy powietrze-powietrze mogą osiągać wartości SCOP powyżej 5 w optymalnych warunkach, chociaż większość modeli sezonowo osiąga średnio około 3-4 w sezonie. Oferują również szeroki wybór produktów, a wszystkie modele mogą zapewnić zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie w razie potrzeby.

Dzięki monitorowaniu zużycia energii właściciele domów mogą określić, kiedy eksploatacja systemu jest najbardziej skuteczna w porównaniu z alternatywnymi źródłami ogrzewania.

W porównaniu z pompami ciepła powietrze-woda ograniczeniem jest to, że zazwyczaj wymagany jest oddzielny system ciepłej wody użytkowej. Jednak niektórzy producenci oferują konfiguracje, które umożliwiają podłączenie do domowego zbiornika ciepłej wody. Potrzebna jest również przestrzeń na jednostki wewnętrzne, zarówno naścienne, jak i podsufitowe.

Pompy ciepła powietrze-woda

Pompy ciepła typu powietrze-woda są tak projektowane, aby zastąpić cały system centralnego ogrzewania. W niektórych przypadkach możliwe jest wykorzystanie istniejących grzejników.

Tradycyjne grzejniki są zazwyczaj mniejsze i zaprojektowane dla wyższych temperatur przepływu, co może wpływać na ogólną skuteczność systemu. W niektórych nieruchomościach zaleca się modernizację grzejników w celu zoptymalizowania wydajności.

Typowa instalacja kosztuje od 8460 do 15 000 euro, w zależności od wielkości nieruchomości, poziomu izolacji i wymaganych modyfikacji istniejącego systemu.

Jeśli instalacja jest częścią nowej budowy lub gruntownej renowacji, ogólna integracja może być prostsza, co może zmniejszyć złożoność instalacji i związane z nią koszty.

Powietrze-powietrze kontra powietrze-woda: kluczowe różnice

Właściwości

Powietrze-powietrze

Powietrze-woda

Źródło ogrzewania

Ciepłe powietrze

Woda grzewcza

OgrzewanieDobreBardzo dobre (szczególnie w przypadku ogrzewania podłogowego)
ChłodzenieTakTak

Ciepła woda użytkowa

Zależy to od producenta

Tak

Koszty instalacji

Niższe

Wyższe

Złożoność instalacji

Prostsza

Bardziej złożona (zależy od istniejącego systemu dystrybucji)

Odpowiednie warunki klimatyczne

Klimat łagodny do chłodnego

Klimat od łagodnego do bardzo zimnego (z odpowiednim urządzeniem)

Korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania powietrznych pomp ciepła

Wraz z wprowadzaniem przez rządy w całej Europie coraz bardziej rygorystycznych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, technologia ogrzewania oparta na odnawialnych źródłach energii odgrywa coraz większą rolę w osiąganiu celów zerowej emisji netto. Powietrzne pompy ciepła mogą zmniejszyć emisję CO₂ w gospodarstwach domowych o ponad połowę w porównaniu z kotłami gazowymi, dzięki wykorzystaniu odnawialnej energii otoczenia.

Wykorzystując powietrze – swobodnie dostępny zasób naturalny – oraz minimalną ilość energii elektrycznej, systemy powietrzne w znacznym stopniu ograniczają zależność od paliw kopalnych. Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to zarówno niższe koszty eksploatacji, jak i konkretny wkład w realizację krajowych celów klimatycznych.

Kwestie związane z instalacją i eksploatacją

Instalacja pomp ciepła powietrze-powietrze

Instalacja systemów powietrze-powietrze jest zazwyczaj szybsza i łatwiejsza. Zwykle wymagają one jedynie jednostki zewnętrznej i jednej lub kilku wewnętrznych jednostek wentylacyjnych, co oznacza minimalne zakłócenia w funkcjonowaniu domu. Nie wymaga żadnych zmian w instalacji wodno-kanalizacyjnej ani grzewczej w domu, ponieważ system bezpośrednio ogrzewa i chłodzi powietrze. W rezultacie koszty instalacji są zwykle niższe niż w przypadku systemów powietrze-woda.

Działają one dobrze w klimacie umiarkowanym i zimnym pod względem wydajności, zapewniając skuteczne ogrzewanie i chłodzenie, chociaż ich wydajność grzewcza jest zazwyczaj nieco niższa niż w przypadku dobrze zaprojektowanych systemów powietrze-woda, zwłaszcza w bardzo niskich temperaturach.

Instalacja pomp ciepła powietrze-woda

Systemy powietrze-woda wymagają bardziej skomplikowanej instalacji, ponieważ są podłączone do domowego systemu ogrzewania wodnego – grzejników, ogrzewania podłogowego lub obu tych systemów. Zwykle wymagają one jednostki zewnętrznej oraz modułu hydraulicznego, zbiornika ciepłej wody użytkowej i podzespołów cyrkulacyjnych. Oznacza to, że koszty instalacji są zazwyczaj wyższe.

Zapewniają one jednak doskonałą ogólną efektywność operacyjną, zwłaszcza w połączeniu z emiterami niskotemperaturowymi, takimi jak ogrzewanie podłogowe. Doskonale nadają się do regionów o chłodniejszym klimacie i mają dodatkową zaletę w postaci możliwości przygotowania ciepłej wody użytkowej, oferując kompleksowe rozwiązanie ogrzewania i ciepłej wody.

Ogrzewanie powietrzne a systemy tradycyjne

W porównaniu z kotłami gazowymi lub olejowymi, powietrzne pompy ciepła oferują zasadniczo odmienny – i bardziej zrównoważony – sposób ogrzewania domu. Tradycyjne kotły spalają paliwa kopalne, wytwarzając zarówno ciepło, jak i emisje dwutlenku węgla, natomiast pompy ciepła pobierają energię odnawialną z powietrza, uzyskując od trzech do czterech jednostek ciepła na każdą jednostkę zużytej energii elektrycznej.

Zamiast generować krótkie impulsy wysokiej temperatury, systemy powietrzne zapewniają stałe, niskotemperaturowe ciepło przez dłuższy czas, utrzymując stały komfort w pomieszczeniach przy mniejszym ogólnym zużyciu energii. Dzięki temu nadają się one szczególnie dobrze do domów z dobrą izolacją i nowoczesnymi grzejnikami lub instalacjami ogrzewania podłogowego.

Co najważniejsze, powietrzne pompy ciepła eliminują bezpośrednią emisję dwutlenku węgla i znacznie zmniejszają zależność od gazu lub ropy naftowej – stanowi to coraz większą zaletę w obliczu wahań cen energii i zaostrzania przez rządy przepisów dotyczących ogrzewania opartego na paliwach kopalnych.

Chociaż instalacja wymaga początkowej inwestycji, długoterminowe oszczędności energii, niższe koszty konserwacji i potencjalne dotacje rządowe sprawiają, że pompy ciepła są opłacalnym wyborem. W miarę jak Europa zmierza w kierunku zerowej emisji netto i wycofuje nowe instalacje kotłów gazowych, przejście na system wykorzystujący powietrze jako źródło energii stanowi przyszłościową inwestycję, która przynosi korzyści zarówno właścicielom domów, jak i całej planecie.

Inteligentna integracja: sterowanie i automatyzacja

Nowoczesne pompy ciepła bezproblemowo współpracują z inteligentnymi termostatami i systemami harmonogramowania, umożliwiając właścicielom domów zdalne monitorowanie i sterowanie temperaturą. Połączone z aplikacjami do monitorowania zużycia energii zapewniają wgląd w schematy użytkowania, pomagając użytkownikom precyzyjnie dostosowywać wydajność i oszczędzać energię.

Pompy ciepła Daikin współpracują z naszą aplikacją Onecta, która umożliwia sterowanie i monitorowanie Twojego systemu ogrzewania z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Konfiguracje systemów ogrzewania

Pompa ciepła powietrze-powietrze nie współpracuje z grzejnikami. Działa poprzez ogrzewanie i cyrkulację powietrza bezpośrednio do pomieszczenia, jak klimatyzator działający odwrotnie i nie ogrzewa wody dla wodnego systemu centralnego ogrzewania.

Natomiast systemy powietrze-woda integrują się z grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym lub rozwiązaniami hybrydowymi, działającymi obok istniejących kotłów. Ta elastyczność sprawia, że nadają się one szczególnie dobrze zarówno do nowych budynków, jak i do projektów renowacji, umożliwiając przejście na ogrzewanie odnawialne we własnym tempie.

Funkcje chłodzenia w sezonie letnim

Wraz z coraz cieplejszymi latami i częstszymi falami upałów w Europie, a także coraz lepszą izolacją domów, funkcja chłodzenia pompy ciepła powietrze-powietrze zyskuje na wartości. Ten sam system, który zapewnia ciepło w zimie, może działać w trybie odwróconym, dostarczając latem schłodzone powietrze lub wodę, oferując wydajne, ciche i niezawodne chłodzenie bez kosztów i hałasu przenośnych klimatyzatorów.

Okres przydatności do użytkowania i konserwacja powietrznej pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła są projektowane z myślą o trwałości, a ich średnia żywotność wynosi 15–20 lat przy regularnej konserwacji. Ich efektywna konstrukcja – z niewielką liczbą ruchomych części i bez spalania – oznacza mniejsze zużycie i niższe nakłady konserwacyjne niż w przypadku tradycyjnych kotłów.

Zazwyczaj wystarczy jeden coroczny przegląd poziomu czynnika chłodniczego, filtrów i elementów elektrycznych. Pomiędzy wizytami serwisowymi proste czynności, takie jak usuwanie zanieczyszczeń z jednostki zewnętrznej i utrzymywanie otworów wentylacyjnych w czystości, pomagają utrzymać sprawność działania przez cały rok. Dostosowanie ustawień systemu do pór roku również optymalizuje efektywność.

Połączenie długiej żywotności, łatwej konserwacji i inteligentnego monitorowania sprawia, że powietrzne pompy ciepła stanowią niezawodny wybór zapewniający efektywny komfort w domu.

Integracja podgrzewania wody

Wszystkie pompy ciepła powietrze-woda mogą dostarczać ciepłą wodę użytkową, oferując kompleksowe rozwiązanie dla ogrzewania, chłodzenia i codziennego użytkowania. Wykorzystując ciepło zawarte w powietrzu, skutecznie ogrzewają wodę do pryszniców i kranów, jednocześnie utrzymując niskie zużycie energii.

Ta elastyczność sprawia, że powietrzne pompy ciepła są praktycznym i ekologicznym rozwiązaniem zapewniającym komfort przez cały rok oraz redukcję emisji dwutlenku węgla.

Wsparcie rządowe i regulacje prawne

W całej Unii Europejskiej rządy promują niskoemisyjne systemy ogrzewania poprzez regulacje prawne i finansowanie. Takie zachęty, takie jak dofinansowanie instalacji, obniżki podatku VAT i normy dotyczące budynków o zerowym zużyciu energii, ułatwiają właścicielom domów odejście od systemów opartych na paliwach kopalnych

Typowe obawy dotyczące powietrznych pomp ciepła

Obawa: „Czy pompy ciepła działają w bardzo niskich temperaturach?”
Wyjaśnienie: Tak. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła pobierają ciepło nawet przy temperaturze –28°C i są zaprojektowane specjalnie z myślą o europejskich zimach.

Obawa: „Czy pompy ciepła nadają się tylko do budynków mieszkalnych?”
Wyjaśnienie: Nie. Systemy powietrzne są bardzo elastyczne i można je stosować w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, budynkach komercyjnych, a nawet w zastosowaniach przemysłowych.

Obawa: „Czy konserwacja jest kosztowna?”
Wyjaśnienie: W większości przypadków wymagania konserwacyjne są minimalne i zwykle mniej kosztowne niż tradycyjny serwis kotłów.

Wybór odpowiedniej pompy ciepła

Przy wyborze pompy ciepła należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe czynniki:

  • Efektywność sezonowa (SCOP)
  • Poziom głośności
  • Prawidłowe dobieranie mocy

1. Efektywność sezonowa (SCOP)

Sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) mierzy efektywność ogrzewania pomieszczeń przez pompę ciepła w całym sezonie grzewczym. Im wyższy współczynnik SCOP, tym mniej energii elektrycznej potrzeba do uzyskania tej samej ilości ciepła – co pozwala obniżyć zarówno rachunki za energię, jak i emisję dwutlenku węgla.

Na przykład pompa ciepła Daikin Altherma 4 H posiada klasę energetyczną A+++ dla ogrzewania pomieszczeń przy temperaturze wody na wyjściu wynoszącej zarówno 35°C, jak i 55°C. Działa również niezawodnie w temperaturach otoczenia do –28°C, wykazując wysoką sprawność w warunkach zimnego klimatu i wysoką efektywność sezonową.

2. Poziom głośności

Hałas stanowi realny problem, zwłaszcza w środowisku mieszkalnym. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji poziomu hałasu.

Na przykład pompa ciepła Daikin Altherma 4 H generuje hałas na poziomie zaledwie 28 dBA w odległości 3 metrów od jednostki zewnętrznej, dzięki czemu nadaje się nawet do instalacji w środowiskach wrażliwych na hałas.

3. Prawidłowe dobieranie mocy

Ważne jest również, aby pompa ciepła miała odpowiednią moc. Urządzenie o zbyt małej mocy nie zaspokoi Twoich potrzeb grzewczych w okresie największych mrozów, natomiast urządzenie o zbyt dużej mocy będzie pracować nieefektywnie i generować niepotrzebne koszty.

Podsumowując: wybierz system o wysokim współczynniku SCOP, cichej pracy i odpowiedniej mocy dla Twojego domu. Wybór renomowanego systemu daje pewność, że funkcje te nie są tylko teoretyczne — są one wbudowane w systemy rzeczywiste, gotowe do wprowadzenia na rynek.

Modernizacja kotła gazowego

Przejście z kotła gazowego na powietrzną pompę ciepłą wymaga wykonania kilku kluczowych kroków:

  1. Demontaż i bezpieczna utylizacja starego systemu
  2. Ocena termoizolacji domu
  3. Modernizacja okablowania lub kanałów wentylacyjnych dla zapewnienia zgodności

Certyfikowany inżynier zajmuje się doborem odpowiedniej mocy i zainstalowaniem nowej jednostki zewnętrznej. Ta modernizacja obniża emisję dwutlenku węgla i pomaga zabezpieczyć Twój dom na przyszłość przed zakazem korzystania z systemu ogrzewania opartego na paliwach kopalnych.

Czy powietrzna pompa ciepła to właściwy system dla Ciebie?

Powietrzne pompy ciepła stanowią praktyczne i przyszłościowe rozwiązanie zapewniające komfort w nowoczesnych domach. Łącząc wysoką efektywność, całoroczne ogrzewanie i chłodzenie oraz znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, rozwiązują one zarówno problem rosnących kosztów energii, jak i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Dzięki udoskonaleniu technologii, sprzyjającej polityce rządowej i sprawdzonej sprawności nawet w zimnym klimacie, powietrzne pompy ciepła nie są już rozwiązaniem niszowym – stanowią one inteligentny i ekologiczny wybór dla domów przygotowanych na przyszłość.

Kluczowe wnioski

  • Powietrzne pompy ciepła zapewniają ogrzewanie, chłodzenie oraz – w przypadku systemów powietrze-woda – ciepłą wodę z jednego, zintegrowanego urządzenia.
  • Powietrzne pompy ciepła działają efektywnie nawet w zimnym klimacie.
  • Systemy powietrze-powietrze są tańsze i łatwiejsze w instalowaniu; systemy powietrze-woda zastępują układy centralnego ogrzewania.
  • Prawidłowe dobranie mocy oraz izolacja mają kluczowe znaczenie dla sprawności działania.
  • Długa trwałość i niewielkie nakłady konserwacyjne podnoszą wartość długoterminową.