6 powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła
- Wartość nieruchomości
- Oszczędność energii
- Przyszłe regulacje prawne
- Oddziaływanie na środowisko
- Inteligentne zużycie energii
Pompa ciepła może podnieść wartość domu
Kupujący i wynajmujący szukają energooszczędnych domów, a klasy efektywności energetycznej mają znaczenie. Pompa ciepła może poprawić ocenę EPC, zwiększyć komfort i podnieść cenę sprzedaży lub wynajmu domu.
Oszczędzaj pieniądze na rachunkach za energię
Pompy ciepła zużywają energię bardziej efektywnie niż systemy tradycyjne. W zależności od bieżącej konfiguracji i sposobu korzystania z ogrzewania i ciepłej wody, zmiana może prowadzić do zauważalnych oszczędności na rachunkach za media.
Ogrzewanie paliwami kopalnymi przechodzi do przeszłości
W całej Europie rządy eliminują ogrzewanie paliwami kopalnymi, aby osiągnąć cele klimatyczne. Pompy ciepła to przyszłościowa alternatywa, która jest zgodna z nowymi przepisami i pomaga przygotować domy na zerową emisję dwutlenku węgla.
Pompy ciepła pomagają ograniczyć ślad węglowy
Ogrzewanie odpowiada za znaczny udział emisji z budynków mieszkalnych w Europie. Pompy ciepła oferują niskoemisyjną alternatywę, która podczas eksploatacji jest 2-24 razy mniej emisyjna niż kotły gazowe. Dzięki ekologicznym sieciom elektroenergetycznym ich oddziaływanie w przyszłości jeszcze bardziej się zmniejszy.
Rozsądniej wykorzystuj swoją energię
Pompy ciepła świetnie współpracują z panelami słonecznymi, pozwalając domowi wykorzystywać więcej własnej, czystej energii. Pomaga to zredukować zależność od gazu, obniża zapotrzebowanie na energię elektryczną i przybliża do bardziej efektywnego domu przygotowanego na przyszłość.
Oglądaj i dowiedz się
Rozsiądź się wygodnie i poznaj wszystko, co musisz wiedzieć o naszych rozwiązaniach, dzięki historiom, starannie dobranym dla Ciebie
Dowiedz się więcej o naszych pompach ciepła i podejmij świadomą decyzję
- Co to jest pompa ciepła?
- Jak działa pompa ciepła?
- Jaka jest typowa żywotność pompy ciepła?
- Czy pompy ciepła mogą być wykorzystywane do chłodzenia?
- Czy pompa ciepła jest odpowiednia dla mojego domu?
Pompa ciepła to efektywna technologia niskoemisyjna, która dostarcza więcej energii niż zużywa. Wykorzystuje odnawialne źródła energii, takie jak powietrze, woda i energia geotermalna, aby zapewnić ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę dla Twojego domu. W pomieszczeniach energia ta jest następnie uwalniana przez emitery, takie jak grzejniki, ogrzewanie podłogowe, konwektory pompy ciepła i Twój system ciepłej wody.
Pompy ciepła to urządzenia, które przekształcają zgodnie z zasadami termodynamiki energię pobraną z otoczenia (powietrza, ziemi lub wody) na ciepło lub chłód wykorzystując przy tym czynnik chłodniczy, będący nośnikiem ciepła. Czynnik musi najpierw być na tyle zimny, by przejął ciepło z otoczenia, a potem wystarczająco gorący, by przekazał energię do instalacji grzewczej w budynku.
Gorący czynnik chłodniczy przekazuje ciepło do wody lub do ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda jest wykorzystywana do centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe, klimakonwektory).
Pompa ciepła może również zostać wykorzystana do chłodzenia – bardzo często można zastosować te same odbiorniki ciepła dla trybu chłodzenia (grzejniki rewersyjne) lub klimakonwektory. W trybie chłodzenia cykl zostaje odwrócony, pobierając ciepło wewnątrz oraz uwalniając je na zewnątrz.
Pompa ciepła zazwyczaj działa od 15 do 20 lat, choć zależy to od wielu czynników, na przykład serwisowania. Chociaż pompy ciepła są rozwiązaniem wymagającym niewielkich nakładów na serwisowanie, ich żywotność zostanie zmaksymalizowana dzięki corocznym przeglądom przeprowadzanym przez Twojego instalatora lub partnera serwisowego.
Tak, mogą, ale zależy to od rodzaju posiadanych emiterów.
Idealnym emiterem do chłodzenia jest konwektor pompy ciepła (znany również jako klimakonwektor), który sprytnie łączy ogrzewanie i chłodzenie w jednym systemie.
Pompa ciepła jest idealna dla domów o różnych kształtach i rozmiarach, a instalacja pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia Twojego domu jest mądrym wyborem, niezależnie od tego, czy jest to nowo wybudowany dom, czy remont nieruchomości.
Zalety pompy ciepła
Dlaczego warto zainwestować w pompę ciepła?
Pompy ciepła to opłacalny system, o niskim wpływie na środowisko, do ogrzewania Twojego domu przy użyciu energii odnawialnej.
Pompy ciepła pobierają darmową energię z powietrza, wody lub ziemi. Chociaż zużywają one energię elektryczną, ponieważ ilość wytwarzanej energii cieplnej jest znacznie wyższa niż ilość zużywanej energii, Twoje rachunki za energię spadną.
Pompy ciepła są również znacznie bezpieczniejszą opcją niż konwencjonalne systemy grzewcze. Mogą one zminimalizować ryzyko wypadków, ponieważ są zasilane energią odnawialną i częściowo energią elektryczną, więc nie ma w nich paliw kopalnych i nie ma ryzyka wycieku lub przypadkowego zapłonu gazu.
Dzięki wysokiej jakości materiałom i zaawansowanej inżynierii, pompy ciepła Daikin mają długą żywotność. Przy prawidłowej konserwacji Twoja pompa ciepła będzie działać nawet przez 20 lat.
Czy pompy ciepła są efektywne energetycznie?
Zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła opiera się na tak zwanym sezonowym współczynniku wydajności (CoP – Coefficient of Performance), który pozwala na zmianę wydajności w ciągu roku. Zazwyczaj pompa musi pracować ciężej zimą niż latem.
Współczynnik wydajności jest obliczany poprzez pomiar energii włożonej (energii elektrycznej) i energii (ciepła) oddanej. Pompa ciepła zazwyczaj wytwarza 4 kWh ciepła z 1 kWh energii elektrycznej, co może być tańsze niż Twoje rachunki za gaz w ciągu roku. Co więcej, istnieją sposoby na dalsze zwiększenie efektywności.
Izolacja wpływa na efektywność każdego systemu grzewczego, więc upewniając się, że Twoje ściany, okna i wnęki na poddaszu są dobrze izolowane, możesz zmniejszyć obciążenie pompy ciepła, a tym samym jej zużycie.
Aby naprawdę zmaksymalizować efektywność i znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, warto rozważyć połączenie pompy ciepła z innymi systemami, takimi jak ogrzewanie podłogowe i kolektory słoneczne.
Nasze rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia
- Pompy ciepła powietrze-woda
- Pompy ciepła powietrze-powietrze
Kompleksowe rozwiązania w zakresie ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody
Pompy ciepła powietrze-woda to efektywne kosztowo, zasilane energią odnawialną, wszechstronne systemy ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej. Można liczyć na wszechstronną integrację z istniejącymi i nowymi emiterami ciepła. Idealne do nowych domów, renowacji i wymiany kotłów.
Komfort w domu przez cały rok
Uzyskaj całoroczny komfort w domu latem i zimą dzięki zaawansowanej, efektywnej technologii ogrzewania i chłodzenia. Dodanie zbiornika zapewni również ciepłą wodę użytkową. Idealny do nowych domów, jako uzupełnienie Twojego kotła i do zastąpienia starych systemów elektrycznych.
Więcej informacji
Możesz uzyskać poradę na temat tego, jaki rodzaj pompy ciepła najlepiej nadaje się do Twojego domu od Autoryzowanego Partnera Daikin, lub w salonie partnerskim Daikin.
Typowa żywotność pompy ciepła wynosi zazwyczaj od 15 nawet do 20 lat, choć zależy to od wielu czynników. Na przykład od regularnego serwisowania. Chociaż pompy ciepła są rozwiązaniem wymagającym niewielkiej konserwacji. Są stosunkowo proste w eksploatacji, a coroczna kontrola przez instalatora lub partnera serwisowego jest pozwala na długotrwałe funkcjonowanie.
Tak, pompy ciepła można podłączyć zarówno do starych, jak i nowych grzejników.
Jeśli w Twoim domu są już grzejniki, wysokotemperaturowe pompy ciepła lub hybrydowe pompy ciepła (jeśli wymieniasz kocioł gazowy) można łatwo do nich podłączyć i wykorzystać istniejące rury bez konieczności wymiany grzejników. Warto jednak pamiętać, że uprzednio należy dokładnie sprawdzić stan techniczny instalacji.
Tak, pompy ciepła mogą być używane do chłodzenia, ale zależy to od rodzaju posiadanych odbiorników ciepła.
Na przykład, idealnym odniornikiem do chłodzenia jest konwektor pompy ciepła (znany również jako klimakonwektor). Działa on podobnie do tradycyjnego grzejnika z tą dodatkową zaletą, że może zarówno ogrzewać, jak i chłodzić pomieszczenie.
Instalacją pompy ciepła Daikin zajmuje się Autoryzowany Partner Daikin, który dba o wszystkie sprawy związane z zamówieniem, dostawą i instalacją Twojej pompy ciepła.
Najprostsza odpowiedź brzmi: to zależy. Instalacja pompy ciepła to coś więcej niż tylko umieszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, dlatego nie ma określonych ram czasowych, jeśli chodzi o czas potrzebny na zainstalowanie pompy ciepła, ponieważ będzie to zależeć od wielu różnych czynników, takich jak:
- Typ domu: Pierwszą rzeczą, która zostanie wzięta pod uwagę, jest rodzaj domu, w którym zostanie zainstalowana pompa ciepła. Czy jest to nowo wybudowany budynek, czy istniejący dom?
- Typ pompy ciepła: Istnieje wiele różnych pomp ciepła, każda z nich wymaga innego czasu instalacji. Każda ma też inny poziom mocy akustycznej, który należy wziąć pod uwagę, aby nie zakłócać spokoju sąsiadów.
- Dodatkowe prace: Niezależnie od tego, czy instalujesz pompę ciepła w istniejącym, czy nowo wybudowanym domu, mogą wystąpić dodatkowe prace, które należy wykonać, aby zapewnić pełną efektywność Twojego nowego systemu. Może to obejmować instalację lub wymianę emiterów (takich jak grzejniki), optymalizację Twojej izolacji itp.
Cena instalacji pompy ciepła różni się w zależności od wybranego typu pompy ciepła, wielkości domu, rodzaju odbiorników ciepła (np. grzejnik ścienny lub ogrzewanie podłogowe). Szczegółową wycenę pompy uzyskają Państwo u instalatora, który musi również uwzględnić cenę montażu.
Tak, po szczegóły odsyłamy do programów Czyste Powietrze, Moje Ciepło oraz Mój Prąd oraz licznych programów organizowanych przez władze lokalne.
Większość pomp ciepła jest zazwyczaj wyposażona w jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Każde urządzenie wytwarza dźwięk podczas pracy. Dźwięk ten jest zwykle mierzony w decybelach, a poziomy te mieszczą się w skali od 0 dBA do 140 dBA.
Patrząc na poziomy dźwięku, można również zobaczyć specyfikacje dotyczące poziomu mocy akustycznej i ciśnienia akustycznego.
Poziom mocy akustycznej to poziom dźwięku mierzony bezpośrednio u źródła.
Poziom ciśnienia akustycznego to poziom dźwięku mierzony w określonej odległości (zwykle 1,5 - 2 metry) od źródła.
Jednostki wewnętrzne pomp ciepła Daikin zwykle wytwarzają ciśnienie akustyczne na poziomie około 30 dBA, co jest porównywalne do szeptu osoby.
Jednostki zewnętrzne wytwarzają ciśnienie akustyczne na poziomie od 40 dBA do 62 dBA, co odpowiada dźwiękom.
Zalecamy zaplanowanie corocznego przeglądu z partnerem serwisowym, aby upewnić się, że Twoja pompa pracuje z maksymalną efektywnością. Typowa usługa obejmuje szereg standardowych kontroli, a także dokładne czyszczenie urządzenia i filtrów.
Odkryj nasz blog o ogrzewaniu i chłodzeniu
Dowiedz się, które rozwiązanie pasuje do Twoich potrzeb