Skip to main content

Poznaj koszty instalacji i eksploatacji pomp ciepła w porównaniu z kotłami gazowymi, a także ich efektywność energetyczną i wpływ na emisję dwutlenku węgla.

Tak, przejście na pompę ciepła często się opłaca, jeśli chcesz obniżyć długoterminowe koszty energii, zwiększyć efektywność i zmniejszyć ślad węglowy. Chociaż pompy ciepła są zazwyczaj droższe w instalacji niż kotły gazowe, są one trwalsze, wymagają mniejszej konserwacji i zużywają znacznie mniej energii, dostarczając taką samą ilość ciepła. Wysokość zysków zależy od kosztów instalacji, cen energii i dostępnych zachęt rządowych.
W tym artykule porównujemy pompy ciepła i kotły gazowe pod względem kosztów instalacji, kosztów eksploatacji, efektywności energetycznej oraz wpływu na środowisko, aby pomóc Ci zdecydować, która opcja zapewni najlepszy zwrot z inwestycji dla Twojego domu.

Weźmy na przykład dwoje właścicieli domów – Sophie i Marca – którzy w 2015 roku wyremontowali swoje domy w Lyonie we Francji.

Koszty instalacji pompy ciepła i kotła

Sophie zainwestowała w pompę ciepła powietrze-woda, natomiast Marc zdecydował się na nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy.

Istnieje wiele różnych typów pomp ciepła, więc koszt ich zakupu i instalacji może się znacznie różnić, od około 9200 euro do około 20 800 euro. Jeśli zdecydujesz się na inne ulepszenia, takie jak wymiana istniejących elementów grzewczych lub montaż izolacji, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Kotły gazowe są zazwyczaj tańsze w instalacji, a ich koszt waha się od 3000 do 6000 euro.

W zależności od miejsca zamieszkania możesz jednak uzyskać dofinansowanie na zakup pompy ciepła. Więcej informacji na temat programów wsparcia w Twojej okolicy znajdziesz tutaj.

Tak samo było w przypadku Sophie. Chociaż koszt instalacji był wysoki w porównaniu z kotłem gazowym Marca, udało jej się go zrównoważyć dzięki rządowej dotacji.

Jakie są koszty konserwacji i żywotność

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zwrot z inwestycji jest żywotność systemu ogrzewania oraz koszty jego konserwacji i eksploatacji w tym okresie.

Przy odpowiedniej konserwacji pompa ciepła może działać przez 15–20 lat. Konserwacja obejmuje rutynowe przeglądy i czyszczenie, a jej koszt zwykle wynosi od 115 do 230 euro rocznie.

Ze względu na procesy spalania kotły gazowe wymagają starannej konserwacji i serwisowania, co może kosztować od 115 do 350 euro rocznie. Ich średnia żywotność wynosi od 10 do 15 lat.

Dziesięć lat po zainstalowaniu nowych systemów ogrzewania kocioł gazowy Marca zbliża się do końca swojego okresu żywotności, podczas gdy Sophie może spodziewać się, że jej pompa ciepła będzie działać jeszcze przez 5 do 10 lat.

Koszty konserwacji instalacji Sophie były niskie, natomiast Marc ponosił wyższe koszty konserwacji swojego kotła gazowego.

Ceny energii i koszty eksploatacji

Pompa ciepła pobiera do 75% energii z naturalnych źródeł za darmo, a pozostałą część z energii elektrycznej, podczas gdy działanie kotła opiera się wyłącznie na gazie. Porównawcze koszty eksploatacji zależą zatem od kosztów energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w porównaniu z kosztami gazu.

Zwłaszcza w ostatnich latach obserwowaliśmy znaczne wahania cen gazu ziemnego spowodowane napięciami geopolitycznymi, sytuacją na rynku oraz zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Czynniki sezonowe i geograficzne również odgrywają rolę, a ceny gazu mogą gwałtownie wzrosnąć podczas surowych zim.

Chociaż nowoczesne pompy ciepła mogą działać skutecznie nawet w niższych temperaturach, na ceny energii elektrycznej mogą również wpływać takie czynniki, jak koszty wytwarzania energii i polityka rządu.

Trudno więc dokładnie przewidzieć, co wydarzy się z cenami energii, ale w ciągu ostatnich 10 lat Sophie zainstalowała również panele fotowoltaiczne, aby zmniejszyć swoją zależność od cen energii elektrycznej. W rezultacie osiągnęła znaczne oszczędności energii, podczas gdy koszty eksploatacyjne Marca były zmienne i wrażliwe na wahania cen gazu.

Pompa ciepła Daikin Altherma zainstalowana w pomieszczeniu magazynowym

Efektywność energetyczna kotłów gazowych i pomp ciepła

Nie chodzi tylko o cenę jednostkową gazu lub energii elektrycznej, ale również o efektywność energetyczną systemu ogrzewania, która jest ważnym parametrem.

Pompa ciepła jest w stanie przekształcić 300% dostarczonej energii w ciepło użytkowe i zazwyczaj wytwarza 3 kWh ciepła z 1 kWh energii elektrycznej.

Na przykład 3 kWh wystarczą, aby:

  • Ogrzewać małe pomieszczenie przez trzy do czterech godzin
  • Zapewnić dwa 10-minutowe gorące prysznice
  • Opiec 9000 kromek chleba!
  • Uruchomić dwa cykle zmywarki lub pralki.

Nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe zazwyczaj pracują z dużo niższą efektywnością, wynoszącą od 99 do 109%.

Aby wytworzyć wystarczającą ilość użytecznego ciepła na dwa 10‑minutowe gorące prysznice itp., nawet przy wyższej sprawności na poziomie 109%, kocioł zużyłby 2,75 kWh gazu, zamiast 1 kWh w przypadku pompy ciepła.

Zdarzają się sytuacje, w których kocioł gazowy może być bardziej ekonomiczny - na przykład w wyjątkowo zimnych klimatach lub podczas najchłodniejszych dni zimy — jednak ogólnie rzecz biorąc, wyższa efektywność energetyczna pompy ciepła pozostaje jedną z jej kluczowych zalet.

Pompy ciepła mogą zatem zazwyczaj zaoszczędzić właścicielom domów od 1 000 do 3 000 euro na rachunkach za energię w okresie 10–20 lat, w zależności od ustawień temperatury i warunków klimatycznych.

Porównanie śladu węglowego

Jednym z głównych czynników zwiększających popularność pomp ciepła jest oczywiście ich oddziaływanie na środowisko.

Ponieważ pompy ciepła czerpią większość energii ze źródeł odnawialnych, ich oddziaływanie na środowisko jest mniejsze, a dzięki zasilaniu energią słoneczną lub wiatrową można je jeszcze bardziej obniżyć.

Kotły działają dzięki spalaniu gazu, co powoduje emisję dwutlenku węgla. Szacuje się, że na każdy metr sześcienny zużytego gazu uwalnia się około 2,1 kg CO₂. Przyczynia się to bezpośrednio do emisji gazów cieplarnianych.

Podsumowanie: Ocena całkowitego zwrotu z inwestycji

Ogólnie rzecz biorąc, pompa ciepła może zapewnić wysoki zwrot z inwestycji dzięki dłuższemu okresowi żywotności, niższym kosztom konserwacji i znacznie wyższej efektywności energetycznej. Ponieważ wiele krajów oferuje obecnie różne formy dofinansowania, pompa ciepła może być atrakcyjnym wyborem zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym. Jeśli więc planujesz modernizację systemu ogrzewania, może to być dobry moment na dokonanie zmiany.

Kluczowe wnioski

  • Pompy ciepła mogą obniżyć koszty eksploatacji o 1000–3000 euro w ciągu 10–20 lat dzięki wyższej efektywności porównaniu z kotłami gazowymi.
  • Koszt instalacji jest wyższy, ale pompy ciepła działają o 5–10 lat dłużej, a koszty konserwacji są niższe.
  • Ceny gazu ulegają znacznym wahaniom, podczas gdy koszty eksploatacji pompy ciepła mogą również się zmieniać w zależności od cen energii elektrycznej i polityki rządu.
  • Pompy ciepła cechuje znacznie mniejsze oddziaływanie emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza gdy są zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
  • Rządowe dotacje mogą pomóc obniżyć koszty instalacji i poprawić ogólny zwrot z inwestycji w pompy ciepła.

Chcesz sprawdzić, które rozwiązanie z pompą ciepła najlepiej pasuje do Twojego domu?